Title

Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
RLN22 1- or 2-channel, 24 V DC, isolating amplifier with relay signal output for systems up to SIL 2

RLN22 NAMUR isolating amplifier

NAMUR isolating amplifier, 1/2-channel with 24 V DC and NAMUR or switching contact input as well as relay output, optionally with SIL and Ex

RLN22
Please Wait (spinning wheel)
Se încarcă preţul
Preţurile sunt temporar indisponibile
Price on request
Garanție 5 ani

Performanță pe termen lung

Instrumentele noastre din gama Fundamental beneficiază de o garanție extinsă de 5 ani, un semn clar al încrederii noastre în fiabilitatea și performanța lor pe termen lung.

În cazul unei solicitări de reparație în perioada de garanție, vă puteți baza pe un proces rapid de soluționare și un efort administrativ minim, oferindu-vă siguranță atunci când contează cel mai mult și ajutându-vă să vă continuați activitățile fără întreruperi.

Condiții de garanție

Garanția extinsă este supusă anumitor condiții. Pentru detalii complete, vă rugăm să consultați Termenii și Condițiile Generale (TGC) aplicabile local, pe pagina dedicată fiecărei țări de pe site-ul nostru.

Specificaţii pe scurt

  • Input

    NAMUR
    blocking: < 1,2 mA
    conducting: > 2,1 mA

  • Output

    relay contact

  • Power Supply

    24 V DC

Domeniu de aplicare

The RLN22 is a compact 1- or 2-channel, 24 VDC isolating amplifier with relay signal output. It is designed to safely operate e.g. proximity sensors or point level switches such as the Liquiphant FTL51B (NAMUR) as per IEC 60947-5-6.
The DC interface monitors line faults such as breaks or short-circuits of sensors or mechanical switching contacts. The device is suited for use in hazardous areas and safety instrumented systems up to SIL 2 in accordance with IEC 61508.

  • Isolating amplifier for the transmission of binary switching signals

  • Input for proximity sensors, open contacts or contacts with resistive coupling elements

  • Galvanic isolation (3-way)

  • Line fault monitoring of input circuits or mechanical switching contacts

  • Group error message via DIN rail bus connector

  • Output-side relay contacts, direction of action (operating or quiescent current behavior) via DIP switch selection

  • Ambient temperature range: –40 to 60 °C (–40 to 140 °F)

Avantaje

  • Safe and reliable switching operations: trust your critical applications

  • Compact housing: up to 2 channels on 12.5 mm (0.49 in) for efficient use of space in control cabinets

  • Installation in hazardous areas; Ex approval for Ex zone 2

  • Up to SIL 2 in accordance with IEC 61508

  • Quick and easy wiring and commissioning: plug-in terminals, power supply and group error message module via DIN rail bus connector