Title

Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
RLN42 2-channel, wide-range isolating amplifier with universal power supply

RLN42 NAMUR isolating amplifier

NAMUR isolating amplifier, 2-channel with 24 to 230 V AC/DC and NAMUR or switching contact input as well as relay output, optionally with SIL and Ex

RLN42
Please Wait (spinning wheel)
Se încarcă preţul
Preţurile sunt temporar indisponibile
Price on request
Garanție 5 ani

Performanță pe termen lung

Instrumentele noastre din gama Fundamental beneficiază de o garanție extinsă de 5 ani, un semn clar al încrederii noastre în fiabilitatea și performanța lor pe termen lung.

În cazul unei solicitări de reparație în perioada de garanție, vă puteți baza pe un proces rapid de soluționare și un efort administrativ minim, oferindu-vă siguranță atunci când contează cel mai mult și ajutându-vă să vă continuați activitățile fără întreruperi.

Condiții de garanție

Garanția extinsă este supusă anumitor condiții. Pentru detalii complete, vă rugăm să consultați Termenii și Condițiile Generale (TGC) aplicabile local, pe pagina dedicată fiecărei țări de pe site-ul nostru.

Specificaţii pe scurt

  • Input

    NAMUR
    blocking: < 1,2 mA
    conducting: > 2,1 mA

  • Output

    relay contact

  • Power Supply

    20...250 V AC/DC

Domeniu de aplicare

The NAMUR isolating amplifier is designed for safe operation of proximity switches according to EN 60947-5-6 (NAMUR) as well as open and mechanical contacts with resistive coupling elements. It has a universal power supply (24 to 230 V AC/DC) and one relay output (changeover) per channel. The device is approved for intrinsically safe (Ex i) circuits up to zone 0 (gas) and zone 20 (dust) in the Ex area. RLN42 can be used in safety equipment up to SIL 2 in accordance with IEC 61508.

  • Isolating amplifier for the galvanically isolated transmission of binary switching signals, also for use in hazardous areas (Zone 2/Div. 2)

  • Wide-range power supply from 19.2 to 253 VAC/DC

  • Input for proximity sensors according to NAMUR (IEC 60947-5-6) and for potential-free contacts or contacts with resistance circuits

  • Optionally available with resistive coupling element for cable monitoring of mechanical switching contacts

Avantaje

  • Quick and easy wiring using screw or push-in terminals

  • Up to SIL 2 in accordance with IEC 61508 for high functional safety

  • Compact housing: 17.5 mm (0.69 in) for efficient use of space in control cabinets

  • Output-side relay contacts as signal output; direction of action can be selected via DIP switches

  • For ambient temperatures –40 to 60 °C (–40 to 140 °F)

  • Monitoring of the input circuits for line faults such as line break and short-circuit (LFD), disengageable