Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
metric style modular temperature assembly universal range of application suitable for hazardous areas threaded process connection with neck incl. thermowell / protection tube (metal) can be used with StrongSens insert
Thermowell / protection tube
welded protection tube
Insert / probe
mineral insulated (MI), flexible
Outer diameter protection tube / Insert
9,0 mm (0,35'') 11,0 mm (0,43'') 12,0 mm (0,47'') 14,0 mm (0,55") 15,0 mm (0,59")
male thread: G1/2" G3/4" G1" NPT1/2" NPT3/4" M20x1.5
Tip shape
straight reduced tapered
Surface roughness Ra
Not defined
Operating temperature range
PT100 TF StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F)
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 75 bar (1088 psi)
Accuracy
class A acc. to IEC 60751 class AA acc. to IEC 60751
Response time
depending on configuration
Integration head transmitter
yes (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
Ex - approvals
ATEX II1D Ex ia IIIC, II1G Ex ia IIC T6 ATEX II1/2D Ex ia IIIC,II1G Ex ia IIC T6 ATEX IECEx II1/2D Ex ta/tb IIIC Da/Db ATEX II1G Ex ia IIC T6 ATEX II 3 G Ex nA IIC T6, II3D NEPSI Ex ia IIC T6, Ex iaD 20 T85-T450 IECEx Ex ia IIC T6 Ga/Gb UK II1D Ex ia IIIC Da, II1G Ex ia IIC T6 Ga UK II1/2D Ex ia IIIC Da/Db, II1G Ex ia IIC T6 Ga UK II1G Ex ia IIC T6 Ga UK II 3 G Ex nA IIC T6 Gc, II3D Ex tc IIIC Dc EAC Ex ia IIC T6 Ga + DIP NEPSI Ex nA IIC T6
Căutare piese de schimb în funcţie de numărul din desen
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Gasket 67.5x2.9x1.5 VMQ/PTFE, 5 pieces
further parts
Cod de comandă
52028179
Gasket ring DIN7603 A CU 21x26x1,5
further parts
Cod de comandă
60001328
Gasket ring DIN7603 A CU 27x32x2
further parts
Cod de comandă
60001344
Display LC for TA20J
further parts
Cod de comandă
60017971
Housing filter plastic F15, 3 pieces
further parts
Cod de comandă
71043745
Fieldbus connector PA M20, M12, L150
further parts
Cod de comandă
71090687
Gasket ring D21/di10x2 Aramid+NBR
further parts
Cod de comandă
71163501
Connector 4p M20/M12 150mm
further parts
Cod de comandă
71313382
Spare parts kit copper ring G1/2
further parts
Cod de comandă
71367414
Spare parts kit copper ring G3/4
further parts
Cod de comandă
71367420
Spare parts kit copper ring G1
further parts
Cod de comandă
71367424
Spare parts kit copper ring M20x1.5
further parts
Cod de comandă
71367425
Spare parts kit ring D21/di 10xgreen
further parts
Cod de comandă
71367427
Spare parts kit copper ring M18
further parts
Cod de comandă
71438347
Fixing kit cpl. TMT8x/7x (european)
further parts
Cod de comandă
71044061
Insert TPR100
Sensoric
Număr desen
Cod de comandă
A
TPR100-
iTHERM Insert TS111
Sensoric
Număr desen
Cod de comandă
A
TS111-
iTEMP TMT82, Transmitter HART
Electronic (sensor)
Număr desen
Cod de comandă
B
TMT82-
iTEMP TMT84, Transmitter PA
Electronic (sensor)
Număr desen
Cod de comandă
B
TMT84-
iTEMP TMT85, Transmitter FF
Electronic (sensor)
Număr desen
Cod de comandă
B
TMT85-
Thermowell TW10
Assembly/armature
Număr desen
Cod de comandă
E
TW10-
Spare parts kit O-ring TA20R
further parts
Cod de comandă
71586415
iTEMP TMT84, Transmitter PA
Electronic (sensor)
Număr desen
Cod de comandă
B
TMT84-
iTEMP TMT85, Transmitter FF
Electronic (sensor)
Număr desen
Cod de comandă
B
TMT85-
Display Unit Head Transmitter
Electronic (sensor)
Număr desen
Cod de comandă
B
TID10-
Terminal Head TA20A
Housing/housing accessories
Număr desen
Cod de comandă
D
TA20A-
Terminal Head TA20B
Housing/housing accessories
Număr desen
Cod de comandă
D
TA20B-
Terminal head TA20D
Housing/housing accessories
Număr desen
Cod de comandă
D
TA20D-
Terminal Head TA20J
Housing/housing accessories
Număr desen
Cod de comandă
D
TA20J-
Terminal Head TA20R
Housing/housing accessories
Număr desen
Cod de comandă
D
TA20R-
Terminal head TA20W
Housing/housing accessories
Număr desen
Cod de comandă
D
TA20W-
Terminal Head TA21E
Housing/housing accessories
Număr desen
Cod de comandă
D
TA21E-
Terminal Head TA30A
Housing/housing accessories
Număr desen
Cod de comandă
D
TA30A-
Terminal Head TA30D
Housing/housing accessories
Număr desen
Cod de comandă
D
TA30D-
Terminal Head TA30E
Housing/housing accessories
Număr desen
Cod de comandă
D
TA30E-
Terminal Head TA30H
Housing/housing accessories
Număr desen
Cod de comandă
D
TA30H-
Terminal Head TA30P
Housing/housing accessories
Număr desen
Cod de comandă
D
TA30P-
Commubox FXA191
further parts
Cod de comandă
FXA191-
Commubox FXA195
further parts
Cod de comandă
FXA195-
iTEMP TMT182, Head Transmitter HART
Electronic (sensor)
Număr desen
Cod de comandă
B
TMT182-
Readwin 2000 Operation + Read. software
further parts
Cod de comandă
READWIN-
iTEMP TMT180, Head Transmitter Pt100
Electronic (sensor)
Număr desen
Cod de comandă
B
TMT180-
iTEMP TMT181, Head Transmitter PCP
Electronic (sensor)
Număr desen
Cod de comandă
B
TMT181-
iTEMP TMT184, headtransmitter PA
Electronic (sensor)
Număr desen
Cod de comandă
B
TMT184-
Spare RFID TAG
further parts
Cod de comandă
XPRFID-
Thermo-conductive paste FDA-conform 30g
Cod de comandă
71249291
Thermoconductive Paste HSC 340, 100g
Cod de comandă
71312729
Term.block DIN B (42mm) 3 term. 5 pc
Număr desen
Cod de comandă
C
71111513
Term.block DIN B (42mm) 4 term. 5 pc
Număr desen
Cod de comandă
C
71111514
Term.block DIN B (42mm) 6 term. 5 pc
Număr desen
Cod de comandă
C
71111515
Configuration Kit TXU10
Cod de comandă
TXU10-
Service
Cod de comandă
DIENST-
Respectăm confidenţialitatea dumneavoastră
Utilizăm module cookie pentru a optimiza experienţa dumneavoastră de navigare şi pentru a colecta date statistice în vederea optimizării funcţionalităţii site-ului web şi pentru a vă oferi reclame sau conţinuturi personalizate.
Prin selectarea opţiunii „Acceptare totală”, vă oferiţi consimţământul privind utilizarea modulelor cookie.
Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să citiţi Politica noastră privind modulele cookie .