Title

Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.

Protecția calității învelișului comprimatelor, datorită datelor verificate privind temperatura

iTHERM TrustSens pentru măsurarea fiabilă și trasabilă a temperaturii din învelișul comprimatelor reglementat conform BPF

Industrie: Domeniul farmaceutic
producția de comprimate farmaceutice

Please let us know as detailed as possible how we can help you. That way we can get back to you with the best possible answer.

Rezumat

Condițiile stabile de uscare sunt esențiale pentru asigurarea unei calități consecvente a învelișului comprimatelor. Totuși, calibrarea convențională poate întrerupe procesele de producție, iar abaterea nedetectată a senzorilor comportă riscuri în ceea ce privește fiabilitatea loturilor. iTHERM TrustSens verifică performanța măsurătorii prin autocalibrarea automatizată la fața locului. Înregistrările rezultate susțin documentația BPF trasabilă și pot fi asociate cu lotul de producție corespunzător.

Avantajele: efort de calibrare redus și riscuri mai mici în ceea ce privește loturile de producție

Calibrare automatizată

la fața locului

Dovezi trasabile

ale calibrării

Risc de nefuncționare

redus

Trei modalități în care datele de temperatură nefiabile afectează calitatea învelișului:

Temperatură prea mare

Ingredientele farmaceutice active sensibile la căldură se pot degrada, comportând astfel riscuri în ceea ce privește stabilitatea produselor și respingerea loturilor.

Temperatură prea mică

Evaporarea redusă a solventului lasă învelișul în stare udă, ceea ce duce la lipirea comprimatelor și la defecte ale învelișului.

Abaterea senzorilor sau date neverificate

Abaterea nedetectată dintre calibrări crește riscurile de proces și reduce fiabilitatea în timpul auditurilor.

Soluția noastră: verificarea preciziei temperaturii fără întreruperea proceselor de producție

iTHERM TrustSens TM371 (metric)/TM372 (imperial) verifică performanța de măsurare prin autocalibrarea automatizată la fața locului. O referință fizică integrată oferă un semnal de calibrare trasabil, ajutând la identificarea abaterii senzorilor fără a fi necesară scoaterea termometrului din proces. Astfel se reduce necesitatea unei intervenții de calibrare și, în același timp, se menține fiabilitatea datelor de temperatură utilizate pentru controlul uscării comprimatelor.

În duza de acoperire a comprimatelor, termometrul poate monitoriza temperaturile critice, precum cea a aerului evacuat, cea a aerului de admisie, cea a aerului din duza de acoperire sau temperatura produselor. Atunci când echipamentul se răcește după îndepărtarea comprimatelor filmate, se poate efectua o autocalibrare, iar calibrarea obținută poate fi atribuită lotului de producție corespunzător. Astfel sunt susținute documentația BPF trasabilă, strategiile de calibrare bazate pe riscuri, precum și luarea altor decizii fiabile legate de lot.

Contactaţi-ne

Sunteţi interesat de oferta noastră? Doriţi să discutaţi despre aplicaţia dumneavoastră?

Please let us know as detailed as possible how we can help you. That way we can get back to you with the best possible answer.

Produse și servicii utilizate

/

Soluții și tehnologii conexe

Temperature measurement

Thermometers and transmitters for the process industry

Mai multe informaţii

Monitorizarea evacuării efluenților 

Utilizați sistemele de evacuare a apelor uzate în limitele legale, cu sisteme de monitorizare complete și fiabile, pentru a beneficia de valori continue și de un răspuns rapid în caz de contaminare.

Citiți mai multe

Măsurarea concentrațiilor de hidrogen din conductele de gaz natural

Măsurare rapidă și continuă, cu un sistem de spectroscopie Raman, a concentrațiilor de hidrogen din conductele de gaz natural asigură un amestec sigur, respectarea calității și un control dinamic – fără consumabile sau faclă

Citiți mai multe

Analiza calității biometanului pentru injectarea sigură și conformă a gazului 

Asigurați o calitate fiabilă a biometanului cu măsurători online rapide și precise ale concentrațiilor de H₂S, punctului de condens al apei și parametrilor critici pentru injectarea sigură în rețea și operațiuni eficiente. 

Citiți mai multe

Protejați membranele cu osmoză inversă cu un sistem de monitorizare online a calității apei pentru desalinizare 

Monitorizare online fiabilă a calității apei pentru protecția membranelor RO (Reverse Osmosis – osmoză inversă), reducerea eforturilor de curățare și prelungirea duratei de viață a membranelor utilizate în aplicații de desalinizare și reutilizare a apei

Citiți mai multe

Detecţia scurgerilor din rezervoarele criogenice (GNL, etilenă, GPL şi amoniac)

Detectaţi la timp scurgerile din rezervorul criogenic şi menţineţi controlul. Endress+Hauser asigură monitorizarea continuă şi extrem de fiabilă a temperaturii pentru a proteja persoanele, bunurile şi infrastructura critică.

Citiţi mai multe

Măsurare şi verificare în timp real cu CCUS

Deblocaţi caracteristica de captare a carbonului: precisă, fiabilă şi personalizată pentru aplicaţi pentru fază densă

Citiţi mai multe

Soluţii de monitorizare continuă a emisiilor pentru asigurarea conformităţii

Soluţii de monitorizare continuă a emisiilor pentru asigurarea conformităţii

Mai multe informaţii

Întrebări frecvente