Title

Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.

Detecţia scurgerilor din rezervoarele criogenice (GNL, etilenă, GPL şi amoniac)

Monitorizare fiabilă a temperaturii carcasei şi a învelişului pentru detectarea timpurie a scurgerilor, prevenirea atmosferelor explozive şi protejarea infrastructurii critice a rezervorului. 

Monitorizarea rezervoarelor criogenice permite detecţia în timp real a scurgerilor, pentru o depozitare mai sigură a GNL, GPL şi a amoniacului

imaginea prezintă un exemplu de soluție disponibilă

Rezervoarele criogenice de stocare a GNL şi etilenei funcţionează în condiţii de temperatură extremă şi necesită cele mai înalte standarde de siguranţă. Scurgerile nedetectate dintre pereţii interiori şi exteriori ai rezervorului pot duce la puncte reci, pierderi de produs, solicitări mecanice şi formarea de atmosfere cu gaze explozive.

În timpul etapelor de răcire şi încărcare a rezervorului, distribuţia necontrolată sau neuniformă a temperaturii poate provoca deformări structurale şi riscuri sporite pentru siguranţă. Prin urmare, detecţia timpurie a anomaliilor de temperatură este esenţială pentru atenuarea riscurilor, protejarea personalului şi asigurarea integrităţii pe termen lung a activelor.

Soluţia de detectare a scurgerilor din rezervoarele criogenice de la Endress+Hauser monitorizează continuu temperaturile punctelor din carcasă şi înveliş, de pe baza, pereţii şi acoperişul rezervorului. Acest lucru permite identificarea timpurie a defecţiunilor sau scurgerilor izolaţiei, susţine procedurile de răcire în siguranţă şi ajută la eliminarea pierderilor nejustificate, asigurând în acelaşi timp conformitatea cu standardele internaţionale de siguranţă şi Ex.

Prezentare generală a soluţiilor:

Disponibil pentru:
Chimic
Ulei și Gaz

Hardware şi Software:

  • iTHERM MultiSens Flex TMS01 – Temperatura învelişului pentru răcire şi detecţia scurgerilor  
  • iTHERM MultiSens Bundle TMS31 – Monitorizarea temperaturii de depozitare  
  • Transmiţătoare de temperatură iTEMP TMT8x/TMT7x  
  • Multiplexor MUX TM188 (MHT)  
  • Afişaj de teren FD188  
  • Tankvision LMS NXA86B (funcţie opţională de vizualizare a rezervorului) 

Servicii:

  • Management de proiect  
  • Proiectare şi design  
  • Proiectare de bază (Front End)  
  • Calibrare din fabrică  
  • Servicii şi supraveghere pentru şantierul pe care se desfăşoară proiectul  
  • Instalarea şi punerea în funcţiune a sistemului  
  • Documentaţie de service  
  • Certificate 
  • Testare: FAT, SAT  
  • Asistenţă inteligentă şi Conectare inteligentă la serviciile de asistenţă  

Detecţia timpurie a scurgerilor din rezervoarele criogenice – siguranţă maximă, zero pierderi necontabilizate şi transparenţă deplină cu Endress+Hauser

Soluţia permite monitorizarea continuă şi în timp real a temperaturii carcasei şi a pereţilor interni ai rezervoarelor criogenice. Prin detectarea timpurie a modelelor anormale de temperatură, pot fi identificate potenţialele scurgeri şi defecţiuni ale izolaţiei înainte ca acestea să se transforme în incidente de siguranţă sau daune structurale. 

Componentele certificate şi dispozitivele omologate Ex asigură funcţionarea în siguranţă în medii periculoase. Pre-proiectare avansată, inclusiv maparea profilului de temperatură, permite amplasarea optimizată a senzorilor şi un design validat. Soluţia se integrează perfect în ecosistemele Endress+Hauser de măsurare şi control al nivelului din rezervoare şi poate fi extinsă cu servicii digitale pentru transparenţă îmbunătăţită şi protecţia pe termen lung a activelor. 

Cel mai înalt nivel de siguranţă

Preveniţi formarea de atmosfere explozive ca urmare a eliberării de vapori în timpul încărcării cu GNL, GPL, amoniac sau etilenă

Eliminarea pierderilor necontabilizate 

Detecţia timpurie a scurgerilor dintre peretele interior şi cel exterior al rezervorului reduce pierderile de produs

Protecţia infrastructurii critice 

Evitaţi stresul mecanic şi deformarea cauzate de răcirea necontrolată sau rapidă

100% fiabilitate 

Măsurarea temperaturii la un nivel ridicat de fiabilitate, cu răspuns rapid la anomalii

Respectarea reglementărilor

Componente certificate şi omologate Ex conform ATEX, IECEx, UL, CSA, CCC 

Produse asociate

/

Sunteţi interesat în soluţiile noastre? Consultanţii noştri vă pot răspunde la toate întrebările.

Note finale

Descoperiţi şi alte soluţii