Specificaţii pe scurt
-
Accuracy
class 1 acc. to IEC 60584
class 2 acc. to IEC 60584
class Special ASTM E230 and ANSI MC 96.1
IEC60751 Class A
IEC60751 Class AA -
Response time
TC
t50 = 1 s
t90 = 2 s
RTD
t50 = 3 s
t90 = 6 s -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 40 bar (580 psi)
-
Operating temperature range
Type K:
max. 800 °C
(max. 1.472 °F)
Type J:
max. 520 °C
(max. 968 °F)
Pt100 WW:
-200...600 °C
(-328…1.112 °F)
Pt100 iTHERM StrongSens:
-50…500 °C
(-58…932 °F)
Pt100 TF:
-50…400 °C
(-58...752 °F) -
Max. immersion length on request
up to 60.000,00 mm (2.360'')
Domeniu de aplicare
The iTHERM TMS31 is a versatile, modular multipoint temperature assembly designed for temperature average detection and profiling in grain, organic bulk material storage silos and in oil, fuel storage tanks.
The device’s mechanical robustness and accurate temperature sensors offer the necessary characteristics for safe, reliable and economic product storage operations. In its standard configuration it is available with up to 20 thermocouple (TC) or RTD sensors fitted to a primary metal rope.
Oil storage tanks
Bulk material silos
Avantaje
-
Easy installation and process integration thanks to a high degree of customization
-
Flexible rope that adapts to different silos or tank operating conditions (filling, emptying, storage, …)
-
Intrinsically safe device for use in Ex areas
-
Highly robust design for a long product lifetime and continuous monitoring in all conditions
Clipuri video
Colecție Xpert
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
Informaţii tehnice (TI)
TI iTHERM MultiSens Bundle TMS31 Multipoint thermometer
Direct contact TC/RTD temperature profiling solution with flexible metal
rope for silos and storage tank applicationsEN RO 31/03/202420/12/2018Limbă:
Engleză
Versiune:
31/03/2024
Dimensiune fişier:
4 MB
Nume fişier:
TI01443TEN_0224-00.pdf
-
-
-
Instrucţiuni de operare (BA)
iTHERM MultiSens Bundle TMS31 Instrucţiuni de utilizare
Termometru multipunct cu cablu metalic flexibil
EN RO 30/04/202415/12/2018Limbă:
Română
Versiune:
15/12/2018
Dimensiune fişier:
1.9 MB
Nume fişier:
BA01955TRO_0118.pdf
-
-
-
Instrucţiune de siguranţă Ex (XA)
XA iTHERM MultiSens Bundle TMS31
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6...T1 Ga
Ex ia IIIC T85°C...T450°C Da/Db
Ex ia/db IIC T6...T1 Ga/Gb
Ex ia/tb IIIC T85°C...T450°C Da/DbLimbă:
Engleză
Versiune:
20/05/2025
Dimensiune fişier:
651.3 KB
Nume fişier:
XA03533TEN_0125-00.pdf
-
-
-
Instrucţiune de siguranţă Ex (XA)
XA iTHERM MultiSens Bundle TMS31
0Ex ia IIC T6...T1 Ga X
Ex ia IIIC T85°C...T450°C Da/Db X
0/1Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb X
0/1Ex ia/db IIC T6...T1 Ga/Gb X
Ex ia/tb IIIC T85°C...T450°C Da/Db XEN RO 26/05/2025Limbă:
Engleză
Versiune:
26/05/2025
Dimensiune fişier:
650.5 KB
Nume fişier:
XA03551TEN_0125-00.pdf
-
-
-
Documentaţie specială (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Limbă:
Engleză
Versiune:
14/07/2021
Dimensiune fişier:
478.5 KB
Nume fişier:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Broşură de competenţă (CP)
Kompetenzbroschüre Erstellung von Temperaturprofilen Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die petroch emische Industrie
Kompetenzbroschüre
Erstellung von Temperaturprofilen
Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die
petroch
emische IndustrieLimbă:
Germană
Versiune:
06/07/2023
Dimensiune fişier:
38.5 MB
Nume fişier:
CP00003TDE_0523.pdf
-
-
-
Broşură de competenţă (CP)
Competence brochure Temperature Profiling Pre-engineered solutions for the oil & gas, petrochemical industries
Competence brochure
Temperature profiling
Pre-engineered solutions for the oil & gas,
petrochemical and chemical industr
iesLimbă:
Engleză
Versiune:
06/07/2023
Dimensiune fişier:
39 MB
Nume fişier:
CP00003TEN_0523.pdf
-
-
-
Studiu de caz (CS)
벌크 사일로 내 곡물 분진 폭발 방지
플랜트와 근로자의 안전을 확보하는 방법
Limbă:
Coreeană
Versiune:
26/04/2024
Dimensiune fişier:
778 KB
Nume fişier:
CS01823B60KO0123.pdf
-
-
-
Studiu de caz (CS)
Örnek Olay İncelemesi: Dökme katılarda tahıl tozunun tutuşmasını önleyin
Örnek Olay İncelemesi: Dökme katılarda tahıl tozunun tutuşmasını önleyin
Tesis ve personel güvenliğinin nasıl sağlanacağını deneyimlediniz mi?Limbă:
Turcă
Versiune:
05/03/2024
Dimensiune fişier:
358.2 KB
Nume fişier:
CS01823B60EN0123_Storage_20230912-TR.pdf
-
-
-
Studiu de caz (CS)
Schutz vor Staubentzuendung in Schuettgutsilos
Wie kann die Sicherheit von Anlagen und des Personals
sichergestellt werden?Limbă:
Germană
Versiune:
06/10/2023
Dimensiune fişier:
323.1 KB
Nume fişier:
CS01823B11DE0123_Lagerung_20230912.pdf
-