Title

Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
Product picture fieldbus indicator RID16 with FOUNDATION Fieldbus™ or PROFIBUS® PA protocol

RID16 process indicator

Loop-powered Ex ia process indicator as a field device for FOUNDATION Fieldbus™ or PROFIBUS® with up to 8 input channels

RID16
Please Wait (spinning wheel)
Se încarcă preţul
Preţurile sunt temporar indisponibile
Price on request
Garanție 5 ani

Performanță pe termen lung

Instrumentele noastre din gama Fundamental beneficiază de o garanție extinsă de 5 ani, un semn clar al încrederii noastre în fiabilitatea și performanța lor pe termen lung.

În cazul unei solicitări de reparație în perioada de garanție, vă puteți baza pe un proces rapid de soluționare și un efort administrativ minim, oferindu-vă siguranță atunci când contează cel mai mult și ajutându-vă să vă continuați activitățile fără întreruperi.

Condiții de garanție

Garanția extinsă este supusă anumitor condiții. Pentru detalii complete, vă rugăm să consultați Termenii și Condițiile Generale (TGC) aplicabile local, pe pagina dedicată fiecărei țări de pe site-ul nostru.

Specificaţii pe scurt

  • Input

    Foundation Fieldbus protocol
    PROFIBUS PA protocol

  • Output

    Not defined

  • Display

    High contrast backlit LCD with bargraph
    TAG/unit

  • Power Supply

    Not defined

Domeniu de aplicare

The 8 channel indicator shows measured and calculated values, and status information of the fieldbus users in a FOUNDATION Fieldbus™ or PROFIBUS® PA network. In the listener mode the device listens to the set fieldbus addresses and indicates their values. In addition, for FOUNDATION Fieldbus™ values available on the bus can be indicated via function block interconnection. A plain text field allows the display of the engineering unit or of the TAG. A bargraph is available for trend visualization.

Fieldbus indicator with 8 input channels and FOUNDATION Fieldbus™ or PROFIBUS® PA protocol for displaying process values and calculated values.

Avantaje

  • Simple and standardized communication via fieldbus protocol

  • Listener mode for up to 8 analog channels or digital status

  • Brilliant, back lit LC display with bargraph, diagnostic symbols and clear text field

  • No external power supply required

  • International approvals