Title

Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
Probe 11371 - Conductive point level detection

Conductive
Point level detection
One rod probe 11371

Point level detection of conductive liquids in the food industry

11371
Please Wait (spinning wheel)
Se încarcă preţul
Preţurile sunt temporar indisponibile
Price on request

Specificaţii pe scurt

  • Process temperature

    -10 °C ... 100 °C
    (+10 °F ... +210 °F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    Vacuum ... 10 bar
    (Vacuum ... 145 psi)

  • Min. conductivity of medium

    20 µS/cm

Domeniu de aplicare

The 11371 is used as point level detection in vessels with liquid foodstuffs, e.g. milk, beer, fruit juice. Corrosion-resistant materials for rod and insulation and the capability of CIP/SIP make it perfectly fit for the food industry.

Conductive point level detection in vessels with liquid foodstuffs, e.g. milk, beer, fruit juice.

  • Process connections: Threads and flanges

  • Measuring range: 50 to 2,000mm (1.9 to 78.7")

  • Temperature: -10 to 100°C (14 to 212°F)

  • Pressure: -1 to +10bar (-15 to +145psi)

  • Components: Transmitter FTW325

Avantaje

  • Reliable measurement due to corrosion-resistant materials for rod and insulation (can be used with aggressive materials)

  • Safe hygienic processes thanks to CIP/SIP ability of the probe (no special cleaning procedures required)

  • Variable process connections for various applications

  • Probe can be shortened as required

Selecţie Lean

  • Produse clasice

  • Fiabile, robuste și ușor de întreținut

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse simple

  • Ușor de ales, instalat și administrat

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse clasice

  • Fiabile, robuste și ușor de întreținut

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse superioare

  • Extrem de funcțional și convenabil

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse de specialitate

  • Conceput pentru aplicatii solicitante

Excelenţă tehnică

Simplitate

Variabil

Colecții FLEX Excelenţă tehnică Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Fundamental

Îndepliniți-vă nevoile esențiale de măsurare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Selecţie Lean

Gestionați-vă cu ușurință procesele de bază

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Extended

Optimizați-vă procesele cu tehnologii inovatoare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Xpert

Stăpâniţi cele mai dificile aplicaţii

Excelenţă tehnică
Simplitate

Variabil

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Predecesor