Măsurarea precisă a nivelului în condiții extreme
Nivelul măsurat al apei dintr-un tambur de cazan pentru creșterea nivelului de siguranță și eficienței cazanului
Cu radarul ghidat puteți detecta chiar și în condiții extreme semnalul real de nivel din tamburul de cazan al uzinei chimice. Măsurarea fiabilă a nivelului de apă din tamburul de cazan a necesitat utilizarea unei instrumentații de înaltă performanță în condiții de presiune înaltă și temperatură ridicată.
Rezultatele
Avantaje:
• Reducerea costurilor de întreținere – fără piese mobile
• Optimizarea procesului – măsurare și funcționare fiabile
• Măsurare precisă a nivelului
• Eficiență mai mare a cazanului
• Siguranță sporită a aplicațiilor din cazan
Provocările
Măsurarea nivelului din tamburul de cazan comportă 3 provocări de aplicație esențiale, cu fluide cu conductivitate redusă, presiune înaltă și temperatură ridicată.
Interval de măsurare: 1000 mm
Lungimea sondei: 1200 mm
Pentru măsurarea nivelului din acest cazan sunt utilizate 3 tipuri diferite de tehnologii de măsurare, în vederea atingerii SIL3.
Clientul a ajuns la concluzia că sistemul său de măsurare a nivelului cu o sondă conductivă, pe care l-a folosit în ultimii 10 ani, a înregistrat abateri imense. Clientul și-a dat seama că indicatorul de nivel cu flotor, în care avea încredere, înregistrează valori imprecise.
Soluția noastră
Levelflex M FMP45 cu un afișaj de RIA452 este ideal pentru aceste tipuri de procese critice de control al nivelului, fiind net superior celorlalte tehnologii (de exemplu,: sondă conductivă de nivel și indicator de nivel cu flotor)
Descrierea procesului
Măsurarea nivelului de apă dintr-un tambur de cazan
Informații privind aplicația:
• Fluide cu conductivitate redusă
• Temperaturi ridicate cuprinse între 270 și 300 °C
• Presiuni înalte de 50 bari
Componente
Instalare simplă
Levelflex M FMP45 poate fi montat direct pe camera de bypass existentă, fără niciun fel de modificare
Punere simplă în funcțiune
Controlul nivelului poate fi reglat pe afișajul de proces RIA452 (LSHH,LSH,LSL)
Contactaţi-ne
Sunteţi interesat de oferta noastră? Doriţi să discutaţi despre aplicaţia dumneavoastră?
-
Produse de specialitate
- Conceput pentru aplicatii solicitante
Excelenţă tehnică
Simplitate
Variabil
| Colecții FLEX | Excelenţă tehnică | Simplitate |
|---|---|---|
Colecție Fundamental Îndepliniți-vă nevoile esențiale de măsurare |
Excelenţă tehnică
|
Simplitate
|
Selecţie Lean Gestionați-vă cu ușurință procesele de bază |
Excelenţă tehnică
|
Simplitate
|
Colecție Extended Optimizați-vă procesele cu tehnologii inovatoare |
Excelenţă tehnică
|
Simplitate
|
Colecție Xpert Stăpâniţi cele mai dificile aplicaţii |
Excelenţă tehnică
|
Simplitate
Variabil |