Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
Liquiline CM14 is a basic panel transmitter for pH/ORP, conductivity or oxygen measurements.

1-channel transmitter
Liquiline CM14

Compact panel device for the food, power, water and wastewater industries

CM14
Please Wait (spinning wheel)
Se încarcă preţul
Preţurile sunt temporar indisponibile
Price on request
Garanție 5 ani

Performanță pe termen lung

Instrumentele noastre din gama Fundamental beneficiază de o garanție extinsă de 5 ani, un semn clar al încrederii noastre în fiabilitatea și performanța lor pe termen lung.

În cazul unei solicitări de reparație în perioada de garanție, vă puteți baza pe un proces rapid de soluționare și un efort administrativ minim, oferindu-vă siguranță atunci când contează cel mai mult și ajutându-vă să vă continuați activitățile fără întreruperi.

Condiții de garanție

Garanția extinsă este supusă anumitor condiții. Pentru detalii complete, vă rugăm să consultați Termenii și Condițiile Generale (TGC) aplicabile local, pe pagina dedicată fiecărei țări de pe site-ul nostru.

Specificaţii pe scurt

  • Input

    One-channel-transmitter

  • Output / communication

    2 x 0/4 to 20 mA
    2 x Relay

  • Ingress protection

    Front IP65 , NEMA 4X, Body IP20

Domeniu de aplicare

Liquiline CM14 is a basic transmitter that offers all that you need to run a standard measuring point. It fits in the common cabinet cut-outs and is easy to commission thanks to Memosens digital technology. The Memosens hot plug and play concept allows you to quickly install and configure your digital pH/ORP, conductivity or dissolved oxygen sensors. Liquiline CM14 is compact, easy-to-operate, and cost efficient.

The Liquiline CM14 panel transmitter is suitable for all applications in non-hazardous areas, for example in these industries and their utilities:

  • Food & Beverages

  • Power & Energy

  • Water & Wastewater

Liquiline CM14 features the following protocols and interfaces:

  • 0/4...20 mA

Avantaje

  • Saves space, saves money: Good price-performance ratio and small footprint – perfect for skids.

  • Easy to operate: Plug & play with pre-calibrated Memosens sensors.

  • Reliable and safe measurement: Memosens technology offers digital signal transmission and sensor check system.

Colecție Fundamental

  • Produse simple

  • Ușor de ales, instalat și administrat

Excelenţă tehnică

Simplitate

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Produse simple

  • Ușor de ales, instalat și administrat

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse clasice

  • Fiabile, robuste și ușor de întreținut

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse superioare

  • Extrem de funcțional și convenabil

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse de specialitate

  • Conceput pentru aplicatii solicitante

Excelenţă tehnică

Simplitate

Variabil

Colecții FLEX Excelenţă tehnică Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Fundamental

Îndepliniți-vă nevoile esențiale de măsurare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Selecţie Lean

Gestionați-vă cu ușurință procesele de bază

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Extended

Optimizați-vă procesele cu tehnologii inovatoare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Xpert

Stăpâniţi cele mai dificile aplicaţii

Excelenţă tehnică
Simplitate

Variabil

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products