Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
FieldPort SFP20 USB modem for the configuration of IO-Link devices
FieldPort SFP20 USB modem for the configuration of IO-Link devices
Domeniu de aplicare
The FieldPort SFP20 is a USB modem for the configuration of Endress+Hauser IO-Link devices, and also of devices from other vendors. Combined with the IO-Link CommDTM and the IODD Interpreter, the FieldPort SFP20 complies with the FDT/DTM standards.
It is suitable for service technicians configuring IO-Link measuring devices for point-to-point communication. The FieldPort is ready-integrated and tested, and users can start configuring IO-Link devices easily. The FieldPort works with FieldCare SFE500. It also works with every other FDT Frame, if required.
Avantaje
Fast and easy commissioning of IO-Link devices.
No network scan required, enormous time savings with point-to-point connection.
Easy, trouble-free configuration of every IO-Link device, including devices from other vendors.
High degree of flexibility regarding the choice of FDT Frame.
Selectaţi în continuare dintre toate opţiunile posibile
Respectăm confidenţialitatea dumneavoastră
Utilizăm module cookie pentru a optimiza experienţa dumneavoastră de navigare şi pentru a colecta date statistice în vederea optimizării funcţionalităţii site-ului web şi pentru a vă oferi reclame sau conţinuturi personalizate.
Prin selectarea opţiunii „Acceptare totală”, vă oferiţi consimţământul privind utilizarea modulelor cookie.
Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să citiţi Politica noastră privind modulele cookie .