Specificaţii pe scurt
-
Accuracy
class A acc. to IEC 60751
class AA acc. to IEC 60751 -
Response time
t50 = 2 s
t90 = 5 s -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 80 bar (1.160 psi)
-
Operating temperature range
PT100 TF iTHERM StrongSens:
-50 °C ...500 °C
(-58 °F ...932 °F)
PT100 WW:
-200 °C ...600 °C
(-328 °F ...1.112 °F)
PT100 TF:
-50 °C ...400 °C
(-58 °F ...752 °F) -
Max. immersion length on request
up to 30.000,00 mm (1.181,10'')
Domeniu de aplicare
The robust thermometer designed for use in demanding and safety relevant applications e.g. in the Chemical, Oil & Gas and Energy industry. An optional head transmitter with all common communication protocols makes the device ready to use with enhanced measurement accuracy and reliability compared to directly wired sensors. The sensor may be used in direct contact without thermowell or where the application requires it, spring load inside of a separate thermowell. Flexible configuration possible.
Fine Chemicals
Petrochemical industry
Power stations
Environmental engineering
Measuring range: -200 to +600 °C (-328 to 1112 °F)
Static pressure range up to 75 bar dependent on the used process connection
Protection class: IP68
Avantaje
Types of protection for use in hazardous locations: Intrinsic safety (Ex i.a.), flameproof (Ex d), non-sparking (Ex nA)
High degree of insert compatibility and design as per DIN 43772
High degree of flexibility thanks to modular design with standard terminal heads as per DIN EN 50446 and customer-specific immersion lengths
Colecție Extended
-
Produse superioare
- Extrem de funcțional și convenabil
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
Predecesor
-
-
Informaţii tehnice (TI)
Omnigrad S TR65, TC65 Technical Information
Modular thermometer, with optional RTD or TC insert, optional with
adjustable
compression fittingEN RO 18/01/201618/04/2012Limbă:
Engleză
Versiune:
18/01/2016
Dimensiune fişier:
847.3 KB
Nume fişier:
TI01031TEN_0216.pdf
-
-
-
Informaţii tehnice (TI)
Technical Information Omnigrad S TR65
RTD thermometer EEx-d or EEx-ia certified, no replaceable insert,
process connection: threaded welded and threaded compression fitting.
PCP (4...20 mA), HART® or PROFIBUS-PA® electronicsEN RO 01/07/2005Limbă:
Engleză
Versiune:
01/07/2005
Dimensiune fişier:
886.9 KB
Nume fişier:
TI283Ten_0705.pdf
-
-
-
Instrucţiuni de operare (BA)
Termometre modulare Instrucţiuni de utilizare
Termometre modulare universale cu inserţie RTD sau TC pentru aplicaţii
industrialeEN RO 30/11/202431/08/2018Limbă:
Română
Versiune:
31/08/2018
Dimensiune fişier:
628.7 KB
Nume fişier:
BA01915TRO_0118.pdf
-
-
-
Instrucţiuni scurte (KA)
KA Safe unpacking of iTHERM Moduline thermometers
iTHERM Moduline TM101 and TM111
EN RO 27/03/2024Limbă:
Engleză
Versiune:
27/03/2024
Dimensiune fişier:
275.4 KB
Nume fişier:
KA01708TEN_0124-00.pdf
-
-
-
Instrucţiune de siguranţă Ex (XA)
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
Termometre RTD/TC
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da
Ex ia IIIC Txxx °C DbEN RO 28/03/202320/12/202101/08/201603/05/201628/11/2012Limbă:
Română
Versiune:
28/03/2023
Dimensiune fişier:
456.4 KB
Nume fişier:
XA00072RRO_1623-00.pdf
-
-
-
Instrucţiune de siguranţă Ex (XA)
TR/TC6x
Termometru RTD/TC
ATEX, IECEx:
Ex db IIC T6 Ga/Gb
Ex db IIC T6 Gb
Ex ta/tb IIIC Txxx °C Da/Db
Ex tb IIIC Txxx °C DbEN RO 20/02/202316/05/202211/02/202128/11/201604/12/2015Limbă:
Română
Versiune:
20/02/2023
Dimensiune fişier:
475.4 KB
Nume fişier:
XA00084RRO_0423-00.pdf
-
-
-
Instrucţiune de siguranţă Ex (XA)
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
Inserţii RTD/TC şi termometre de cablu
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C DaEN RO 30/03/202318/07/202210/07/201928/11/201628/11/2012Limbă:
Română
Versiune:
30/03/2023
Dimensiune fişier:
462.9 KB
Nume fişier:
XA00100RRO_1823-00.pdf
-
-
-
Instrucţiune de siguranţă Ex (XA)
XA TR1x, Tx88, TSx310, Tx6x, TC1x, TPx100, TM411, TR24
Thermometers and inserts
Ex ia IIC T1...T6 Ga
Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 85 °C...T<sub>200
</sub> 450 °C DaEN RO 30/08/202315/05/202331/07/2020Limbă:
Engleză
Versiune:
30/08/2023
Dimensiune fişier:
474.5 KB
Nume fişier:
XA02109TEN_0323-00.pdf
-
-
-
Instrucţiune de siguranţă Ex (XA)
XA TR/TC6x
Thermometer
Ex db IIC T1...T6 GbEN RO 27/04/202331/07/2020Limbă:
Engleză
Versiune:
27/04/2023
Dimensiune fişier:
471.5 KB
Nume fişier:
XA02108TEN_0223-00.pdf
-
-
-
Instrucţiune de siguranţă Ex (XA)
Safety instructions RTD / TC Thermometer Omnigrad S TR/TC 6x
ATEX II1/2, 2GD or II2G
(Ex d IIC T5, T6; Ex tD A21 IP66 T85 °C T100 °C)EN RO 01/08/201030/12/2005Limbă:
Engleză
Versiune:
01/08/2010
Dimensiune fişier:
1.2 MB
Nume fişier:
XA014ta3_0810.pdf
-