Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
Bundle picture of SWA50 and iTHERM TrustSens TM37x

iTHERM TrustSens Bluetooth and WirelessHART integration

Comfortable temperature measurement solution: iTHERM TrustSens thermometer, FieldPort SWA50 adapter

71555090
Please Wait (spinning wheel)
Se încarcă preţul
Preţurile sunt temporar indisponibile
Price on request
Preţ după configurare în coş

Acest produs nu este disponibil în această regiune.

Pentru orice întrebări suplimentare, vă rugăm să contactați partenerul de vânzări Endress+Hauser.

Beneficii pe scurt

  • The wireless integration of iTHERM TrustSens offers users in the life science and food and beverage industries optimized process verification with minimum effort.
    The product bundle consisting of the self-calibrating temperature sensor iTHERMTrustSens and the intelligent Bluetooth and WirelessHART adapter offers a simple and convenient way of reading out the calibration data and minimizing risks.

    • Easy accessible calibration status

    • Cost reduction by saving calibration costs and reducing calibration cycles.

    • Risk reduction and elimination of undetected failures:

    • Higher process transparency

    • Higher product safety

Pachet în detaliu

Bundle picture of FielPort SWA50 and iTHERM TrustSens TM37x

Componente şi preconfigurări

  • Fixări

    Pentru a asigura compatibilitatea componentelor între ele, au fost create anumite fixări. Parametrii de deschidere vă oferă libertate pentru configurarea individuală.

    Componentele pot fi configurate în cadrul pachetului din coş
  • Componente
    Compact sanitary RTD - iTHERM TrustSens TM371
    1

    iTHERM TrustSens TM371
    Compact thermometer

    Fixări:
    TM371- _ _ _ _ _ _ _ _ _ A _ _
    Comunicatie; Semnal iesire
    A
    HART; 4-20mA
    >Set cablu:
    CA
    IP69K, 5m, conector in unghi
  • FieldPort SWA50
    2

    FieldPort SWA50

    Fixări:
    SWA50- _ _ 1A _
    Carcasa:
    1
    316L
    Versiune:
    A
    Montaj la distanta
  • Produse simple

  • Ușor de ales, instalat și administrat

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse clasice

  • Fiabile, robuste și ușor de întreținut

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse superioare

  • Extrem de funcțional și convenabil

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse de specialitate

  • Conceput pentru aplicatii solicitante

Excelenţă tehnică

Simplitate

Variabil

Colecții FLEX Excelenţă tehnică Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Fundamental

Îndepliniți-vă nevoile esențiale de măsurare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Selecţie Lean

Gestionați-vă cu ușurință procesele de bază

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Extended

Optimizați-vă procesele cu tehnologii inovatoare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Xpert

Stăpâniţi cele mai dificile aplicaţii

Excelenţă tehnică
Simplitate

Variabil