Title

Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.

Monitorizarea stării: Transformarea strategiilor de întreţinere în acţiuni

Pentru a duce activităţile de întreţinere la nivelul următor, monitorizarea stării furnizează informaţiile şi datele necesare pentru luarea unor decizii timpurii şi mai bine informate, la scară largă.

Femei cu o tabletă în faţa unei platforme

Strategiile de întreţinere precum întreţinerea preventivă sau predictivă definesc modul în care sunt implementate activităţile de întreţinere. Monitorizarea stării oferă specialiştilor informaţiile de bază necesare pentru a decide asupra momentelor în care intervenţia este necesară.

Prin utilizarea dispozitivelor digitale şi a conectivităţii securizate, operatorii instalaţiilor şi echipele de întreţinere pot vizualiza starea activelor în timpul funcţionării, fie de la distanţă, fie pe dispozitiv. Accesul la aceste informaţii permite monitorizarea stării şi implementarea de acţiuni de întreţinere mai timpurii şi mai bine informate.

Nu defineşte o strategie de întreţinere şi nu înlocuieşte expertiza în întreţinere.  În schimb, furnizează informaţii concrete despre starea activelor, bazate pe date operaţionale reale, astfel încât acţiunile de întreţinere pot fi declanşate sau planificate, pentru lucrări de întreţinere optimizate. În timp ce aceste informaţii detaliate ajută la detectarea evenimentelor sau anomaliilor şi sprijină procesul de luare a deciziilor cu privire la momentul şi modul în care se intervine, responsabilitatea rămâne, fără îndoială, a operatorilor şi a personalului profesionist de întreţinere.

Prin urmare, monitorizarea stării este importantă atât pentru echipele de întreţinere care doresc să îmbunătăţească procesul decizional, cât şi pentru liderii de operaţiuni care evaluează dacă abordările bazate pe stare pot fi aplicate în mod fiabil la scară largă.

Bărbat stând în faţa unui perete de dispozitive cu o tabletă în mână ©Endress+Hauser

De ce este importantă monitorizarea stării pentru întreţinere

Sănătatea echipamentelor devine din ce în ce mai greu de evaluat doar prin verificări periodice, şi atunci intervine monitorizarea stării. Pe măsură ce activele devin din ce în ce mai complexe şi infrastructura din ce în ce mai distribuită, abordările tradiţionale bazate pe inspecţie reuşesc din ce în ce mai greu să furnizeze informaţii detaliate în timp util.

În acelaşi timp, echipele de întreţinere se confruntă deseori cu resurse limitate şi presiunea de a menţine instalaţia în funcţiune cu un buget fix. Prin urmare, echipele se concentrează asupra activelor critice, cu impactul cel mai mare. Rezultatul, active non-critice, adesea neglijate, care duc la acumularea de probleme care rămân neobservate, până când ajung să afecteze calitatea, disponibilitatea sau siguranţa.

Prin colectarea şi contextualizarea continuă a datelor de funcţionare, monitorizarea stării transformă comportamentul activelor în statistici utile. Aceasta permite trecerea către monitorizarea bazată pe stare, în cadrul căreia deciziile de întreţinere sunt declanşate de starea reală a activelor, mai degrabă decât intervalele fixe de întreţinere, permiţând echipelor să intervină mai devreme şi cu mai multă încredere.

Ce este monitorizarea stării? Transformarea datelor privind activele în decizii de întreţinere

Monitorizarea stării face vizibilă starea activelor prin monitorizarea parametrilor măsurabili în timp. Aceşti parametri pot include presiunea, debitul, temperatura, nivelul sau valorile de calitate, în funcţie de activ şi aplicaţie. Obiectivul este acela de a detecta modificările sau comportamentul anormal prin comparaţie cu starea normală de funcţionare şi clasificarea acestora conform codurilor de stare NE107 în vederea planificării eficiente a activităţilor de întreţinere. Scopul nu este acela de a prezice apariţia defecţiunilor cu mult timp înainte, ci acela de a furniza informaţii detaliate importante.

La bază, monitorizarea stării digitalizează stare funcţională a activelor. Datele privind funcţionarea şi cele de la senzori sunt colectate în mod continuu sau la intervale regulate şi transformate în date transparente, creând o imagine fiabilă a stării curente a activelor. Această vizibilitate permite echipelor de întreţinere să recunoască schimbările de comportament şi momentele în care ar putea fi necesară intervenţia. Deciziile rămân responsabilitatea oamenilor sau bazate pe reguli, dar sunt bazate pe date obiective privind starea, mai degrabă decât pe presupuneri sau programe fixe.

Funcţionează prin stabilirea unor valori de referinţă care reprezintă comportamentul normal al activului în condiţii de funcţionare reale. Abaterile de la aceste valori de referinţă indică faptul că ceva s-a modificat. Aceste modificări pot rezulta din uzură, murdărire, deviaţii sau perturbări ale procesului. În loc să se bazeze doar pe valori izolate ale semnalelor sau pe alarme, monitorizarea stării se concentrează pe tendinţe şi abateri care semnalează evenimente semnificative.

Monitorizarea stării furnizează dovezi pentru decizii; strategiile definesc modul în care sunt implementate aceste decizii. Asigură transparenţa necesară pentru întreţinerea în funcţie de stare şi susţine strategiile de întreţinere preventivă cu informaţii detaliate. Prin bazarea deciziilor pe comportamentul real al activelor, echipele pot interveni mai devreme, pot evita lucrările inutile şi pot alinia mai eficient acţiunile de întreţinere cu priorităţile operaţionale.

Elementele cheie ale unei monitorizări eficiente a stării ©Endress+Hauser
Elementele cheie ale unei monitorizări eficiente a stării

Elemente cheie ale monitorizării eficiente a stării

Monitorizarea eficientă a stării depinde de interacţiunea mai multor elemente esenţiale:

  • Măsurători fiabile efectuate în teren. La bază se află măsurătorile fiabile efectuate în teren care reflectă cu acurateţe comportamentul activelor. Fără date de încredere de la sursă, informaţiile ulterioare îşi pierd semnificaţia.
  • Disponibilitatea constantă a datelor. Disponibilitatea constantă a datelor este la fel de importantă, indiferent dacă datele sunt accesate local sau de la distanţă, acestea trebuie să fie disponibile atunci când trebuie luate decizii.
  • Indicarea clară a abaterilor. Identificarea şi definirea clară a abaterilor sau stărilor anormale ajută echipele să îşi concentreze atenţia asupra celor mai importante aspecte.
  • Diagnoze uşor de înţeles. Pentru a asigura luarea măsurilor reactive corecte, sunt necesare diagnoze clare şi uşor de înţeles.
  • Conectivitate eficientă şi sigură. Conectivitatea stă la baza tuturor acestor elemente şi asigură scalabilitatea eficientă a monitorizării stării.

Conectivitate şi acces de la distanţă

Conectivitatea permite extinderea monitorizării stării dincolo de activele individuale şi susţinerea operaţiunilor distribuite. Poate fi implementată folosind diferite arhitecturi, în funcţie de cerinţele operaţionale. Configuraţiile locale sunt frecvente atunci când monitorizarea este strâns integrată cu sistemele de automatizare existente. Arhitecturile conectate la cloud adaugă valoare activelor distribuite sau greu accesibile.

Conectivitatea permite monitorizarea aproape în timp real, indiferent de arhitectură, în funcţie de aplicaţie şi cerinţele de securitate. Protocoalele industriale comune de comunicaţie, precum HART, Profinet, Ethernet/IP şi IO-Link sau Ethernet-APL, asigură accesul la date de diagnoză şi de proces de la dispozitivele de teren.

Dispozitivele periferice şi gateway-urile realizează adesea agregarea şi pre-prelucrarea datelor, permiţând transmiterea securizată şi reducând în acelaşi timp sarcina asupra sistemelor centrale. O cerinţă cheie este reprezentată de coexistenţa securizată cu mediile SCD şi de automatizare. Monitorizarea stării completează sistemele de control prin adăugarea caracteristicilor de vizibilitate, fără a interfera cu funcţionarea.

De ce monitorizarea stării de la distanţă adaugă valoare

Multe active industriale sunt distribuite, mobile sau dificil de accesat. În astfel de cazuri, verificările manuale sunt ineficiente şi necesită multe resurse.

Monitorizarea stării de la distanţă permite o vizibilitate centralizată asupra activelor prin vizualizarea în timp util a stării activelor distribuite, fără a fi nevoie de vizite continue în locaţiile acestora. Abaterile sunt detectate mai devreme şi cu un context mai bun, permiţând echipelor de întreţinere să planifice intervenţiile mai eficient. Aceasta permite echipelor de întreţinere să planifice intervenţiile în funcţie de duratele de nefuncţionare planificate, în loc să reacţioneze sub presiune. Acest lucru îmbunătăţeşte prioritizarea, reduce numărul de lucrări efectuate în regim de urgenţă şi susţine o întreţinere mai predictibilă.

De la monitorizarea stării la monitorizarea specifică aplicaţiei

Monitorizarea stării asigură un strat generic de detecţie pentru toate activele. Identifică abateri şi comportamente anormale, indiferent de industrie sau aplicaţie.

Pentru optimizarea întreţinerii, următorul pas este acela de a corela vizibilitatea cu importanţa activelor şi priorităţile legate de întreţinere. Aceasta transformă datele generice despre stare în informaţii utile pentru îmbunătăţirea planificării, prioritizării şi intervenţiei.

Staţie de tratare a apei cu soluţii de monitorizare a apei montate pe o şină ©Endress+Hauser

Exemplu: Monitorizarea stării în aplicaţiile pentru apă şi ape reziduale

De exemplu, în aplicaţiile pentru apă şi ape reziduale, optimizarea întreţinerii este strâns legată de fiabilitatea procesului, calitate şi conformitate. Monitorizarea stării face vizibil comportamentul procesului, ajută la detectarea timpurie a anomaliilor şi asigură dovezile documentate necesare pentru o funcţionare conformă cu cerinţele de audit. În cadrul infrastructurii distribuite, acest lucru susţine decizii de întreţinere mai precise şi funcţionarea mai fiabilă.

Monitorizarea stării în aplicaţiile pentru apă şi ape reziduale

Monitorizarea stării ajută operatorii din sectorul apei şi al apelor reziduale să detecteze anomaliile din timp, să sprijine acţiunile de întreţinere specifice şi să menţină înregistrări conforme cu cerinţele audit în întreaga infrastructură distribuită. Aceasta consolidează fiabilitatea, calitatea şi conformitatea în acelaşi timp.

Descoperiţi modul în care monitorizarea stării susţine optimizarea întreţinerii în cadrul operaţiunilor din domeniul apei şi apelor reziduale.

Întrebări frecvente

Note finale

Cum vă putem sprijini în călătoria către digitalizare?