Rezumat
La Tiefensteiner Granitwerk GmbH din Görwihl, măsurarea fiabilă a nivelului în silozurile de pietriș era îngreunată de praf, suprafețele neuniforme ale materialului și condițiile dificile de funcționare. În plus, indicarea nivelului cu sistemul anterior era dificil de interpretat de către operatori, limitând vizibilitatea asupra stocurilor. Prin trecerea la senzorii radar de nivel Micropilot FMR20B de 80 GHz și la unitatea de comandă FlexView FMA90, compania a putut să beneficieze de măsurarea continuă și fiabilă a nivelului și de o vizualizare clară pe întregul interval de măsurare, chiar și în condiții de praf.
Rezultatele: măsurare fiabilă a nivelului și o mai bună vizibilitate asupra procesului
Soluția implementată asigură măsurarea stabilă și continuă a nivelului pe întregul domeniu de umplere al silozului și elimină instabilitatea semnalului întâlnită anterior. Vizibilitatea asupra stocurilor s-a îmbunătățit semnificativ, deoarece datele de măsurare a nivelului sunt acum clare și ușor de înțeles pentru toți operatorii. Proiectul demonstrează, de asemenea, o modalitate simplă de modernizare a sistemelor existente: înlocuirea directă, unu-la-unu, utilizând cablajul existent, asigurând o vizualizare locală clară și fără a necesita modificări majore ale sistemului. În urma implementării cu succes în aplicația cu silozuri, același concept de măsurare a fost extins deja și la concasor, demonstrând că soluția poate fi aplicată și altor etape de proces cu condiții și mai dificile, precum vibrații, praf și deplasări rapide ale materialului.
Provocarea: praf, suprafețe neuniforme și semnale instabile
La Tiefensteiner Granitwerk GmbH din Görwihl, silozurile de pietriș sunt expuse unor cantități mari de praf în timpul umplerii și descărcării, precum și unor granulații variabile, care generează suprafețe neuniforme ale materialului, cu conuri de umplere și pâlnii de descărcare. În combinație cu geometriile silozurilor înalte și distanțele mari de măsurare, aceste condiții au condus la o funcționare instabilă a sistemului de măsurare. Senzorii instalați anterior pierdeau tot mai frecvent ecoul la niveluri de umplere mai ridicate, ceea ce genera valori de măsurare nesigure și tendințe fluctuante. În consecință, vizibilitatea asupra stocurilor și controlul fiabil al procesului erau limitate, în special în condiții de funcționare dificile. În plus, afișajul analogic instabil făcea dificilă interpretarea clară a nivelurilor de umplere de către operatori.
Soluția noastră: măsurare stabilă a nivelului și vizualizare intuitivă
Un prim pas simplu către un control mai inteligent a fost realizat la Tiefensteiner Granitwerk GmbH din Görwihl prin implementarea unei soluții moderne de măsurare a nivelului bazate pe tehnologie radar. Unitatea de comandă și vizualizare FlexView FMA90, împreună cu senzorii radar de nivel Micropilot FlexView FMR20B, a fost aleasă ca soluție robustă și flexibilă pentru monitorizarea fiabilă a nivelului în silozuri și vizualizarea clară a inventarelor. Modernizarea a fost concepută ca o înlocuire directă, unu-la-unu, a sistemului de măsurare anterior. Cablajul existent a putut fi reutilizat, iar clientul nu a fost nevoit să efectueze modificări majore ale infrastructurii de control existente, ceea ce a reprezentat un factor esențial pentru modernizarea graduală a instalației. Tehnologia radar de 80 GHz asigură performanțe de măsurare stabile independent de prezența depunerilor de praf, granulație, structura suprafeței sau proprietățile materialului. Datorită transmisiei focalizate a semnalului și opțiunilor de antenă de 40 mm și 80 mm, senzorii detectează în mod fiabil suprafața materialului chiar și în silozurile înalte, cu conuri de umplere și pâlnii de descărcare neuniforme.
FlexView FMA90 extinde funcționalitatea senzorilor de nivel și prezintă toate informațiile într-un mod clar, prin vizualizarea simplă și intuitivă a valorilor de nivel și tendințelor. În loc să se bazeze pe un afișaj analogic plutitor, operatorii beneficiază acum de o mai bună vizibilitate asupra stocurilor și de acces mai facil la informații în activitatea lor zilnică. Anterior, personalul trebuia să ajungă fizic în zona silozurilor, deplasându-se de-a lungul benzilor transportoare. Deși informațiile privind nivelul erau disponibile și la sol prin intermediul unui afișaj analogic, acestea erau dificil de interpretat și necesitau experiență. Cu noua configurație și vizualizarea locală, informațiile relevante sunt acum prezentate într-un mod clar și ușor de înțeles, permițând o monitorizare confortabilă și fiabilă de la nivelul solului.
Pe baza rezultatelor constant pozitive obținute în silozuri, același concept a fost aplicat și concasorului, unde sistemul bazat pe tehnologie radar asigură protecția la supraumplere prin generarea de alarme. Pentru a proteja instrumentația în acest mediu dificil, senzorul radar de nivel este instalat în afara zonei expuse direct pericolelor și poate fi deplasat lateral atunci când trebuie îndepărtate pietre de dimensiuni mari. Astfel, este posibilă monitorizarea fiabilă, protejând în același timp instrumentul împotriva impacturilor mecanice din apropierea concasorului.
Principalele avantaje ale soluției
-
Măsurare fiabilă
Măsurare fiabilă a nivelului cu tehnologie radar focalizată de 80 GHz, chiar și în prezența prafului, a suprafețelor neuniforme ale materialului și pe distanțe mari de măsurare
-
Efort redus de instalare
Înlocuirea directă, unu-la-unu, a sistemelor existente permite modernizarea fără modificări majore ale instalației
-
Control îmbunătățit
Monitorizare simplă de la distanță a nivelului în silozuri și control fiabil al concasoarelor pe baza nivelului, prin intermediul ieșirilor prin comutare integrate
-
Informații clare
Vizualizarea intuitivă a datelor de măsurare a nivelului, în locul citirii manuale a afișajelor analogice
Întrebări frecvente