Rezumat
Stația de tratare a apelor uzate din Steinen operează patru bazine pentru ape pluviale și un bazin de retenție utilizat pentru retenția în siguranță a apelor uzate contaminate sau critice. Aceste instalații sunt esențiale pentru protejarea sistemului de canalizare și a mediului pe parcursul perioadelor cu ploi abundente. Pentru a îmbunătăți fiabilitatea măsurătorilor, pentru a crește transparența și a moderniza instalația existentă, la stația de tratare a apelor uzate din Steinen s-a înlocuit sistemul anterior cu unități de comandă FlexView FMA90 și senzori de nivel cu radar Micropilot FMR20B de 80 GHz.
Rezultatele: Monitorizarea fiabilă a nivelului, cu siguranță și transparență îmbunătățite
4
Sunt monitorizate bazinele pentru ape pluviale și 1 bazin de retenție
80 GHz
Tehnologie radar pentru măsurători stabile pe parcursul perioadelor cu precipitații
1:1
Înlocuirea configurației existente de măsurare a nivelului
Soluția implementată la stația de tratare a apelor uzate din Steinen asigură măsurători stabile ale nivelului pe întreaga înălțime a bazinului, chiar și pe parcursul perioadelor cu precipitații extrem de dinamice și la niveluri de umplere foarte scăzute. Datorită tehnologiei radar focalizate de 80 GHz, reflexiile interferente provenite de la structurile bazinului sunt suprimate în mod fiabil.
În același timp, vizualizarea nivelului, accesul de la distanță la date și funcțiile de diagnosticare prin intermediul unității de comandă FlexView FMA90 simplifică interpretarea intuitivă a valorilor măsurate și reduc semnificativ necesitatea efectuării inspecțiilor la fața locului. Astfel sunt îmbunătățite atât siguranța operațională, cât și eficiența. Soluția a permis modernizarea punctelor de măsurare existente fără modificări majore ale configurației dulapului de comandă sau perioade prelungite de nefuncționare a instalației.
Provocarea: Bazine pentru ape pluviale și de retenție, cu accesibilitate limitată
Punctele de măsurare din bazinele pentru ape pluviale și de retenție ale stației de tratare a apelor uzate din Steinen sunt dificil de accesat, deoarece sunt amplasate în puțuri sau în zone potențial periculoase. Astfel inspecția și întreținerea la fața locului necesită mult timp. În același timp, unitatea de comandă existentă asigura doar un acces de la distanță la datele de măsurare și o transparență limitate, deoarece instalația din camera de comandă se baza în mare parte pe tehnologia analogică consacrată. Prin urmare, operatorii au avut sarcina de a moderniza aceste instalații și de a facilita o integrare perfectă între sistemele analogice și cele digitale.
Soluția noastră: Măsurare radar focalizată și vizualizare flexibilă de la distanță
Un început simplu pentru un control mai inteligent a fost realizat la stația de tratare a apelor uzate din Steinen prin implementarea unui sistem de măsurare cu radar, fără contact, a nivelului. Configurația de măsurare existentă a fost modernizată folosind unitatea de comandă FlexView FMA90 cu senzorul radar de nivel Micropilot FMR20B de 80 GHz. Modernizarea a permis o înlocuire unu-la-unu folosind cablul existent, eliminând necesitatea recablării sau a duratelor de nefuncționare a procesului. Modernizarea atât a unității de comandă, cât și a senzorilor de nivel îmbunătățește fiabilitatea măsurătorilor, asigurând în același timp o soluție fiabilă din punct de vedere operațional și pregătită pentru viitor.
Senzorul cu radar fără contact Micropilot FMR20B utilizează tehnologia radar de 80 GHz pentru a măsura nivelul indiferent dacă s-a format spumă sau condens. Cu un unghi îngust al fasciculului de până la 4°, semnalul radar este concentrat precis pe suprafața apei. Astfel sunt eliminate în mod fiabil reflexiile interferente de la marginile din beton și structurile bazinului, asigurând măsurători stabile pe întreaga înălțime a bazinului, chiar și în cazul unor niveluri de umplere scăzute. Fiabilitatea măsurătorilor a fost îmbunătățită și mai mult prin implementarea unei mapări simple în condiții de umiditate. Micropilot FMR20B asigură funcționarea în siguranță în zone exterioare și potențial periculoase.
FlexViewFMA90 îmbunătățește funcțiile senzorilor de nivel și oferă o prezentare clară a tuturor aspectelor prin vizualizarea valorilor de nivel și tendințelor direct pe dispozitiv sau prin acces de la distanță. La stația de tratare a apelor uzate din Steinen, carcasa panoului a fost integrată direct în panoul analogic existent, cu ajutorul decupajelor de tip mozaic de 1 țol, permițând o modernizare simplă, fără modificări majore ale configurației dulapului de comandă. Operatorii pot accesa toate datele relevante folosind serverul web integrat și conectivitatea Wi-Fi din camera de comandă, prin intermediul smartphone-ului, tabletei sau computerului de birou, reducând semnificativ nevoia efectuării de inspecții la fața locului în puncte de măsurare greu accesibile. Prin modernizarea atât a senzorilor, cât și a unității de comandă, soluția nu numai că îmbunătățește performanța de măsurare, dar permite și vizualizarea modernă, accesul de la distanță și capacități de diagnosticare. Posibilitatea de a actualiza complet sistemul pas cu pas, fără a modifica infrastructura existentă, a reprezentat un factor cheie în procesul de selecție.
Soluția de monitorizare a nivelului cu FlexView FMA90 de la stația de tratare a apelor uzate din Steinen a permis modernizarea sistemului fără modificări majore ale dulapului de comandă.
Vizualizare intuitivă a măsurătorilor nivelului din bazinele pentru ape pluviale și de retenție cu FlexView FMA90.
Soluția de monitorizare a nivelului cu FlexView FMA90 de la stația de tratare a apelor uzate din Steinen a permis modernizarea sistemului fără modificări majore ale dulapului de comandă.
Vizualizare intuitivă a măsurătorilor nivelului din bazinele pentru ape pluviale și de retenție cu FlexView FMA90.
Avantajele cheie ale soluției
-
Măsurare fiabilă
Monitorizare fiabilă a nivelului de la distanță, în punctele de măsurare greu accesibile folosind tehnologie radar focalizată de 80 Hz
-
Siguranță operațională îmbunătățită
Siguranță operațională îmbunătățită prin reducerea numărului de inspecții la fața locului și prin documentarea măsurătorilor conform reglementărilor
-
Informații detaliate clare
Vizualizare clară a valorilor nivelului și a curbelor de tendință pentru bazinele pentru ape pluviale și de retenție
-
Efort redus la instalare
Proces de modernizare rentabil fără reprelucrări majore sau durate de nefuncționare
Întrebări frecvente