Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
imaginea prezintă un exemplu de soluție disponibilă
Cu sistemele de analiză a aburilor şi apei de la Endress+Hauser pentru boilere nautice auxiliare, vă puteţi baza pe soluţii dovedite şi robuste pentru ciclul de funcţionare cu aburi. Tehnologia de măsurare de ultimă generaţie personalizată pentru cerinţele dumneavoastră exacte facilitează munca datorită efortului redus de întreţinere.
Prezentarea generală a soluţiei:
Disponibilă pentru:
Ulei și Gaz
Hardware şi software:
Pregătirea eşantionului (reducerea presiunii/temperaturii) până la 50 bar/725 psi şi 240°C/464°F
Ansamblu de debit
Schimbător cu cationi (opţional)
Carcasă, conducte şi supape (oţel inoxidabil)
Transmiţător Liquiline
Senzori pentru pH, conductivitate totală/a cationilor, DO, turbiditate (la cerere), PAH (la cerere)
Servicii:
Consultanţă aplicaţie
Managementul proiectelor, inginerie
Instalare şi cablare
Pachet complet cu documentaţie: schiţă GA, cablare şi montaje, instrucţiuni şi manual de operare
Conformitatea nivelului de vibraţie conform IACS E10
Punerea în funcţiune
Instruire privind instrumentul şi întreţinerea acestuia (operaţiuni şi service)
Conceput pentru condiţii specifice mediilor maritime
Un sistem de monitorizare prin testarea vibraţiilor (conform IACS E10) garantează disponibilitatea maximă a boilerului şi echipamentului. Portofoliul său optimizat reduce costurile şi întreţinerea. Interfaţa uşor de utilizat necesită o expertiză tehnică redusă pentru operare simplificată la bord.
Sistem maritim compact SWAS, inclusiv transmiţătoarele şi senzorii, conceput special pentru condiţii dificile
Armături cu parametri multipli
pentru monitorizarea tuturor parametrilor relevanţi cu un consum minim de eşantioane
Soluţie predefinită
Cele mai potrivite instrumente de măsurare şi designuri
Gata de utilizare
Soluţie compactă standardizată cu dispozitive preasamblate şi calibrate
Tehnologie de ultimă generaţie
Dispozitive de măsurare cu Memosens, tehnologieHeartbeat şi funcţii de întreţinere predictivă
Soluţie de măsurare robustă
valoarea pH-ului şi calculul capacităţii rămase pentru schimbul de cationi, şi sistemul automat se opresc dacă temperatura eşantionului depăşeşte limitele de siguranţă
Sunteţi interesaţi de soluţiile noastre? Consultanţii noştri vă pot răspunde la toate întrebările
Memosens sensor for measuring the concentration of polycyclic aromatic hydrocarbons in discharge water of marine exhaust gas cleaning systems (EGCS) and for reliable online monitoring of oil‑in‑water to ensure environmentally compliant discharge
Do you know the smartest way to protect your water/steam cycle from impurity? Check out our SWAS solutions for power plants and boilers with all the technology for monitoring water quality.
Mass flow meter bunkering systems for marine fuels
Vast quantities of bunker oil are pumped into the fuel tanks of vessels daily. Even the slightest measurement inaccuracy causes shortages in the "cash register". Our solution provides transparency.
Tank gauging system
Enhance your bulk liquid custody transfer and storage with Endress+Hauser tank gauging solutions.
Respectăm confidenţialitatea dumneavoastră
Utilizăm module cookie pentru a optimiza experienţa dumneavoastră de navigare şi pentru a colecta date statistice în vederea optimizării funcţionalităţii site-ului web şi pentru a vă oferi reclame sau conţinuturi personalizate.
Prin selectarea opţiunii „Acceptare totală”, vă oferiţi consimţământul privind utilizarea modulelor cookie.
Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să citiţi Politica noastră privind modulele cookie .