Title

Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
Minicap FTC260 - Capacitance point level detection

Capacitance
Point level detection
Minicap FTC260

Designed for light bulk solids

FTC260
Please Wait (spinning wheel)
Se încarcă preţul
Preţurile sunt temporar indisponibile
Price on request
Garanție 5 ani

Performanță pe termen lung

Instrumentele noastre din gama Fundamental beneficiază de o garanție extinsă de 5 ani, un semn clar al încrederii noastre în fiabilitatea și performanța lor pe termen lung.

În cazul unei solicitări de reparație în perioada de garanție, vă puteți baza pe un proces rapid de soluționare și un efort administrativ minim, oferindu-vă siguranță atunci când contează cel mai mult și ajutându-vă să vă continuați activitățile fără întreruperi.

Condiții de garanție

Garanția extinsă este supusă anumitor condiții. Pentru detalii complete, vă rugăm să consultați Termenii și Condițiile Generale (TGC) aplicabile local, pe pagina dedicată fiecărei țări de pe site-ul nostru.

Specificaţii pe scurt

  • Process temperature

    -40°C ...+120°C
    (-40°F ...+248°F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    -1 ... 25 bar
    (-14.5 ... 360 psi)

Domeniu de aplicare

Minicap FTC260 is a simple and cost-effective rod probe for point level detection in bulk solids, particularly suited to applications involving aggressive media and heavy build-up. It is designed for point level detection of light bulk solids, e.g. grain products, flour, milk powder, animal feed, cement, chalk or gypsum.

For point level detection of light bulk solids, with a grain size up to max. 30mm and a dielectric constant εr ≥ 1.6.
Typical applications: Grain products, flour, milk powder, animal feed, cement, chalk or gypsum.

  • Process connection: Threads

  • Temperature: -40 to +80°C (-40 to +176°F)

  • Pressure: -1 to +25bar (-14.5 to +360psi)

  • Sensor length: 140mm (5.51")

  • International explosion protection certificates, overfill prevention WHG

Avantaje

  • Simple mounting and commissioning without calibration

  • Mechanical safety, cost-efficiency and long operating life due to no wearing parts

  • High operational safety and reliability due to active build-up compensation