Specificaţii pe scurt
-
Process temperature
-52°C...+450°C
(-61°F...+842°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Any
-
Main wetted parts
Non-contact
Domeniu de aplicare
The source container FQG74 is designed to reliably hold up to 20 internal radioactive sources with highest activities during radiometric measurements. Thanks to the robust and high shielding, the source container is easy to use in straight and bent dip tube.
The source container FQG74 is used in combination with a radiometric transmitter for point level detection, continuous level and multipoint density measurement. It is suitable for applications with long measuring ranges.
Oil & Gas
Density profile measurement in the separation process
Level control of the catalyst bed across different elevations in the reactor for the hydrocracking process
Petrochemical / Chemical
Level or multipoint density measurement in reactors of the PTA and Urea process
Avantaje
Best-in-class safety (Type A approval) and radiation protection
Easy commissioning of the sources – the source position can be adjusted individually by independent ropes (maximal rope length: 30 meters)
High shielding ensures that no control areas are generally required and that installation in accessible areas is possible
A high versatility with different variants of the source container enables the use in multiple applications
Padlock for fixation the on/off switch position and to protect against theft
Colecție Xpert
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
Informaţii tehnice (TI)
TI Source container FQG74
Radiometric level measurement
EN RO 16/12/202426/09/2024Limbă:
Engleză
Versiune:
16/12/2024
Dimensiune fişier:
2.3 MB
Nume fişier:
TI01798FEN_0424-00.pdf
-
-
-
Instrucţiuni de operare (BA)
BA Source container FQG74 Lowerable source magazine
Radiometric level measurement
EN RO 11/11/2024Limbă:
Engleză
Versiune:
11/11/2024
Dimensiune fişier:
33.5 MB
Nume fişier:
BA02365FEN_0324-00.pdf
-
-
-
Instrucţiuni de operare (BA)
BA Container de sursă FQG74
Măsurare radiometrică a nivelului
EN RO 11/11/2024Limbă:
Română
Versiune:
11/11/2024
Dimensiune fişier:
28.4 MB
Nume fişier:
BA02361FRO_0224-00.pdf
-
-
-
Instrucţiuni de instalare (EA)
EA Rope extension
Source Container FQG74
EN RO 14/03/2025Limbă:
Engleză
Versiune:
14/03/2025
Dimensiune fişier:
2.1 MB
Nume fişier:
EA01509FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Instrucţiuni de instalare (EA)
EA Sight glass of the cover with seal
Source Container FQG74
EN RO 14/03/2025Limbă:
Engleză
Versiune:
14/03/2025
Dimensiune fişier:
756.8 KB
Nume fişier:
EA01508FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Instrucţiuni de instalare (EA)
EA Seal set Shutter, hood, transportation lock
Source Container FQG74
EN RO 14/03/2025Limbă:
Engleză
Versiune:
14/03/2025
Dimensiune fişier:
1.7 MB
Nume fişier:
EA01512FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Instrucţiuni de instalare (EA)
EA Sight glasses of the shutter with seal
Source Container FQG74
EN RO 14/03/2025Limbă:
Engleză
Versiune:
14/03/2025
Dimensiune fişier:
712.8 KB
Nume fişier:
EA01506FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Documentaţie specială (SD)
SD Source container FQG74
Loading, unloading and replacing radiation sources
Label setEN RO 31/10/2024Limbă:
Engleză
Versiune:
31/10/2024
Dimensiune fişier:
3.8 MB
Nume fişier:
SD03325FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Documentaţie specială (SD)
SD Source container FQG74
Loading, unloading and replacing radiation sources
EN RO 21/02/2025Limbă:
Engleză
Versiune:
21/02/2025
Dimensiune fişier:
3.8 MB
Nume fişier:
SD03387FEN_0125-00.pdf
-
-
-
Documentaţie specială (SD)
SD QGx, FQGx, FSG6x
Returning: Source containers, radiation sources
EN RO 19/02/202519/06/202031/10/201711/12/201023/03/2010Limbă:
Engleză
Versiune:
19/02/2025
Dimensiune fişier:
9.5 MB
Nume fişier:
SD00309FEN_1625-00.pdf
-