Specificaţii pe scurt
-
Input
One channel transmitter for Memosens and analog (pH, ORP, conductivity)
-
Output / communication
1/2 x 4 to 20 mA, HART, Profibus, FF
Additional second output possible, also later -
Ingress protection
IP66/67, NEMA 4X
Domeniu de aplicare
Liquiline M CM42 is the robust transmitter for pH/ORP, conductivity or oxygen measurement in all process applications. It is the best choice for demanding environments be it hygienic applications, hazardous areas or functional safety areas. Liquiline’s intuitive operating concept simplifies commissioning, handling, and maintenance saving you time every day. Easy switching of parameters and seamless system integration give you the flexibility to adapt it exactly to your measuring task.
The Liquiline CM42 transmitter is suitable for all process applications, for example in these industries and their utilities:
Chemicals
Food & Beverages
Life Sciences
Power & Energy
Oil & Gas
Primaries & Metal
Liquiline CM42 features the following protocols and interfaces:
0/4...20 mA
HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus
With its international explosion protection approvals, such as IECEx, ATEX, FM, CSA, TIIS and NEPSI, the transmitter is suitable for hazardous area use.
Avantaje
Simple commissioning with quick setup and navigator
The Memosens technology allows plug & play with pre-calibrated Memosens sensors
Less storage thanks to modular design
Predictive maintenance system detects when a sensor has to be cleaned, calibrated or replaced
Clipuri video
Colecție Extended
-
Produse superioare
- Extrem de funcțional și convenabil
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
Predecesor
-
-
Informaţii tehnice (TI)
Liquiline M CM42
Versiune în limba engleză - 10/2020
Two-wire transmitter for hazardous and non-hazardous areas
EN RO 15/10/202025/06/201425/06/201301/01/201101/12/2008Limbă:
Engleză
Versiune:
15/10/2020
Dimensiune fişier:
4.5 MB
Nume fişier:
TI00381CEN_1620.pdf
-
-
-
Informaţii tehnice (TI)
Liquiline M CM42
Two-wire transmitter for hazardous and non-hazardous areas
EN RO 15/10/202025/06/201425/06/201301/01/201101/12/2008Limbă:
Engleză
Versiune:
15/10/2020
Dimensiune fişier:
4.5 MB
Nume fişier:
TI00381CEN_1620.pdf
-
-
-
Instrucţiuni scurte (KA)
Liquiline CM42
Transmiţător cu două cabluri pentru pH/ORP, conductivitate sau oxigen
EN RO 31/05/202131/01/2021Limbă:
Română
Versiune:
31/01/2021
Dimensiune fişier:
3.6 MB
Nume fişier:
KA01481CRO_0121.pdf
-
-
-
Instrucţiune de siguranţă Ex (XA)
XA Liquiline M CM42
Two-wire transmitter for hazardous areas
EAC 1Ex ib [ia Ga] IIC T6/T4 Gb XEN RO 28/07/202501/01/202130/04/2016Limbă:
Engleză
Versiune:
28/07/2025
Dimensiune fişier:
429.1 KB
Nume fişier:
XA01504CEN_0325-00.pdf
-
-
-
Instrucţiune de siguranţă Ex (XA)
Liquiline M CM42
Supplement to: BA00381C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II (1)2G Ex ib[ia Ga] IICT6/T4 GbLimbă:
Engleză
Versiune:
29/10/2021
Dimensiune fişier:
939.2 KB
Nume fişier:
XA02725CEN_0121.pdf
-
-
-
Instrucţiune de siguranţă Ex (XA)
XA Liquiline M CM42
Two-wire transmitter for hazardous areas
KOR Ex ib [ia Ga] IIC T6/T4 GbEN RO 08/12/202311/07/2023Limbă:
Engleză
Versiune:
08/12/2023
Dimensiune fişier:
422.5 KB
Nume fişier:
XA03133CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Instrucţiune de siguranţă Ex (XA)
Liquiline M CM42
NEPSI Ex ib [ia Ga] IIC T4/T6 Gb
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN RO 13/06/2022Limbă:
Engleză
Versiune:
13/06/2022
Dimensiune fişier:
534.9 KB
Nume fişier:
XA02858CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Instrucţiune de siguranţă Ex (XA)
XA Liquiline M CM42
Transmiţător cu două fire pentru zone periculoase
ATEX II 3G Ex ec [ic Gc] IIC T6 Gc
NEPSI Ex ec [ic Gc] IIC T6 GcEN RO 27/05/2025Limbă:
Română
Versiune:
27/05/2025
Dimensiune fişier:
539.5 KB
Nume fişier:
XA03517CRO_0125-00.pdf
-
-
-
Instrucţiune de siguranţă Ex (XA)
XA Liquiline M CM42
Two-wire transmitter for hazardous areas
INMETRO Ex ib [ia Ga] IIC T6/T4 GbEN RO 31/10/2024Limbă:
Engleză
Versiune:
31/10/2024
Dimensiune fişier:
440.4 KB
Nume fişier:
XA03395CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Instrucţiune de siguranţă Ex (XA)
Liquiline M CM42
Two-wire transmitter for hazardous areas
JPN Ex ib [ia Ga] IIC T6 GbEN RO 29/03/2023Limbă:
Engleză
Versiune:
29/03/2023
Dimensiune fişier:
420.9 KB
Nume fişier:
XA03099CEN_0123-00.pdf
-
-
-
Instrucţiune de siguranţă Ex (XA)
XA Liquiline CM42
Two-wire transmitter for hazardous areas
FM IS NI Cl.I Div.1&2, Groups A-D
CSA IS NI Cl.I,II,III Div.1&2, Groups A-GEN RO 14/12/202329/11/202101/07/202131/07/202028/02/2019Limbă:
Engleză
Versiune:
14/12/2023
Dimensiune fişier:
1.2 MB
Nume fişier:
XA01687CEN_0623-00.pdf
-