Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
imagine cu computerul de debit Flow-X de monitorizare a energiei şi de gestionare a aplicaţiilor

Computerul de debit
Flow-X

Computerul de debit ideal pentru soluții de măsurare

IFLOWX
Please Wait (spinning wheel)
Se încarcă preţul
Preţurile sunt temporar indisponibile
Price on request

Specificaţii pe scurt

  • Number of applications

    Support up to 4 gas or 4 liquid runs per module (Flow-X/M, Flow-X/C)

  • Inputs

    6x analog transmitter input, high accuracy
    Input types are 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V
    Accuracy mA inputs; 0.002% FS at 21 °C (69.8 °F), 0.008% at full ambient range of 0 ... 60 °C (32 °F ... 140 °F), long-term stability 0.01% per year
    Resolution 24 bits. Analog inputs share same ground floating in relation to all other electronics.
    2x resolution 0.02 °C (0.04 °F) for 100 ohms input. Error depending on range 0 ... 50 °C (32 °F ... 122 °F): Error <0.05 °C (0.09 °F) or better; -220 to +220 °C (–396 °F ... +428 °F): Error <0.5 °C (<0.9 °F.) or better
    4x Independent HART loop inputs, on top of 4 to 20 mA signals
    Support includes multi-drop for each transmitter loop, as well as support for redundant FC operation
    4x Single or dual pulse input. Adjustable trigger level at various voltages. Frequency range up to 10 kHz for single and dual pulse. Compliant with ISO6551, IP252, and API 5.5. True Level A and level B implementation.
    4x Periodic time input, 100μs to 5000μs. Resolution < 1ns
    16x Digital status inputs. Resolution 100ns (10MHz)
    4x Supports 1, 2 and 4 sphere detector configurations mode. Resolution 100ns (10MHz)
    2x RS485 / RS232 serial port for ultrasonic meter, printer or generic, 115kb
    Flow-X/P: 4x RS485 / RS232 and 1x RS232
    Flow-X/C: 2x RS485 / RS232 and 1x RS485
    optional 2x RS485 / RS232 and 2x RS485
    2x RJ45 Ethernet interface, TCP/IP

  • Outputs

    4x Analog output for process outputs and flow / pressure control. Resolution 14 bits, 0.075% FS.
    Analog outputs share same ground floating in relation to all other electronics.
    16x Digital output, open collector. Rating 100mA @24V
    4x Pulse outputs open collector, 0.01 to 500 Hz
    1x Meter pulse output for remote proving flow computers. Resolution 100ns (1MHz)
    4x Frequency outputs for emulation of flowmeter signals. Maximum frequency 10KHz, accuracy 0.1%

Domeniu de aplicare

Calculatorul de debit Flow‑X oferă conversia volumului, masei și energiei pentru gaze și lichide, înregistrarea evenimentelor, logarea parametrilor și rapoarte cu tehnologie de ultimă generație. Modulele identice sunt integrate în carcase diferite, oferind soluții Flow‑X/P pentru 1–4 linii de măsurare sau Flow‑X/S pentru aplicații eficiente. Este partenerul ideal pentru măsurători în aplicații de transferuri comerciale.

  • Măsurători pentru transferuri comerciale, fiscale și de alocare, gaze și lichide

  • Onshore/offshore, gaze naturale, LNG, gaz de ardere, fluide de proces, CO₂, H₂

  • Încărcare și descărcare


Caracteristicile dispozitivului:

  • Configurații conforme cu standarde internaționale (MID, OIML, AGA)

  • Module fiabile pentru aplicații exigente

  • CPU dedicat, memorie și intrări/ieșiri echilibrate

  • Interfață intuitivă și acces web integrat

  • Acces de la distanță prin Ethernet

  • Calculator de stație pentru până la 8 linii

Avantaje

  • Costuri mici de proiectare şi instalare datorită configuraţiilor standard

  • Conversie extrem de precisă a volumului, cu multiple cicluri de calcul pe secundă

  • Fiabilitate ridicată datorită modulelor independente cu funcţii proprii de conversie a volumului şi de stocare a valorilor măsurate, a citirilor contoarelor şi a evenimentelor

  • Extindere simplă a instalaţiilor prin intermediul modulelor cu intrări/ieşiri egale şi configurare 100% prin intermediul software-ului

  • Costuri mici pentru service şi întreţinere datorită funcţiei de întreţinere telecomandată protejată împotriva acţionării neautorizate

  • Integrare rentabilă şi flexibilă în sistem a fluxurilor multiple

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Produse simple

  • Ușor de ales, instalat și administrat

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse clasice

  • Fiabile, robuste și ușor de întreținut

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse superioare

  • Extrem de funcțional și convenabil

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse de specialitate

  • Conceput pentru aplicatii solicitante

Excelenţă tehnică

Simplitate

Variabil

Colecții FLEX Excelenţă tehnică Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Fundamental

Îndepliniți-vă nevoile esențiale de măsurare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Selecţie Lean

Gestionați-vă cu ușurință procesele de bază

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Extended

Optimizați-vă procesele cu tehnologii inovatoare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Xpert

Stăpâniţi cele mai dificile aplicaţii

Excelenţă tehnică
Simplitate

Variabil