Specificaţii pe scurt
-
Number of applications
Support up to 4 gas or 4 liquid runs per module (Flow-X/M, Flow-X/C)
-
Inputs
6x analog transmitter input, high accuracy
Input types are 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V
Accuracy mA inputs; 0.002% FS at 21 °C (69.8 °F), 0.008% at full ambient range of 0 ... 60 °C (32 °F ... 140 °F), long-term stability 0.01% per year
Resolution 24 bits. Analog inputs share same ground floating in relation to all other electronics.
2x resolution 0.02 °C (0.04 °F) for 100 ohms input. Error depending on range 0 ... 50 °C (32 °F ... 122 °F): Error <0.05 °C (0.09 °F) or better; -220 to +220 °C (–396 °F ... +428 °F): Error <0.5 °C (<0.9 °F.) or better
4x Independent HART loop inputs, on top of 4 to 20 mA signals
Support includes multi-drop for each transmitter loop, as well as support for redundant FC operation
4x Single or dual pulse input. Adjustable trigger level at various voltages. Frequency range up to 10 kHz for single and dual pulse. Compliant with ISO6551, IP252, and API 5.5. True Level A and level B implementation.
4x Periodic time input, 100μs to 5000μs. Resolution < 1ns
16x Digital status inputs. Resolution 100ns (10MHz)
4x Supports 1, 2 and 4 sphere detector configurations mode. Resolution 100ns (10MHz)
2x RS485 / RS232 serial port for ultrasonic meter, printer or generic, 115kb
Flow-X/P: 4x RS485 / RS232 and 1x RS232
Flow-X/C: 2x RS485 / RS232 and 1x RS485
optional 2x RS485 / RS232 and 2x RS485
2x RJ45 Ethernet interface, TCP/IP -
Outputs
4x Analog output for process outputs and flow / pressure control. Resolution 14 bits, 0.075% FS.
Analog outputs share same ground floating in relation to all other electronics.
16x Digital output, open collector. Rating 100mA @24V
4x Pulse outputs open collector, 0.01 to 500 Hz
1x Meter pulse output for remote proving flow computers. Resolution 100ns (1MHz)
4x Frequency outputs for emulation of flowmeter signals. Maximum frequency 10KHz, accuracy 0.1%
Domeniu de aplicare
Calculatorul de debit Flow‑X oferă conversia volumului, masei și energiei pentru gaze și lichide, înregistrarea evenimentelor, logarea parametrilor și rapoarte cu tehnologie de ultimă generație. Modulele identice sunt integrate în carcase diferite, oferind soluții Flow‑X/P pentru 1–4 linii de măsurare sau Flow‑X/S pentru aplicații eficiente. Este partenerul ideal pentru măsurători în aplicații de transferuri comerciale.
Măsurători pentru transferuri comerciale, fiscale și de alocare, gaze și lichide
Onshore/offshore, gaze naturale, LNG, gaz de ardere, fluide de proces, CO₂, H₂
Încărcare și descărcare
Caracteristicile dispozitivului:
Configurații conforme cu standarde internaționale (MID, OIML, AGA)
Module fiabile pentru aplicații exigente
CPU dedicat, memorie și intrări/ieșiri echilibrate
Interfață intuitivă și acces web integrat
Acces de la distanță prin Ethernet
Calculator de stație pentru până la 8 linii
Avantaje
Costuri mici de proiectare şi instalare datorită configuraţiilor standard
Conversie extrem de precisă a volumului, cu multiple cicluri de calcul pe secundă
Fiabilitate ridicată datorită modulelor independente cu funcţii proprii de conversie a volumului şi de stocare a valorilor măsurate, a citirilor contoarelor şi a evenimentelor
Extindere simplă a instalaţiilor prin intermediul modulelor cu intrări/ieşiri egale şi configurare 100% prin intermediul software-ului
Costuri mici pentru service şi întreţinere datorită funcţiei de întreţinere telecomandată protejată împotriva acţionării neautorizate
Integrare rentabilă şi flexibilă în sistem a fluxurilor multiple
-
Produse de specialitate
- Conceput pentru aplicatii solicitante
Excelenţă tehnică
Simplitate
Variabil
| Colecții FLEX | Excelenţă tehnică | Simplitate |
|---|---|---|
Colecție Fundamental Îndepliniți-vă nevoile esențiale de măsurare |
Excelenţă tehnică
|
Simplitate
|
Selecţie Lean Gestionați-vă cu ușurință procesele de bază |
Excelenţă tehnică
|
Simplitate
|
Colecție Extended Optimizați-vă procesele cu tehnologii inovatoare |
Excelenţă tehnică
|
Simplitate
|
Colecție Xpert Stăpâniţi cele mai dificile aplicaţii |
Excelenţă tehnică
|
Simplitate
Variabil |
-
-
Instrucţiuni de operare (BA)
Flow-X
Gas Flow Computer
EN RO 01/01/2025Limbă:
Engleză
Versiune:
01/01/2025
Dimensiune fişier:
3.8 MB
Nume fişier:
8029781_1EEU_OI_Flow-X_en_V2-0_2021-12_EHS.pdf
-
-
-
Broşură de competenţă (CP)
FLOWSIC Flow Meters and Instruments
Precise quantity measurement – for accurate billing and process control
Limbă:
Engleză
Versiune:
01/05/2026
Dimensiune fişier:
3.1 MB
Nume fişier:
8030079_CP_Flow_meters_en_V3-0_2026.05_EHS_WEB.pdf
-
-
-
Broşură de competenţă (CP)
FLOWSIC流量メータと流量測定機器
精密な計量— 正確な請求とプロセス制御のために
Limbă:
Japoneză
Versiune:
27/09/2025
Dimensiune fişier:
1.9 MB
Nume fişier:
CP01584DJA_0225_0226_Flowsic_flow_meters.pdf
-
-
-
Broşură de competenţă (CP)
MISURATORI E STRUMENTI PER LA PORTATA FLOWSIC
MISURATORI E STRUMENTI PER
LA PORTATA FLOWSIC
Misura precisa delle quantità –
fatturazione precisa e controllo di
processoLimbă:
Italiană
Versiune:
27/05/2025
Dimensiune fişier:
6.1 MB
Nume fişier:
CP01584D16IT_02.25-00.pdf
-
-
-
Inovaţie (IN)
Flow-X – Flow computer for custody metering solutions
Flow computing excellence
Limbă:
Engleză
Versiune:
01/06/2026
Dimensiune fişier:
2.9 MB
Nume fişier:
8030093_IN_Flow-X_en_V6-1_2026.06_EHS_WEB.pdf
-
-
-
Inovaţie (IN)
Flow-X – 取引計量ソリューションに対応するフローコンピュータ
高度な流量演算機能
Limbă:
Japoneză
Versiune:
23/07/2026
Dimensiune fişier:
3.1 MB
Nume fişier:
IN01399KJA_0526_FlowComp_Custody_Flow-X.pdf
-
-
-
Metrologie
Product family: , Flow-X
Product root: IFLOWX-
Region: Europe
Approval agency: NMi Certin
Approval number: TC13096, revision 0
Metrology type: MetrologyLimbă:
Engleză
Versiune:
02/10/2025
Dimensiune fişier:
1.3 MB
Nume fişier:
9426621_00_AP_Flow-X_en_NMi_TC13096_Rev00.pdf
-
-
-
Metrologie
Product family: , Flow-X
Product root: IFLOWX-
Region: Europe
Approval agency: NMi Certin
Approval number: T11449, revision 13
Metrology type: MetrologyLimbă:
Engleză
Versiune:
23/12/2024
Dimensiune fişier:
1.1 MB
Nume fişier:
9319490_09_AP_Flow-X_en_NMi_T11449_Rev13.pdf
-
-
-
Metrologie
Product family: , Flow-X
Product root: IFLOWX-
Region: Europe
Approval agency: NMi Certin
Approval number: TC13095, revision 0
Metrology type: MetrologyLimbă:
Engleză
Versiune:
02/10/2025
Dimensiune fişier:
1.3 MB
Nume fişier:
9426620_00_AP_Flow-X_en_NMi_TC13095_Rev00.pdf
-
-
-
Metrologie
Product family: , Flow-X
Product root: IFLOWX-
Region: Europe
Approval agency: NMi Certin
Approval number: R137/2012-A-NL1-21.05 rev. 02
Metrology type: MetrologyLimbă:
Engleză
Versiune:
28/01/2026
Dimensiune fişier:
899.4 KB
Nume fişier:
9346245_02_AP_Flow-X_en_NMi_R137-2012-A-NL1-21-05_Rev02.pdf
-