Specificaţii pe scurt
-
Accuracy
class A acc. to IEC 60751
class B acc. to IEC 60751
class AA acc. to IEC 60751 -
Response time
t50 = 3 s
t90 = 6 s -
Max. process pressure (static)
at 20°C: up to 75 bar (depending on the process connection)
-
Operating temperature range
PT 100:
-200 °C ...600 °C
(-328 °F ...1.112 °F) -
Max. immersion length on request
up to 10.000,00 mm (393,70'')
Domeniu de aplicare
The RTD cable probe is easy to install and provide a high operational safety due to reliable and accurate temperature measurement in common processes. The probe is specially suited to temperature measurement in machinery, laboratory equipment and plants in gaseous or liquid medium like air, water, oil, etc. Without additional thermowell the probe sheath is directly in contact with the process medium. This enables the cable probe to detect rapid temperature changes fast and accurate.
The resistance thermometer is specially suited to temperature measurement in machinery, laboratory equipment and plants in gaseous or liquid media like air, water, oil and others.
Avantaje
High flexibility through user-specific insertion lengths and variable process connections
Fast response time
Single or double Pt100 sensor of accuracy class A, B, or AA as per IEC 60751
Types of protection for use in hazardous locations: Intrinsic safety (Ex ia) and non-sparking (Ex nA)
-
Marine approval
Colecție Fundamental
-
Produse simple
- Ușor de ales, instalat și administrat
Excelenţă tehnică
Simplitate
-
Produse de specialitate
- Conceput pentru aplicatii solicitante
Excelenţă tehnică
Simplitate
Variabil
| Colecții FLEX | Excelenţă tehnică | Simplitate |
|---|---|---|
Colecție Fundamental Îndepliniți-vă nevoile esențiale de măsurare |
Excelenţă tehnică
|
Simplitate
|
Selecţie Lean Gestionați-vă cu ușurință procesele de bază |
Excelenţă tehnică
|
Simplitate
|
Colecție Extended Optimizați-vă procesele cu tehnologii inovatoare |
Excelenţă tehnică
|
Simplitate
|
Colecție Xpert Stăpâniţi cele mai dificile aplicaţii |
Excelenţă tehnică
|
Simplitate
Variabil |
Predecesor
-
-
Informaţii tehnice (TI)
TI TST310
Resistance thermometer
EN RO 31/03/202324/07/201823/09/201101/03/201001/04/2001Limbă:
Engleză
Versiune:
31/03/2023
Dimensiune fişier:
825 KB
Nume fişier:
TI00085TEN_0323-00.pdf
-
-
-
Instrucţiune de siguranţă Ex (XA)
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
Termometre RTD/TC
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da
Ex ia IIIC Txxx °C DbEN RO 28/03/202320/12/202101/08/201603/05/201628/11/2012Limbă:
Română
Versiune:
28/03/2023
Dimensiune fişier:
456.4 KB
Nume fişier:
XA00072RRO_1623-00.pdf
-
-
-
Instrucţiune de siguranţă Ex (XA)
Safety instructions
Safety instructions
Limbă:
Engleză
Versiune:
09/08/2022
Dimensiune fişier:
1 MB
Nume fişier:
XA02908T_01.22.pdf
-
-
-
Instrucţiune de siguranţă Ex (XA)
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
Inserţii RTD/TC şi termometre de cablu
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C DaEN RO 30/03/202318/07/202210/07/201928/11/201628/11/2012Limbă:
Română
Versiune:
30/03/2023
Dimensiune fişier:
462.9 KB
Nume fişier:
XA00100RRO_1823-00.pdf
-
-
-
Instrucţiune de siguranţă Ex (XA)
XA TPx100, TSx310,
RTD/TC inserts and cable thermometers
0Ех ia IIC T6…T1 Ga Х
Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da ХEN RO 15/07/202401/11/202113/04/202019/05/2016Limbă:
Engleză
Versiune:
15/07/2024
Dimensiune fişier:
451.6 KB
Nume fişier:
XA01421TEN_0424-00.pdf
-
-
-
Instrucţiune de siguranţă Ex (XA)
Safety instructions ATEX II1GD or II 1/2 GD
RTD / TC inserts and cable thermometers
Omniset TPR100, TPC100, TSx310EN RO 01/06/2009Limbă:
Engleză
Versiune:
01/06/2009
Dimensiune fişier:
1.8 MB
Nume fişier:
XA087ra3_0609.pdf
-
-
-
Instrucţiune de siguranţă Ex (XA)
TST310 Safety instructions
Proof of intrinsic safety
Control DrawingLimbă:
Engleză
Versiune:
28/05/2013
Dimensiune fişier:
136.6 KB
Nume fişier:
XA01168TEN_0113.pdf
-
-
-
Instrucţiune de siguranţă Ex (XA)
XA TRxx, TCxx
RTD/TC thermometers
Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х
Ех ia IIIC T85 °C…T450 °C Da/Db ХEN RO 17/07/202410/03/202002/11/2016Limbă:
Engleză
Versiune:
17/07/2024
Dimensiune fişier:
453.6 KB
Nume fişier:
XA01459TEN_0324-00.pdf
-
-
-
Instrucţiune de siguranţă Ex (XA)
XA TRxx, TCxx, TEC420, TPx100, TSx310, iTHERM TS111/TM211/TM41x/TM1xx/TM611
Termometre RTD/TC
ATEX:
Ex nA IIC T6 Gc
Ex ec IIC Txxx°C Gc
Ex tc IIIC Txxx°C DcEN RO 28/07/202527/01/202520/11/202313/12/202214/03/2022Limbă:
Română
Versiune:
28/07/2025
Dimensiune fişier:
471.8 KB
Nume fişier:
XA00044RRO_2225-00.pdf
-
-
-
Documentaţie specială (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Limbă:
Engleză
Versiune:
14/07/2021
Dimensiune fişier:
478.5 KB
Nume fişier:
SD02429R09EN_0121.pdf
-