Title

Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.

Convergenţa IT/OT: Echilibrul dintre inovaţie, tehnologie şi securitate cibernetică

Odată cu convergenţa IT/OT în instalaţiile digitale din prezent, securitatea este esenţială – nu doar pentru inovaţie, ci şi pentru protejarea productivităţii, a siguranţei şi a conformităţii împotriva ameninţărilor aflate în continuă evoluţie. 

Imagine a unei fabrici de procesare chimică cu un scut şi o încuietoare strălucitoare care ilustrează securitatea cibernetică

În prezent asistăm la o convergenţă a mediilor IT şi OT, în mare parte determinată de transformarea digitală, IIoT şi de apariţia noilor tehnologii, precum inteligenţa artificială şi învăţarea automată. Dar ce înseamnă acest lucru pentru industriile de procesare?

Convergenţa dintre IT şi OT duce la estomparea liniei dintre spaţiul fizic şi cel digital şi introduce noi vulnerabilităţi. Drept urmare, securitatea integrată nu mai este un lucru util, ci mai degrabă o necesitate. Ceea ce odată erau sisteme izolate sunt acum din ce în ce mai conectate, adesea fără a fi fost iniţial proiectate să funcţioneze în zone de securitate clar definite şi canale de date controlate. În esenţă, aceasta înseamnă că infrastructura critică şi operaţiunile industriale pot fi mai susceptibile la atacuri cibernetice care ar putea afecta productivitatea, eficienţa, calitatea şi chiar siguranţa.  

Ce este securitatea IT/OT? 

În mod tradiţional, securitatea IT se concentrează pe protejarea datelor şi a sistemelor informatice, asigurând confidenţialitatea, integritatea şi disponibilitatea acestora. Aceasta include protejarea computerelor, a reţelelor şi serverelor împotriva încălcărilor securităţii, programelor malware şi accesului neautorizat, în timp ce securitatea OT se concentrează pe protejarea echipamentelor hardware fizice şi a software-ului care monitorizează, controlează şi măsoară procesele şi echipamentele fizice. Scopul principal al securităţii OT este acela de a asigura siguranţa şi disponibilitatea continuă a operaţiunilor fizice din cadrul fabricii. 

În prezent, conectivitatea tot mai mare dintre spaţiul fizic şi cel digital a dat naştere unui nou concept de securitate IT/OT, care se referă la practicile şi tehnologiile combinate utilizate pentru a proteja atât sistemele informaţionale digitale (IT), cât şi sistemele fizice de comandă a proceselor (OT) de ameninţările cibernetice. Odată cu introducerea senzorilor digitali şi a tehnologiei IIoT, decalajul dintre digital şi fizic în industriile de procesare se micşorează şi, prin urmare, trebuie să trecem dincolo de spaţiul fizic şi să asigurăm şi securitatea cibernetică a instrumentaţiei.

Importanţa securităţii cibernetice în industriile de procesare 

În industria de procesare, securitatea IT/OT nu se mai rezumă doar la protejarea datelor; ci la protejarea operaţiunilor critice care menţin instalaţiile în stare de funcţionare şi siguranţa comunităţilor. O singură vulnerabilitate poate duce la durate de nefuncţionare, deteriorarea echipamentelor, daune aduse mediului sau chiar riscuri pentru vieţile umane. Pe măsură ce conectivitatea se extinde şi reglementările se înăspresc, securizarea sistemelor IT/OT trebuie să devină o prioritate critică pentru afacere. Iată de ce este importantă: 

Dezvoltarea Industry 4.0 şi necesitatea gestionării riscurilor de securitate în timp real 

Recent, Industry 4.0 a impulsionat sistemele conectate, automatizarea şi procesele bazate pe date. Cu toate acestea, conectivitatea îmbunătăţită creşte şi expunerea la ameninţări cibernetice. Evaluările periodice tradiţionale ale riscurilor nu pot ţine pasul cu mediile dinamice din prezent. Gestionarea riscurilor de securitate în timp real permite organizaţiilor să detecteze, să evalueze şi să răspundă la ameninţări pe măsură ce acestea apar, reducând duratele de nefuncţionare şi protejând operaţiunile critice. 

Prin monitorizarea continuă a reţelelor IT şi OT, companiile obţin vizibilitate imediată asupra anomaliilor şi vulnerabilităţilor. Datele în timp real permit prioritizarea dinamică a riscurilor, asigurând concentrarea resurselor asupra celor mai critice probleme. Combinată cu alerte automate şi fluxuri de lucru predefinite, această abordare accelerează recuperarea şi minimizează impactul operaţional. 

Seria IEC 62443  pune accentul pe gestionarea continuă a riscurilor pe parcursul întregului ciclu de viaţă al sistemelor de automatizare şi control industriale, ca fundament pentru rezistenţa împotriva atacurilor cibernetice. 

Grafic care ilustrează cele mai bune practici pentru obţinerea rezistenţei împotriva atacurilor cibernetice ©Endress+Hauser
Grafic care ilustrează cele mai bune practici pentru obţinerea rezistenţei împotriva atacurilor cibernetice

Obţinerea rezistenţei împotriva atacurilor cibernetice pentru instalaţiile digitale

Rezistenţa împotriva atacurilor cibernetice nu este un lucru singular; este un proces continuu. Unul care consolidează continuitatea operaţională şi protejează infrastructura critică într-o lume din ce în ce mai conectată. Prin asigurarea rezistenţei fabricii dumneavoastră împotriva atacurilor cibernetice, vă puteţi asigura că operaţiunile dumneavoastră pot rezista şi se pot recupera după incidente cibernetice fără a compromite siguranţa sau productivitatea. Pentru a construi rezistenţa împotriva atacurilor cibernetice pentru instalaţia dumneavoastră, vă sugerăm următoarele: 

  1. Implementaţi strategia de apărare în profunzime: Măsurile de securitate stratificată din reţelele IT şi OT; firewall-uri, detectarea intruziunilor, segmentarea reţelei şi controale stricte ale accesului. 
  2. Respectaţi standardele industriei: Adoptarea unor cadre precum IEC 62443 şi Cadrul de securitate cibernetică NIST pentru a asigura conformitatea şi cele mai bune practici. 
  3. Alegeţi parteneri competenţi: Alegeţi furnizori care au un ciclu de dezvoltare securizat şi certificat. Acest lucru asigură că componentele sunt dezvoltate având în vedere siguranţa încă de la proiectare şi sunt gestionate pe întregul lor ciclu de funcţionare.  
  4. Monitorizaţi continuu: Folosiţi instrumente de monitorizare în timp real şi de detectare a ameninţărilor privind vizibilitatea şi răspunsul rapid la anomalii. 
  5. Gestionarea sistemelor vechi: Aplicaţi controale compensatorii, cum ar fi izolarea reţelei şi includerea aplicaţiilor pe lista albă, în cazul în care aplicarea de patch-uri nu este posibilă. 
  6. Pregătiţi un plan de răspuns la incident: Definiţi rolurile, căile de escaladare şi etapele de recuperare şi testaţi periodic pentru a asigura disponibilitatea. 
  7. Construiţi o cultură a securităţii cibernetice: Instruiţi angajaţii, promovaţi colaborarea IT/OT şi efectuaţi evaluări regulate ale riscurilor pentru a proteja activele critice. 

Conectivitate securizată: Baza rezistenţei împotriva atacurilor cibernetice 

Obţinerea rezistenţei împotriva atacurilor cibernetice şi gestionarea riscurilor în timp real este posibilă doar atunci când infrastructura subiacentă este securizată. În industria de procesare, protocoalele de conectivitate precum IO-Link, Ethernet-APL şi Bluetooth® formează coloana vertebrală a automatizării inteligente, permiţând schimbul de date fără probleme între dispozitivele de teren, sistemele de comandă şi reţelele întreprinderilor.

Totuşi, aceste protocoale fac mai mult decât să permită conectivitatea; ele pot deschide uşa către potenţiale ameninţări cibernetice dacă nu sunt susţinute de practici de securitate solide. Acesta este motivul pentru care parteneriatul cu un furnizor care demonstrează o maturitate ridicată în materie de securitate cibernetică este esenţial pentru protejarea instalaţiei dumneavoastră. Elemente precum identitatea dispozitivului, sursele de date de încredere şi accesul controlat la nivel de senzor şi actuator influenţează direct eficacitatea sistemelor de nivel superior, cum ar fi PLC-urile, DCS-urile şi MES. Un furnizor matur se asigură că protecţiile de bază sunt încorporate de la început.  

Deoarece securitatea cibernetică este la fel de puternică ca cel mai slab punct de conexiune al său, comunicaţia la nivel de teren trebuie implementată cu un nivel ridicat de rigoare, iar furnizorii cu o abordare de securitate aliniată la standarde, bazată pe ciclul de viaţă (cum ar fi IEC62443) ajută la asigurarea faptului că măsurile de siguranţă la nivel de dispozitiv consolidează întreaga instalaţie. Bazându-se pe un partener care încorporează măsuri robuste de securitate în practicile sale de dezvoltare, organizaţiile pot adopta digitalizarea cu încredere, asigurându-se că aceasta nu introduce noi ameninţări.

Conectivitate avansată pentru instalaţia dumneavoastră

Alegerea protocolului de conectivitate potrivit pentru instalaţia dumneavoastră este o decizie critică care influenţează atât performanţa, cât şi securitatea. Selectarea unui protocol adaptat priorităţilor dumneavoastră operaţionale, fie că este vorba de viteză, fiabilitate, scalabilitate sau securitate, asigură un schimb de date fără probleme şi o eficienţă operaţională sigură.  

Un dispozitiv Endress+Hauser deschis cu un bărbat care ţine un dispozitiv inteligent pentru a efectua întreţinerea prin Bluetooth

Exploraţi conectivitatea Bluetooth® wireless securizată

Aflaţi despre modul în care conectivitatea Bluetooth® permite accesul wireless sigur şi fără întreruperi la instrumentele dumneavoastră de teren cu CPace de la Endress+Hauser, un strat de securitate cu eficienţă dovedită în industrie, care protejează parolele şi menţine la distanţă ameninţările.

Scurtă prezentare a IO-Link

Descoperiţi protocoale Ethernet avansate

Exploraţi modul în care protocoalele Ethernet avansate permit comunicarea Ethernet de mare viteză până la nivel de teren, oferind suport pentru segmentarea reţelei, arhitecturi securizate şi concepte de securitate consecvente, de la dispozitivele de teren până la nivelurile de comandă şi de întreprindere. 

Note finale

Aflaţi mai multe despre securitatea cibernetică