Title

Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.

Securizarea instalaţiei digitale: Protejarea activităţilor şi construirea rezistenţei împotriva atacurilor cibernetice

În prezent, vi se cere să desfăşuraţi activităţi sigure, mai eficiente şi complet conforme, în timp ce sistemele dumneavoastră devin mai interconectate ca niciodată. Dar cum puteţi face acest lucru, limitând expunerea la noi riscuri de securitate cibernetică? 

Bărbat care se uită la o tabletă, purtând o cască de protecţie în faţa unui instrument

Atacurile cibernetice evoluează rapid, vizând nu doar sistemele IT, ci şi tehnologia operaţională. Pe măsură ce dispozitivele de teren, sistemele de comandă şi reţelele anterior izolate devin tot mai interconectate, fiecare interfaţă nouă poate deveni un potenţial punct de acces pentru atacatori. Apare o nouă cauză pentru duratele de nefuncţionare neplanificate, deteriorarea echipamentelor şi riscurile pentru siguranţă.   

Dincolo de riscul atacurilor, legislaţia privind securitatea cibernetică şi cerinţele din industrie se înăspresc la nivel mondial. Standarde precum IEC62443 şi reglementări precum NIS2 impun direct operatorilor responsabilitatea de a demonstra siguranţa operaţiunilor pe parcursul întregului ciclu de viaţă al instalaţiei.  

Pe măsură ce păşim spre viitorul digitalizării şi al automatizării proceselor, nevoia de instrumente digitale sigure şi conforme este clară. Însă instrumentaţia digitală nu înseamnă nimic fără un schimb securizat de date. Fie că este vorba de configurarea dispozitivelor de teren, colectarea de diagnostice în timp real sau activarea asistenţei de la distanţă, conectivitatea securizată este fundamentul atât pentru eficienţă, cât şi pentru securitate.  

Înmânarea unui certificat de securitate cibernetică ©Endress+Hauser

Ce este necesar pentru a construi o instalaţie rezistentă la atacurile cibernetice 

Pentru a vă asigura că operaţi o instalaţie digitală rezistentă, aveţi nevoie de mai mult decât simple instrumente de securitate individuale – aveţi nevoie de o abordare holistică a securităţii cibernetice. Aceasta presupune: 

  • Asigurarea securităţii integrate în dispozitive, arhitecturi şi fluxuri de lucru 
  • Îndeplinirea cerinţelor de conformitate ale cadrelor recunoscute din industrie 
  • Securizarea conectivităţii în teren 
  • Adoptarea identităţii şi trasabilităţii dispozitivelor de încredere 
  • Alinierea dezvoltării şi întreţinerii securizate pe parcursul ciclului de viaţă 
  • Colaborarea cu parteneri care înţeleg şi anticipează realităţile industriale 

Securitatea cibernetică pentru instalaţiile moderne este o disciplină atât tehnică, cât şi organizaţională. Este nevoie atât de aliniere, cât şi de angajament între oameni, procese şi tehnologii pentru a menţine rezistenţa instalaţiei digitale aflate în continuă evoluţie. 

Conectivitate securizată care permite digitalizarea 

Endress+Hauser a stabilit un protocol de comunicaţie wireless sigur şi eficient, adaptat pentru conversia mediilor IT şi OT. Conectivitatea noastră Bluetooth® redefineşte modul în care inginerii interacţionează cu dispozitivele din teren. Prin introducerea CPace ca strat de securitate pentru Bluetooth®, protecţia prin parolă este consolidată şi sunt prevenite atacurile asupra etapelor de asociere Bluetooth®. 

Beneficiile includ: 

  • Interacţiune securizată cu dispozitivul: Conectivitatea Bluetooth® criptată bazată pe CPace protejează datele de conectare şi accesul la dispozitiv în timpul configurării şi monitorizării. 
  • Protecţie împotriva atacurilor avansate: Criptografia asimetrică previne atacurile de tip phishing şi man-in-the-middle în timpul comunicaţiilor wireless. 
  • Activităţi de întreţinere mai sigure: Accesul wireless securizat reduce nevoia de intervenţie fizică în zone periculoase sau greu accesibile. 
  • Efort redus de infrastructură: Conectivitatea wireless reduce efortul aferent infrastructurii, îmbunătăţind în acelaşi timp utilizabilitatea şi eficienţa operaţiunilor zilnice ale instalaţiei. 
  • Îmbunătăţiri ale eficienţei operaţionale: Fluxurile de lucru mai rapide îi ajută pe operatori să lucreze mai sigur, reducând în acelaşi duratele de nefuncţionare. 

Prin valorificarea conectivităţii wireless securizate, cum ar fi Bluetooth®, contribuiţi la reducerea riscurilor în punctul în care securitatea cibernetică este adesea la nivelul cel mai slab, pe teren. Toate acestea permit fluxuri de lucru digitale care îmbunătăţesc eficienţa şi siguranţa. 

Descoperiţi mai multe despre conectivitatea Bluetooth® astăzi

Descoperiţi modul în care conectivitatea noastră Bluetooth®, recunoscută în industrie, protejează accesul wireless la dispozitivele dumneavoastră de teren şi permite desfăşurarea lucrărilor în siguranţă şi eficient în fabrica dumneavoastră. 

Endress+Hauser: Partenerul dumneavoastră de încredere pentru digitalizare industrială sigură 

Timp de decenii, am sprijinit clienţii în adoptarea în siguranţă a noilor tehnologii – de la prima generaţie de senzori digitali până la sistemele conectate la cloud din prezent. Abordarea noastră în materie de securitate cibernetică este înrădăcinată în cerinţele industriale, standarde globale şi, odată cu evoluţia peisajului digital, sigură prin principiile de proiectare. 

Ne mândrim cu faptul că ne protejăm clienţii prin integrarea securităţii în produsele şi soluţiile noastre încă de la început, urmând un ciclu de viaţă de dezvoltare securizat şi certificat, care respectă standardul IEC62443-4-1. În plus, ecosistemul nostru IIoT respectă standarde internaţionale precum ISO27001 şi ISO27017, asigurând gestionarea securizată a datelor de-a lungul întregului lanţ valoric. 

Tehnologia Bluetooth® de la Endress+Hauser permite digitalizarea instalaţiei dumneavoastră. Integrată într-o gamă largă de produse din portofoliul nostru, tehnologia este concepută pentru a asigura conectivitate sigură şi consum redus de energie, de la dispozitivele dumneavoastră din teren către sistemul dumneavoastră de control.  

La Endress+Hauser, dorim să oferim mai mult decât instrumentaţie. Ne străduim să oferim soluţii inteligente şi sigure care să asigure fluxuri de lucru digitale sigure şi eficiente şi care generează valoare de durată. 

Dispozitive Bluetooth® de la Endress+Hauser

Aruncaţi o privire asupra unora dintre produsele noastre cheie cu tehnologie Bluetooth® activă

/

Întrebări frecvente despre securitatea cibernetică

Faceţi următorul pas în consolidarea securităţii cibernetice

Discutaţi cu echipa noastră pentru a descoperi cum puteţi digitaliza instalaţia în siguranţă.  

Note finale

Ce v-ar mai putea interesa