Title

Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
Transmițător de presiune Cerabar PMP63B – imagine produs

Cerabar PMP63B – transmițător digital de presiune

Măsurare precisă a nivelului hidrostatic, presiunii absolute și presiunii manometrice

PMP63B
Please Wait (spinning wheel)
Se încarcă preţul
Preţurile sunt temporar indisponibile
Price on request

Specificaţii pe scurt

  • Accuracy

    Standard:
    up to 0.05 %
    Platinum:
    up to 0.025 %

  • Process temperature

    Standard:
    -40°C…125°C (-40°F…257°C)
    Diaphragm seal:
    -70°C...250°C (-94°F...482°F)

  • Pressure measuring range

    100 mbar…100 bar
    (1.5 psi…1500 psi)
    relative/ absolute

  • Material process membrane

    316L
    AlloyC

  • Measuring cell

    100 mbar…100 bar
    (1.5 psi…1500 psi)
    relative/ absolute

Domeniu de aplicare

Cerabar PMP63B este un transmițător de presiune modern, destinat măsurării nivelului hidrostatic, precum și presiunii absolute și presiunii manometrice a lichidelor și gazelor. Acesta oferă două opțiuni de senzor: celula metalică de măsurare cu tehnologie Contite asigură o protecție excepțională împotriva umidității și condensului, făcând-o ideală pentru condiții de proces la rece. Opțiunea alternativă prezintă o garnitură cu diafragmă dotată cu membrană TempC certificată, care reduce considerabil influența fluctuațiilor de temperatură.

Datorită designului robust și igienic, Cerabar PMP63B este ideal pentru aplicațiile din industria alimentară și domeniul științelor vieții, precum:

  • Măsurarea nivelului hidrostatic în procesele la rece și rezervoarele de depozitare

  • Monitorizarea presiunii din conductele de proces în timpul transferului de produse, de exemplu, lapte sau produse farmaceutice

  • Măsurarea nivelului hidrostatic și presiunii capului din rezervoarele presurizate pentru procesele de cultură celulară din amonte și procesele de fermentare

  • Monitorizarea presiunii din conducte cu abur curat în timpul procese SIP

Avantaje

  • Fiabilitate ridicată la măsurare și siguranță operațională datorită membranei TempC sau senzorului cu rezistență avansată la condens (tehnologie Contite)

  • Integrare flexibilă a sistemului prin PROFINET prin Ethernet-APL, PROFIBUS PA și HART

  • Punere ușoară în funcțiune datorită secvențelor de configurare ghidate de pe afișajul dispozitivului, prin serverul web sau prin aplicația SmartBlue

  • Verificarea dispozitivului și monitorizarea procesului sunt posibile prin Heartbeat Technology

  • Dezvoltat conform standardului IEC 61508 pentru utilizarea în aplicații de siguranță SIL2/3 și certificat cu protecție internațională împotriva exploziei

  • Ethernet-APL logo
    Ethernet-APL

    Ethernet-APL is a physical layer for Ethernet developed to meet process industry requirements.

  • Heartbeat Technology
    Smart instrumentation through Heartbeat Technology

    You want to increase plant performance and reduce costs? Our smart instrumentation portfolio with Heartbeat Technology offers in-depth device insight for more cost-efficiency and operational safety.

  • Innovative TempC Membrane

    Highest accuracy and process safety in pressure and differential pressure measurement with diaphragm seals.

  • The SmartBlue app

    Imagine you run all devices safely and reliably from a comfortable place: With the SmartBlue app you commission, operate and maintain Endress+Hauser devices via Bluetooth® wireless technology.