Specificaţii pe scurt
-
Accuracy
Standard 0.15%
Platinum 0.075% -
Process temperature
-70°C…400°C
(-94°F…752°F) -
Pressure measuring range
1 bar...400 bar
(15 psi...6000 psi) -
Process pressure / max. overpressure limit
600 bar (9000 psi)
-
Main wetted parts
316L
AlloyC
Montel
Tantal
Rhodium -
Max. measurement distance
4000m (13.123ft) H2O
-
Material process membrane
316L, AlloyC,
Tantal, PTFE,
Rhodium>Gold -
Measuring cell
400 mbar...400 bar
(5.8 psi...6000 psi)
relative/ absolute
Domeniu de aplicare
The Cerabar PMP55 digital pressure transmitter with metal diaphragm seal is typically used in process and hygiene applications for pressure, level, volume or mass measurement in liquids. Suitable for high pressure as well as extreme process temperature applications from -70 up to +400°C (-94 to 750°F). Quick Setup with adjustable measuring range allows simple commissioning, reduces costs and saves time. SIL2 according to IEC 61508 and IEC 61511.
Single chamber aluminum or stainless steel (316L) housing.
Process connections: Threads, flanges or hygienic connections
Process temperature: -70 to +400°C (-94 to +752°F)
Measuring ranges: -1/0 up to +400bar (-15/0 up to +6,000psi)
Accuracy: ±0.15%, "Platinum" ±0.075%
International explosion protection certificates, SIL, hygienic approvals, marine approvals
Avantaje
Large variety of different process connections and membrane materials
New TempC Membrane minimizes influences of ambient and process temperature fluctuations
Easy menu-guided commissioning via on-site display, 4 to 20mA with HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
For process pressure monitoring up to SIL2, certified to IEC 61508 and IEC 61511
Modular concept for easy replacement of display or electronics
Seamless and independent system integration (HART/PA/FF)
Clipuri video
Selecţie Lean
-
Produse clasice
- Fiabile, robuste și ușor de întreținut
Excelenţă tehnică
Simplitate

-
Produse de specialitate
- Conceput pentru aplicatii solicitante
Excelenţă tehnică
Simplitate
Variabil
Colecții FLEX | Excelenţă tehnică | Simplitate |
---|---|---|
Colecție Fundamental Îndepliniți-vă nevoile esențiale de măsurare |
Excelenţă tehnică
|
Simplitate
|
Selecţie Lean Gestionați-vă cu ușurință procesele de bază |
Excelenţă tehnică
|
Simplitate
|
Colecție Extended Optimizați-vă procesele cu tehnologii inovatoare |
Excelenţă tehnică
|
Simplitate
|
Colecție Xpert Stăpâniţi cele mai dificile aplicaţii |
Excelenţă tehnică
|
Simplitate
Variabil |
Predecesor
-
-
Informaţii tehnice (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN RO 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Limbă:
Engleză
Versiune:
06/12/2024
Dimensiune fişier:
1.3 MB
Nume fişier:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Informaţii tehnice (TI)
TI Cerabar M PMC51, PMP51 , PMP55
Process pressure measurement
4 to 20 mA, HART, IO-Link, PA, FFEN RO 01/04/202422/08/202206/09/202101/04/202016/04/2019Limbă:
Engleză
Versiune:
01/04/2024
Dimensiune fişier:
3.8 MB
Nume fişier:
TI00436PEN_3224-00.pdf
-
-
-
Instrucţiuni de operare (BA)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Analog
With ceramic and silicon sensors
modular design and easy
operationEN RO 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Limbă:
Engleză
Versiune:
01/08/2024
Dimensiune fişier:
715.7 KB
Nume fişier:
BA00385PEN_2122-00.pdf
-
-
-
Instrucţiuni de operare (BA)
Cerabar M /Deltabar M /Deltapilot M Operating Instructions PROFIBUS PA
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55, Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot M FMEN RO 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Limbă:
Engleză
Versiune:
01/08/2024
Dimensiune fişier:
3.3 MB
Nume fişier:
BA00383PEN_0922-00.pdf
-
-
-
Instrucţiuni de operare (BA)
Cerabar M, Deltapilot M
Pressure / hydrostatics
IO-LinkEN RO 22/08/202231/07/2021Limbă:
Engleză
Versiune:
22/08/2022
Dimensiune fişier:
1.7 MB
Nume fişier:
BA02136PEN_0222-00.pdf
-
-
-
Instrucţiuni de operare (BA)
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M HART (V 01.00.zz)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55
Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB
50/5EN RO 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Limbă:
Engleză
Versiune:
01/08/2024
Dimensiune fişier:
2.5 MB
Nume fişier:
BA00382PEN_2122-00.pdf
-
-
-
Instrucţiuni de operare (BA)
Cerabar M / Deltabar M / Deltapilot M, Operating Instructions FOUNDATION Fieldbus
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Pressure transmitter
Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB50 Hyd
rostatic pressure transmitterEN RO 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Limbă:
Engleză
Versiune:
01/08/2024
Dimensiune fişier:
13.8 MB
Nume fişier:
BA00384PEN_0922-00.pdf
-
-
-
Instrucţiuni scurte (KA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
Măsurarea presiunii de proces
FOUNDATION FieldbusEN RO 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Limbă:
Română
Versiune:
30/09/2021
Dimensiune fişier:
925.3 KB
Nume fişier:
KA01032PRO_0621-00.pdf
-
-
-
Instrucţiuni scurte (KA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
Măsurarea presiunii de proces
PROFIBUS PAEN RO 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Limbă:
Română
Versiune:
30/09/2021
Dimensiune fişier:
953 KB
Nume fişier:
KA01031PRO_0621-00.pdf
-
-
-
Instrucţiuni scurte (KA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
Măsurarea presiunii de proces
AnalogicEN RO 15/12/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Limbă:
Română
Versiune:
15/12/2021
Dimensiune fişier:
839.2 KB
Nume fişier:
KA01036PRO_1821-00.pdf
-