Sistem avansat de control al nivelului
Creșterea producției odată cu reducerea costurilor de întreținere.
Utilizarea celei mai recente tehnologii radar de măsurare a nivelurilor la mina de cupru Kanmantoo a crescut capacitatea buncărului ROM, contribuind astfel la creșterea producției și la reducerea costurilor de întreținere. Măsurarea nivelului în medii cu concentrații mari de praf se confruntă cu problema dificilă a acumulării de murdărie. În cazul buncărelor ROM, acest aspect este frecvent întâlnit, murdăria acoperind totul în zona din jur. Fără a extinde infrastructura sau a suplimenta numărul de echipamente, mina de cupru Kanmantoo din Australia de Sud și-a crescut capacitatea de producție și disponibilitatea instalației, utilizând funcția unică de diagnosticare a unui transmițător radar pentru măsurarea nivelului.
Cerințele clientului
Creșterea capacității de producție cu costuri reduse
Creșterea disponibilității instalației
Măsurători de nivel fiabile, neafectate de acumularea de murdărie
Reducerea necesarului de întreținere
Provocarea clientului
Pentru a crește capacitatea de producție și de stocare, mina de cupru Kanmantoo a mărit înălțimea de umplere a unui buncăre ROM utilizat pentru stocarea minereului de cupru neprelucrat. Pentru a face față acestei creșteri, a fost necesară relocarea senzorului radar de nivel existent într-o nouă poziție, unde acesta va fi acoperi de murdărie în mod inevitabil.
Intensitatea semnalului de măsurare emis și recepționat de transmițătoarele radar de nivel este un factor esențial pentru măsurători precise. Murdăria atenuează energia semnalului de măsurare, iar pe măsură ce acumularea de murdărie crește, valorile citite își pierd fiabilitatea. Inspecția vizuală a cantității de murdărie acumulate nu asigură determinarea gradului de diminuare a performanței.
Prin urmare, în astfel de condiții, transmițătoarele de nivel convenționale de tip radar și ultrasonice/acustice ar necesita curățare periodică; uneori, chiar și la fiecare oră. Nu numai că aceasta ar reprezenta o activitate care consumă inutil timpul personalului de întreținere, dar, mai important, funcționarea buncărului ROM ar fi întreruptă, ducând la durate de nefuncționare costisitoare.
Avantaje
Au fost evitate modificările mecanice costisitoare, întrucât nu a fost necesară repoziționarea transmițătorului într-un loc în care acumularea de murdărie ar fi fost mai redusă.
Alertele timpurii privind curățarea previn citirea de valori eronate cauzate de acumulările de murdărie.
Efectele asupra producției sunt minimizate cu ajutorul planificării și programării activităților de curățare.
Disponibilitatea instalației este îmbunătățită, întrucât se evită curățarea inutilă.
Costurile de întreținere sunt reduse datorită curățării mai puțin frecvente.
Costurile operaționale totale pentru măsurarea nivelului din buncărul ROM sunt reduse.
Soluția
Din fericire, transmițătorul radar de nivel FMR57 instalat dispunea de o funcție avansată de diagnosticare numită „Area of Incoupling” (Zona de cuplaj). Această funcție monitorizează gradul de acumulare a murdăriei și transmite informația către camera de comandă pentru a alerta personalul cu privire la necesitatea curățării transmițătorului. Modelul FMR57 este prevăzut, de asemenea, cu o protecție din PTFE pentru antena conică, care reduce rata de acumulare a depunerilor. Aceasta înseamnă că nevoia de curățare este mai puțin frecventă.
Implementare
Pentru a crește înălțimea de umplere a buncărului ROM, echipa de ingineri a minei a mutat transmițătorul într-o poziție recomandată. Ulterior, inginerii de service de la Endress+Hauser au oferit asistență pentru punerea în funcțiune a transmițătorului și configurarea funcției de diagnosticare „Area of Incoupling” (Zona de cuplaj).
Cum funcționează
Cantitatea de depuneri acumulată este reprezentată grafic în camera de comandă a minei, pe sistemul HMI. Graficul permite personalului să interpreteze gradul de depunere și să estimeze momentul în care va fi necesară curățarea.
Contactaţi-ne
Sunteţi interesat de oferta noastră? Doriţi să discutaţi despre aplicaţia dumneavoastră?