Title

Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
Product picture of: OFTE20

Soliswitch OFTE20

OFTE20
Please Wait (spinning wheel)
Se încarcă preţul
Preţurile sunt temporar indisponibile
Price on request

Semnalizator de nivel cu paleta.
Solid >=80g/dm3.
Granulatie <=50mm.
1x releu DPDT.
Carcasa plastic PBT, IP65,
2x presetupe M20x1.5.