Title

Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
Product picture of: OTMT84

iTEMP® OTMT84, Head Transmitter PA

OTMT84
Please Wait (spinning wheel)
Se încarcă preţul
Preţurile sunt temporar indisponibile
Price on request

Intrare pentru doi senzori.
Diagnoza avansata: monitorizare senzor.
Profibus PA Profile V3.02.
Izolare galvanica 2kV.
Aplicatie: RTC, TC, Ohm, mV.
Curent consumat: 11 mA.
Montare: cap form B, DIN43729.
Setare din fabrica:
Canal 1: Pt100, 3-fire, oC
Canal 2: inactiv
Optional diferite configuratii
selectebile.