Title

Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
Product picture of: OTMT85

iTEMP OTMT85, Transmitter FF

OTMT85
Please Wait (spinning wheel)
Se încarcă preţul
Preţurile sunt temporar indisponibile
Price on request

Doua intrari pt. senzori.
Diagnoza avansata: monitorizare senzori.
Protocol FOUNDATION Fieldbus.
(ITK 5.0.1)
Izolare galvanica 2 kV.
Aplicatii: RTC, TC, Ohm, mV.
Curent absorbit: 11 mA.
Montaj: Cutie borne form B, DIN43729.
Reglare din fabrica:
Canal 1: Pt100, 3-fire, oC
Canal 2: inactiv
Optional se pot selecta diferite
configuratii.