Title

Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
Product picture of: TA730

Acoperire exterioara TA730

TA730
Please Wait (spinning wheel)
Se încarcă preţul
Preţurile sunt temporar indisponibile
Price on request

Din PTFE, PVDF, Tantal si Titan pentru
teaca TM131/TT131 conform DIN Form F.
Formula calcul lungime totala:
Titan sau Tantal:
TL=U+3mm (0.12in)
PTFE:
TL=U+15mm (0.6in)
PVDF:
TL=U+18mm (0.71in)