Title

Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
imagine a debitmetrului cu ultrasunete FLOWSIC600-XT

FLOWSIC600-XT
debitmetru cu ultrasunete

Măsurarea gazelor naturale la transferul custodiei, utilizând funcţii de diagnosticare inteligente

IFL6XT
Please Wait (spinning wheel)
Se încarcă preţul
Preţurile sunt temporar indisponibile
Price on request

Specificaţii pe scurt

  • Measured variables

    Volumetric flow a. c., volume a. c., gas velocity, Speed of sound, optional volume correction via integrated, electronic volume corrector (EVC)

  • Measuring Medium

    Natural gas (with up to 30% hydrogen), air, natural gases containing increased levels of CO2, N2, H2S, O2, H2

  • Nominal pipe size

    3 ″ ... 56 ″
    (DN 80 ... DN 1400), other nominal pipe sizes on request

Domeniu de aplicare

FLOWSIC600-XT este disponibil în variante cu 4, 4+1, 4+4 şi 8 căi de măsurare. Pe lângă cerinţele din recomandarea nr. 137 a Organizaţiei Internaţionale de Metrologie Legală (OIML), clasa 1.0, FLOWSIC600-XT îndeplineşte în totalitate şi cerinţele pentru clasa 0.5 şi AGA9. FLOWSIC600-XT include i-diagnostics™ – o funcţie inteligentă de diagnosticare a aplicaţiei – şi PowerIn Technology™ pentru funcţionarea continuă a măsurării timp de până la trei săptămâni în cazul unei întreruperi a alimentării electrice. Pentru cea mai bună precizie de măsurare posibilă şi stabilitate pe termen lung.

  • Măsurarea debitului de gaz natural la transferul custodiei

  • Măsurarea debitului de gaz natural cu până la 30% H2 la transferul custodiei

  • Transportul şi stocarea gazului

  • Aplicaţii onshore şi offshore

Caracteristicile dispozitivului:

  • Reglarea automată a influenţelor de presiune şi temperatură

  • Disponibil pentru toate condiţiile de funcţionare

  • PowerIn Technology™ pentru o funcţionare de rezervă fiabilă

  • i-diagnostics™ pentru diagnosticarea inteligentă a aplicaţiilor

  • Capacitate de măsurare a concentraţiilor de până la 30% ale hidrogenului din gazul natural

Avantaje

  • Grad redus al incertitudinii de măsurare la fiecare aplicaţie

  • Fiabilitate şi disponibilitate excelente ale datelor de măsurare

  • Dispozitivul de măsurare cu ultrasunete a debitului de gaz potrivit pentru fiecare aplicaţie – fără compromisuri

  • Integrare uşoară a dispozitivului – chiar şi în sisteme compacte

  • Efectuare rapidă şi uşoară a punerii în funcţiune şi verificării

  • Cuantificare economică a conţinutului de H2 din gazul natural

Clipuri video

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products