Specificaţii pe scurt
-
Measured variables
Measurement of gas composition
Volume measurement
Condition monitoring
Pressure measurement
Temperature measurement
Flow calculation -
Items supplied
FLOWSIC600-XT
Flow-X
Analyzers including protected rooms
Gas chromatograph
Valves
Skid structure
Monitoring system
Station control device
Piping
Pressure and temperature measurement technology
Domeniu de aplicare
Sistemele FLOWSKID de măsurare a debitului reprezintă oferta completă de sisteme de măsurare a debitului de gaz. Acestea sunt furnizate ca soluţie completă pentru aplicaţiile de transfer de custodie. Sistemele au un design flexibil şi asigură date de măsurare de înaltă precizie. Sunt fabricate conform standardelor ISO şi la cele mai înalte niveluri de calitate, conform celor mai recente standarde DIN, ANSI şi ASME. Acest lucru înseamnă că sistemele sunt conforme cu reglementările şi cerinţele locale
Aplicaţii de măsurare a gazelor naturale
Măsurarea gazelor de fierbere în instalaţiile de GNL
Sisteme de măsurare a gazelor de proces
Măsurarea gazelor în aplicaţii maritime
Caracteristicile dispozitivului:
Posibilitate de calibrare complet[
Personalizarea instrumentaţiei, de exemplu, a analizoarelor de gaz, cromatografe de gaz şi computerelor de supraveghere
Integrare perfectă cu computerul de debit Flow-X
Disponibil de la clasa de la 150 până la clasa 2500
Design modular
Avantaje
Modularitate în selectarea saniei de dozare
Flexibilitate în proiectarea sistemului de măsurare a debitului
În calitate de furnizor de soluţii, ne asumăm responsabilitatea pentru proiect, reducând eforturile clientului în timpul execuţiei proiectului
Clientul deţine în permanenţă controlul asupra proiectului, beneficiind de un sistem dedicat de management al proiectului
Costuri de transport mai mici şi eforturi reduse pentru FLOWSKID600 în variantă compactă
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
Soluții pentru industrie (SO)
Solutions for gas-fired power plants
With our broad range of solutions Endress+Hauser has proven applicability in the entire power generation process, from gas flow to
combustion efficiency to emissions monitoring.Limbă:
Engleză
Versiune:
01/01/2025
Dimensiune fişier:
4.2 MB
Nume fişier:
8030417_SO_Power_en_V1-0_2025.01_EHS.pdf
-
-
-
Inovație (IN)
FLOWRUN, FLOWSKID – reliable turnkey solution for fiscal metering
Modularity for optimal systems
Limbă:
Engleză
Versiune:
01/02/2026
Dimensiune fişier:
3.4 MB
Nume fişier:
8030091_IN_FLOWRUN_FLOWSKID_en_V3-1_2026.02_EHS_WEB.pdf
-