Title

Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
Liquipoint FTW31 - Conductive point level detection

Conductive
Point level detection
Liquipoint FTW31

Rod probe for multipoint detection for up to 5 switch points

FTW31
Please Wait (spinning wheel)
Se încarcă preţul
Preţurile sunt temporar indisponibile
Price on request
Garanție 5 ani

Performanță pe termen lung

Instrumentele noastre din gama Fundamental beneficiază de o garanție extinsă de 5 ani, un semn clar al încrederii noastre în fiabilitatea și performanța lor pe termen lung.

În cazul unei solicitări de reparație în perioada de garanție, vă puteți baza pe un proces rapid de soluționare și un efort administrativ minim, oferindu-vă siguranță atunci când contează cel mai mult și ajutându-vă să vă continuați activitățile fără întreruperi.

Condiții de garanție

Garanția extinsă este supusă anumitor condiții. Pentru detalii complete, vă rugăm să consultați Termenii și Condițiile Generale (TGC) aplicabile local, pe pagina dedicată fiecărei țări de pe site-ul nostru.

Specificaţii pe scurt

  • Process temperature

    -40 °C ... 100 °C
    (-40 °F ... 212 °F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    Vacuum ... 10 bar
    (Vacuum ... 145 psi)

  • Min. conductivity of medium

    10 µS/cm

Domeniu de aplicare

The Liquipoint FTW31 offers simple and safe point level detection in conductive liquids. It offers numerous measuring possibilities due to multipoint detection (up to 5 rods).

For use in conductive liquids (as of 10μS/cm). For overfill prevention, dry running protection,
two-point control of pumps or multiple point detection.

  • Process connections: Threads

  • Sensor length: 0.1 to 4m (3.9 to 157")

  • Temperature: -40 to 100°C (-40 to 212°F)

  • Pressure: -1 to 10bar (-14.5 to 145psi)

  • International explosion protection certificates, overfill prevention and leakage detection certificate WHG

Avantaje

  • Cost-effective probe for conductive liquids with detection of up to five point levels with one probe

  • No calibration required

  • Standard setting for the most common conductive liquids

  • No moving parts in the tank - long service life, reliable operation with no wear or blockages