©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Specificaţii pe scurt
Accuracy
Rod probe: +/- 2 mm (0.08 in) Rope probe: +/- 2 mm (0.08 in)
Process temperature
-20...+80 °C (-4...+176 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...6 bar, (Vacuum...87 psi)
Max. measurement distance
Rod: 4 m (13 ft) Min DK>1.6 Rope: 12 m (40 ft) Min DK>1.6
Main wetted parts
Rod probe: 316L, PPS, Viton Rope probe: 316, PPS, Viton
Domeniu de aplicare
Levelflex FMP50 is the instrument for basic applications in liquids which do not place high demands on temperature and pressure ranges or chemical resistance. Particularly in basic supply or storage applications as well as utility processes FMP50 is the best choice. Levelflex FMP50 guided radar is used for continuous level measurement of liquids, pastes and slurries. The measurement is not affected by changing media, temperature changes, gas blankets or vapors.
Version with rod or rope probe.
Process connections: Thread or adapter flange
Temperature: -20 to +80°C (-4 to +176°F)
Pressure: -1 to +6bar (-14.5 to +87psi)
Maximum measuring range: Rod 4m (13ft), rope 12m (39ft)
Accuracy: ±2mm (0.08")
International explosion protection certificates, overfill prevention WHG, SIL, 5-point linearity protocol
Avantaje
Reliable measurement even for changing product and process conditions
HistoROM data management concept for fast and easy commissioning, maintenance and diagnostics
Highest reliability due to new Multi-Echo Tracking evaluation
Hardware and software developed according to IEC 61508 up to SIL3
Heartbeat Technology for a cost-effective and safe plant operation during the entire life cycle
Seamless integration into control or asset management systems and intuitive, menu-guided operation concept (on-site or via the control system)
World's easiest proof test for SIL and WHG saves time and costs
Selecţie Lean
Produse clasice
Fiabile, robuste și ușor de întreținut
Excelenţă tehnică
Simplitate
Produse simple
Ușor de ales, instalat și administrat
Excelenţă tehnică
Simplitate
Produse clasice
Fiabile, robuste și ușor de întreținut
Excelenţă tehnică
Simplitate
Produse superioare
Extrem de funcțional și convenabil
Excelenţă tehnică
Simplitate
Produse de specialitate
Conceput pentru aplicatii solicitante
Excelenţă tehnică
Simplitate
Colecții FLEX
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
Loading alternative products
Poveşti de succes
Acces sigur și facil la datele de proces prin Bluetooth
Kemira, o companie globală din industria chimică, are nevoie de o monitorizare precisă a nivelului și temperaturii pentru producția de polimeri. Aceasta utilizează instrumentație cu Bluetooth pentru acces sigur și facil la datele de proces.
Citiţi întreaga poveste
Asigurarea preciziei în propulsia spaţială
Protolaunch foloseşte debitmetre şi senzori de nivel Endress+Hauser într-o unitate de testare a propulsiei rachetelor din Buckinghamshire pentru a demonstra performanţa sistemelor şi componentelor de propulsie.
Citiţi întreaga poveste
Precizie îmbunătățită la măsurarea nivelului de butanol
Nufarm, o companie tehnologică globală producătoare de substanțe de protecție a culturilor și semințelor, reduce incertitudinea de măsurare la sub 1% cu senzori radar de nivel de 80 GHz de nouă generație
Citiţi întreaga poveste
Characteristic / Application
Basic device Rod probe, Rope probe Integrated data memory, Factory precalibrated, Reliable measuring for changing medias.
Specialities
Heartbeat Technology, Bluetooth® commissioning, Operation and maintenance SmartBlue App, HistoROM, RFID TAG for easy identification
Supply / Communication
2-wire (HART / PROFIBUS PA/ FOUNDATION Fieldbus) 4-wire (HART) Bluetooth® wireless technology and App (optional)
Accuracy
Rod probe: +/- 2 mm (0.08 in) Rope probe: +/- 2 mm (0.08 in)
Ambient temperature
-20...+80 °C (-4...+176 °F)
Process temperature
-20...+80 °C (-4...+176 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...6 bar, (Vacuum...87 psi)
Main wetted parts
Rod probe: 316L, PPS, Viton Rope probe: 316, PPS, Viton
Process connection
Thread: G 3/4, MNPT 3/4 Flange: UNI Flange
Sensor length
Rod probe: 4 m (13 ft) Rope probe: 12 m (40 ft)
Max. measurement distance
Rod: 4 m (13 ft) Min DK>1.6 Rope: 12 m (40 ft) Min DK>1.6
Communication
4...20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus Bluetooth® wireless technology
Certificates / Approvals
ATEX, FM, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, KC, EAC, UK Ex
Safety approvals
Overfill protection WHG SIL
Options
Sensor remote with 3 m/ 9 ft cable, Remote operation via SmartBlue App using Bluetooth®
294 de documente
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure, temperature
EN
RO
Germană Spaniolă French Italiană Japoneză Poloneză Portugheză Rusă Chineză
01/06/2026
06/12/2024
25/03/2024
15/09/2023
28/10/2021
Limbă:
Engleză
Versiune:
01/06/2026
Dimensiune fişier:
2 MB
Nume fişier:
TI00426FEN_2726-00.pdf
EN
RO
Cehă Germană Spaniolă French Italiană Japoneză Poloneză Portugheză Rusă Chineză
01/10/2024
22/02/2023
30/06/2022
31/07/2020
12/04/2018
Limbă:
Engleză
Versiune:
01/10/2024
Dimensiune fişier:
3.1 MB
Nume fişier:
TI01000FEN_2724-00.pdf
BA Levelflex FMP50
FOUNDATION Fieldbus
Guided-wave radar
EN
RO
Germană Spaniolă French Italiană Japoneză Portugheză Rusă Chineză
01/10/2024
21/02/2023
30/06/2022
12/04/2018
09/11/2017
Limbă:
Engleză
Versiune:
01/10/2024
Dimensiune fişier:
5.2 MB
Nume fişier:
BA01051FEN_0924-00.pdf
Levelflex FMP50
HART
Operating Instructions
Guided wave radar
EN
RO
Cehă Germană Spaniolă French Italiană Japoneză Poloneză Portugheză Rusă Chineză
12/04/2018
09/11/2017
15/12/2016
28/04/2016
20/11/2014
Limbă:
Engleză
Versiune:
12/04/2018
Dimensiune fişier:
4.3 MB
Nume fişier:
BA01000FEN_2018.pdf
BA Levelflex FMP50
PROFIBUS PA
Guided-wave radar
EN
RO
Germană Spaniolă French Italiană Japoneză Poloneză Portugheză Rusă Chineză
01/10/2024
21/02/2023
30/06/2022
12/04/2018
09/11/2017
Limbă:
Engleză
Versiune:
01/10/2024
Dimensiune fişier:
4.1 MB
Nume fişier:
BA01005FEN_2024-00.pdf
Levelflex FMP5x
HART
Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN
RO
Germană French Japoneză
28/04/2016
30/10/2014
26/02/2014
29/07/2011
01/10/2010
Limbă:
Engleză
Versiune:
28/04/2016
Dimensiune fişier:
3.3 MB
Nume fişier:
GP01000FEN_1616.pdf
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57
PROFIBUS PA
Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN
RO
Germană French
30/10/2014
04/08/2011
Limbă:
Engleză
Versiune:
30/10/2014
Dimensiune fişier:
4.7 MB
Nume fişier:
GP01001FEN_1314.pdf
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57
FOUNDATION Fieldbus
Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN
RO
Germană French
09/06/2015
27/04/2012
Limbă:
Engleză
Versiune:
09/06/2015
Dimensiune fişier:
3.5 MB
Nume fişier:
GP01015FEN_0215.pdf
EN
RO
Bulgară Cehă Daneză Germană Greacă Spaniolă Estonă Finlandeză French Croată Maghiară Indoneziană Italiană Japoneză Coreeană Lithuanian Latvian Olandeză Norvegiană Poloneză Portugheză Rusă Slovacă Slovenă Suedeză Thailandeză Turcă Chineză
30/06/2022
12/04/2018
30/11/2017
17/11/2017
12/02/2015
Limbă:
Română
Versiune:
30/06/2022
Dimensiune fişier:
1.4 MB
Nume fişier:
KA01053FRO_2022-00.pdf
Levelflex FMP50
PROFIBUS PA
Radar cu undă ghidată
EN
RO
Bulgară Cehă Daneză Germană Greacă Spaniolă Estonă Finlandeză French Croată Maghiară Indoneziană Italiană Japoneză Coreeană Lithuanian Latvian Olandeză Norvegiană Poloneză Portugheză Rusă Slovacă Slovenă Suedeză Thailandeză Turcă Chineză
30/06/2022
05/04/2022
12/04/2018
17/11/2017
12/02/2015
Limbă:
Română
Versiune:
05/04/2022
Dimensiune fişier:
1.2 MB
Nume fişier:
KA01071FRO_1722-00.pdf
Căutare piese de schimb în funcţie de numărul din desen
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Housing filter Brass/Ni GT19/20, 1 set
Număr desen
Cod de comandă
19
71115175
Set housing securing clamps
Număr desen
Cod de comandă
17
71115176
Cover GT19 PBT, sight glass, EPDM
Număr desen
Cod de comandă
20
71110292
Număr desen
Cod de comandă
20
71110293
Cover GT19 PBT, Terminal Ex, EPDM
Număr desen
Cod de comandă
25
71110295
Cover GT19 PBT, Terminal, OVP, EPDM
Număr desen
Cod de comandă
25
71185518
Cover GT20 Alu, Terminal, OVP, HNBR
Număr desen
Cod de comandă
25
71185517
Cover GT20 Alu, sight glass, HNBR
Număr desen
Cod de comandă
20
71110297
Număr desen
Cod de comandă
20
71110299
Cover GT20 Alu, Terminal Ex, HNBR
Număr desen
Cod de comandă
25
71110301
Cover GT20 Alu, Terminal Ex d, HNBR
Număr desen
Cod de comandă
25
71110302
Sealing set GT18/GT19/GT20, EPDM, HNBR
Număr desen
Cod de comandă
65
71110303
Plug M12, IP66/68 NEMA4X/6P, ProToF
Electronics Levelflex FMP5x
Număr desen
Cod de comandă
30
XPF0001-
Electronics Levelflex FMP5x
Număr desen
Cod de comandă
30
XPF0001-
I/O mod.Lev,2wr.4-20mA,HART,Ex,LP,V1
Număr desen
Cod de comandă
34
71108591
I/O mod.Lev,2wr.4-20mA,HART,Ex,LP,V1
Număr desen
Cod de comandă
34
71108591
I/O mod.Lev,2wr.4-20mA,HART,Ex,LP,V1
Număr desen
Cod de comandă
34
71108591
I/O mod.Lev,2wr.4-20mA,HART,Ex,LP,V1
Număr desen
Cod de comandă
34
71108591
I/O module Level, 2-wr.4-20mA,HART,Ex,V1
Număr desen
Cod de comandă
34
71108595
I/O mod.Level,2-wr.4-20mA,HART,Ex,LP,V2
Număr desen
Cod de comandă
34
71187812
I/O module 2-wire, 4-20mA, HART, Ex, V2
Număr desen
Cod de comandă
34
71108594
I/O module Level, 2-wr.4-20mA,HART,Ex,V1
Număr desen
Cod de comandă
34
71108595
I/O module Level, 2-wr.4-20mA,HART,Ex,V1
Număr desen
Cod de comandă
34
71108595
I/O mod.Level,2-wr2x4-20mA,HART,Ex,V1
Număr desen
Cod de comandă
34
71108601
I/O mod. Level, 2-wr.2x4-20mA,HART,Ex,V2
Număr desen
Cod de comandă
34
71207474
I/O module, 2-wire, PA, PFS, Ex, V1
Număr desen
Cod de comandă
34
71108603
I/O module, 2-wire, PA/FF, PFS, Ex, V2
Număr desen
Cod de comandă
34
71164940
I/O module, 2-wire, PA, PFS, Ex, V1
Număr desen
Cod de comandă
34
71108603
I/O module, 2-wire, PA/FF, PFS, Ex, V2
Număr desen
Cod de comandă
34
71164940
I/O module, 2-wire, PA, PFS, Ex, V1
Număr desen
Cod de comandă
34
71108603
I/O module, 2-wire, PA/FF, PFS, Ex, V2
Număr desen
Cod de comandă
34
71164940
I/O module, 2-wire, PA/FF, PFS, Ex, V2
Număr desen
Cod de comandă
34
71164940
I/O mod. Level,4-wr.DC,4-20mA,HART,Ex,V2
Număr desen
Cod de comandă
34
71207473
I/Omod.Level,4-wrAC,4-20mA,HART,Ex,V1
Număr desen
Cod de comandă
34
71108605
I/O mod. Level,4-wr.AC,4-20mA,HART,Ex,V2
Număr desen
Cod de comandă
34
71207475
I/O module, 2-wr.,4-20mA,HART,PFS,Ex,V1
Număr desen
Cod de comandă
34
71108599
Terminal set 4-wire, I/O module
Număr desen
Cod de comandă
37
71110279
Terminal set 2-wire, I/O module
Număr desen
Cod de comandă
37
71110280
Kit Display module,SD02,push buttons
Număr desen
Cod de comandă
40
71109658
Kit Display module,SD03,Touch Control
Număr desen
Cod de comandă
40
71162152
Display module, SD02, push buttons
Număr desen
Cod de comandă
40
XPD0024-
Display module, SD03, Touch Control
Număr desen
Cod de comandă
40
XPD0025-
Transmitter electronics FHX50
M12-female plug connector, VA
Probe FMP50 w/o process connection
Număr desen
Cod de comandă
55
XPF0003-
Probe FMP50 w/o process connection
Număr desen
Cod de comandă
55
XPF0003-
Probe FMP50 w/o process connection
Număr desen
Cod de comandă
55
XPF0003-
Weight FMP5x, rope 4mm 1/6", 316L
Număr desen
Cod de comandă
56
71114452
O-ring 7.59x 2.62, FKM Viton, 5 pieces
Număr desen
Cod de comandă
57
71114459
Sealing ring G3/4, 27x32, FA, 5 pcs.
Număr desen
Cod de comandă
57
71185027
HF-Coax cable L=3m/9ft, plug
Număr desen
Cod de comandă
70
71114823
HF-Coaxcable L=6m/18ft, plug
Număr desen
Cod de comandă
70
71235564
HF-Coaxcable L=9m/27ft, plug
Număr desen
Cod de comandă
70
71235578
Spare parts set - retrofit kit FHX50
Overvoltage protection (OVP10),1-Channel
Overvoltage protection (OVP20),2-Channel
Rope centering star, PEEK, 48-95mm, 1 pc
Rope centering star, PEEK, 48-95mm, 5 pc
Mountingset for remote sensor
Weather protection cov.GT18/GT19/GT20
Weather prot. cover GT18/GT19/GT20, 316L
Isolation tie down of the 4mm rope probe
Respectăm confidenţialitatea dumneavoastră
Utilizăm module cookie pentru a optimiza experienţa dumneavoastră de navigare şi pentru a colecta date statistice în vederea optimizării funcţionalităţii site-ului web şi pentru a vă oferi reclame sau conţinuturi personalizate.
Prin selectarea opţiunii „Acceptare totală”, vă oferiţi consimţământul privind utilizarea modulelor cookie.
Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să citiţi Politica noastră privind modulele cookie .
Personalizați
Acceptar doar esențialul
Acceptare totală