Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
Micropilot FMR10

Radar measurement Time-of-Flight Micropilot FMR10

Level measurement in liquids for water & wastewater and utilities in all industries

FMR10
Please Wait (spinning wheel)
Se încarcă preţul
Preţurile sunt temporar indisponibile
Price on request

Specificaţii pe scurt

  • Accuracy

    +/- 5 mm (0,2")

  • Process temperature

    -40…+60°C
    (-40…+140°F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    -1…3 bar (-14,50…43 psi)

  • Max. measurement distance

    Standard: 8 m (26.2 ft)
    With flooding protection tube: 12 m (39.4 ft)

  • Main wetted parts

    PVDF, PBT

Domeniu de aplicare

Micropilot FMR10 offers continuous non-contact level measurement and is a perfect application fit for the water & wastewater industry and utilities across all industries. FMR10 belongs to the first radars with Bluetooth® commissioning, operation and maintenance app. Signal curves can be shown via app on every Bluetooth®-enabled smartphone or tablet (iOS, Android). With the compact design, thanks to unique chip, the device is ideal for limited space applications.

Radar for continuous level measurement in liquids. For use in storage tanks, open basins, pump/lift stations or sewer management.

  • Process connections: Threads

  • Process temperature: -40 to +60°C (-40 to +140°F)

  • Process pressure: -1 to +3bar (-14.5 to +43psi)

  • Maximum measuring range: up to 12m (39ft) with mounted flooding tube protection

  • Accuracy: ±5mm (0.2")

  • Measuring frequency: 26GHz

Avantaje

  • Non-contact radar with Bluetooth® commissioning, operation and maintenance app

  • Most compact radar due to unique radar chip design offering perfect fit in limited space applications

  • Best price-performance-ratio radar

  • Perfect application fit for water & wastewater and utilities in all industries (IP66, IP68 / NEMA4x /6P)

  • Full PVDF body to resist outdoor conditions, sealed wiring and fully potted electronics eliminates water ingress and allows operation under harsh environmental conditions

  • Easy setup with three main parameters suits for most applications

  • Simple, safe and secure wireless remote access via Bluetooth®

Clipuri video

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Produse simple

  • Ușor de ales, instalat și administrat

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse clasice

  • Fiabile, robuste și ușor de întreținut

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse superioare

  • Extrem de funcțional și convenabil

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse de specialitate

  • Conceput pentru aplicatii solicitante

Excelenţă tehnică

Simplitate

Variabil

Colecții FLEX Excelenţă tehnică Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Fundamental

Îndepliniți-vă nevoile esențiale de măsurare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Selecţie Lean

Gestionați-vă cu ușurință procesele de bază

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Extended

Optimizați-vă procesele cu tehnologii inovatoare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Xpert

Stăpâniţi cele mai dificile aplicaţii

Excelenţă tehnică
Simplitate

Variabil