Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
CYK10 guarantees absolute water-proof connection of Memosens sensors to the transmitter. Its inductive coupling shows no contact corrosion and guarantees galvanic isolation of transmitter and medium. Simply forget about limited cable length, interfering potentials or moisture and benefit from completely safe and reliable signal transmission.
The Memosens data cable CYK10 is applied in Memosens systems measuring the following parameters:
pH/ORP
Dissolved oxygen (amperometric)
Conductive conductivity
Disinfection
Avantaje
Maximum process safety through non-contact, inductive and digital signal transmission: No contact corrosion, absolutely watertight, no interference potential.
Increased availability of the measuring point: Digital data transmission provides an automatic error message if the signal is lost.
More flexibility in plant planning and installation: Cable length up to 100 m is possible.
The monitoring solution provides the Visp fish farm with stable, reliable oxygen control, enabling optimal conditions for fish and reducing effort and risk.
Proline Teqwave MW 300 delivers stable real-time data taken directly from the process, reduces maintenance work, and allows quicker intervention if changes to the process are required.
Kerry DCF produce produse tartinabile și produse pe bază de unt pentru piața de retail. Compania și-a dorit să automatizeze testul pentru determinarea consumului chimic de oxigen din efluenții tratați, pentru a economisi timp și a optimiza procesul.
Memosens CPS11E ensures precise pH monitoring in biodiesel production, improving product quality, process stability and sensor lifetime under harsh conditions.
Memosens pH/ORP
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im
explosionsgefährdeten Bereich
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areas
Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones
explosibles
Safety Instructions
Instrucțiune de siguranță Ex (XA)
Versiune în limba engleză - 02/2016
New version available in English
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas
Memosens pH/ORP
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im
explosionsgefährdeten Bereich
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areas
Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones
explosibles
Safety Instructions
Instrucțiune de siguranță Ex (XA)
Versiune în limba engleză - 11/2016
New version available in English
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas
Selectaţi în continuare dintre toate opţiunile posibile
Respectăm confidenţialitatea dumneavoastră
Utilizăm module cookie pentru a optimiza experienţa dumneavoastră de navigare şi pentru a colecta date statistice în vederea optimizării funcţionalităţii site-ului web şi pentru a vă oferi reclame sau conţinuturi personalizate.
Prin selectarea opţiunii „Acceptare totală”, vă oferiţi consimţământul privind utilizarea modulelor cookie.
Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să citiţi Politica noastră privind modulele cookie .