Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
Dissolved oxygen measuring point with COS61D for wastewater applications

Dissolved oxygen measuring point for wastewater

Preconfigured dissolved oxygen measuring loop for reliable and accurate process monitoring and control in wastewater applications

71481759
Please Wait (spinning wheel)
Se încarcă preţul
Preţurile sunt temporar indisponibile
Price on request
Preţ după configurare în coş

Beneficii pe scurt

  • Ideal support for oxygen monitoring and control with the Oxymax COS61D high-performance digital oxygen sensor, which provides you with fast, accurate and drift-free measurements. Benefit from the long-term stability and performance of the sensor in all aeration processes (SBR, Anamox, etc.). Furthermore, the high flexibility of the Liquiline platform makes the measuring point future-proof for your needs.

  • Digital Memosens Technology

    Thanks to Memosens digital technology you can benefit from maximum process and data integrity and simple lab calibration.

  • Ready for automation

    This measuring point can be used as a stand-alone system to control your aeration or can be integrated in your PLC with its extended communication protocols.

  • Flexibility

    The modular fitting system allows various types of fixing, in open basins or channels. It gives easy access to the sensor for commissioning and maintenance.

Pachet în detaliu

Overview of all bundle parts

Componente şi preconfigurări

  • Fixări

    Pentru a asigura compatibilitatea componentelor între ele, au fost create anumite fixări. Parametrii de deschidere vă oferă libertate pentru configurarea individuală.

    Componentele pot fi configurate în cadrul pachetului din coş
  • Componente
    Oxymax COS61D is an optical dissolved oxygen sensor with long-term stable fluorescence layer.
    1

    Digital oxygen sensor
    Oxymax COS61D

    Fixări:
    COS61D- _ A1 _ _
    Aplicatie/domeniu masura:
    A1
    Oxigen 0...20mg/l
  • Liquiline CM442 is a digital transmitter for pH, ORP, conductivity, oxygen, turbidity and more.
    2

    1-/2-channel transmitter
    Liquiline CM442

    Fixări:
    CM442- _ _ _ _ _ _ _
  • Flexdip CYH112 is a sensor and assembly holder for use in open basins, channels, or tanks.
    3

    Modular holder system
    Flexdip CYH112

    Fixări:
    CYH112-A _ _ B _ _ 1
    Certificare:
    A
    Mediu neexploziv
    Montare transversala:
    B
    Clema cruce
    Adaptor:
    1
    Fara
  • The CYA112 assembly provides rapid and safe sensor installation in open basins, channels or tanks.
    4

    Immersion assembly
    Flexdip CYA112

    Fixări:
    CYA112-A _ _ 1BA
    Certificare:
    A
    Mediu neexploziv
    Senzor unghi de conectare:
    1B
    PVC, 45o
    Adaptor senzor:
    A
    G1
  • 5

    Weather protection cover CYY101

    Fixări:
    CYY101-A
    Versiune:
    A
    Otel inox 1.4301, 320x300x270mm
  • Produse simple

  • Ușor de ales, instalat și administrat

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse clasice

  • Fiabile, robuste și ușor de întreținut

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse superioare

  • Extrem de funcțional și convenabil

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse de specialitate

  • Conceput pentru aplicatii solicitante

Excelenţă tehnică

Simplitate

Variabil

Colecții FLEX Excelenţă tehnică Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Fundamental

Îndepliniți-vă nevoile esențiale de măsurare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Selecţie Lean

Gestionați-vă cu ușurință procesele de bază

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Extended

Optimizați-vă procesele cu tehnologii inovatoare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Xpert

Stăpâniţi cele mai dificile aplicaţii

Excelenţă tehnică
Simplitate

Variabil