Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
CUA261 is the right choice for you if you want to install a process photometer into pipelines with VARIVENT connection, for example for measurement of absorption, color or turbidity. Select from multiple path lengths and window materials to ensure a perfect fit into your process. CUA261 is available as VARIVENT adapter for already existing housings or can be ordered as complete flow assembly with VARINLINE housing.
The CUA261 can be used with:
OUSAF12 suspended solids and color sensor
OUSAF22 color sensor
OUSAF44 and OUSAF46 UV absorption sensors
OUSTF10 turbidity and suspended solids sensor
Typical applications are:
Color measurement
Chromatography control
Filtration monitoring
Centrifuge control
Protein concentration
Turbidity measurement
Phase detection
CIP optimization
CUA261 is suitable for hazardous area use.
VARIVENT and VARINLINE are registered trademarks of GEA Tuchenhagen GmbH.
Avantaje
Allows installation of Endress+Hauser process photometers into processes where VARINLINE housings are used
Hygienic process connection, suitable for cleaning-in-place (CIP) and sterilization-in-place (SIP), ensures highest product safety
Wide range of window materials and optical path lengths for optimum adaption to every process
The monitoring solution provides the Visp fish farm with stable, reliable oxygen control, enabling optimal conditions for fish and reducing effort and risk.
Kerry DCF produce produse tartinabile și produse pe bază de unt pentru piața de retail. Compania și-a dorit să automatizeze testul pentru determinarea consumului chimic de oxigen din efluenții tratați, pentru a economisi timp și a optimiza procesul.
Bonumose decided to enhance, automate and digitalize its tagatose sweetener manufacturing process with Endress+Hauser instrumentation to reach its company growth goals
From time consuming sample analysis to real-time monitoring of critical parameters in fermentation processes thanks to complete solutions from hardware to development and analytical services.
The disinfection panel offers Maisel Brewery a stable, low-maintenance and reliable disinfection measurement system that enables optimal dosing and saves costs.
Selectaţi în continuare dintre toate opţiunile posibile
Respectăm confidenţialitatea dumneavoastră
Utilizăm module cookie pentru a optimiza experienţa dumneavoastră de navigare şi pentru a colecta date statistice în vederea optimizării funcţionalităţii site-ului web şi pentru a vă oferi reclame sau conţinuturi personalizate.
Prin selectarea opţiunii „Acceptare totală”, vă oferiţi consimţământul privind utilizarea modulelor cookie.
Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să citiţi Politica noastră privind modulele cookie .