Specificaţii pe scurt
-
Process temperature
max. 50°C
(max. 122°F) -
Process pressure
max. 6bar
(max.87psi)
Domeniu de aplicare
Flowfit CUA250 is a process and flow assembly for turbidity measurement. Continuous in-line measurement of turbidity in aqueous media is used for real-time measurement of non-soluble substances in water for purposes of monitoring, detection of operating states and control applications.
Flowfit CUA250 is a flow assembly for use with turbidity sensors Turbimax CUS31 and CUS41. Typical applications are:
Discharge monitoring in communal and industrial wastewater
Sedimentation monitoring in wastewater treatment (coagulation and flocculation)
Recycling of industrial service water
Filter effluent and filter rupture monitoring
Clear rinse cycle monitoring
Flotation process monitoring
Monitoring of closed circuits, e.g. cooling water and product pipelines
Avantaje
Flow assembly featuring simple adaptation to standard piping
Sensor orientation can be adapted to individual requirements of application
Additional cleaning device employs spray cleaning to increase sensor maintenance intervals
Flange adapter for standardized DN 50 flange installation
-
Produse de specialitate
- Conceput pentru aplicatii solicitante
Excelenţă tehnică
Simplitate
Variabil
| Colecții FLEX | Excelenţă tehnică | Simplitate |
|---|---|---|
Colecție Fundamental Îndepliniți-vă nevoile esențiale de măsurare |
Excelenţă tehnică
|
Simplitate
|
Selecţie Lean Gestionați-vă cu ușurință procesele de bază |
Excelenţă tehnică
|
Simplitate
|
Colecție Extended Optimizați-vă procesele cu tehnologii inovatoare |
Excelenţă tehnică
|
Simplitate
|
Colecție Xpert Stăpâniţi cele mai dificile aplicaţii |
Excelenţă tehnică
|
Simplitate
Variabil |
-
-
Informații tehnice (TI)
Technical Information FlowFit W CUA 250 / CUA 120
Adapter for flow assembly and flange mounting,
optionally available with spray functionEN RO 01/02/1998Limbă:
Engleză
Versiune:
01/02/1998
Dimensiune fişier:
140 KB
Nume fişier:
ti096cen.pdf
-
-
-
Declarația producătorului
Product family: FlowFit W
Product root: CUA250-
Declaration number: HE_01030_01.18
Manufacturer specification: RoHSEN RO 04/09/2018Limbă:
Engleză
Versiune:
04/09/2018
Dimensiune fişier:
86.5 KB
Nume fişier:
HE_01030_01.18.pdf
-
-
-
Fișă componente
Sensoradapter: CUS52D for CYA251/CUA250
SF Sensoradapter: CUS52D for CYA251/CUA250
Limbă:
Engleză
Versiune:
12/08/2026
Dimensiune fişier:
132.9 KB
Nume fişier:
Component_Sheet_Kit_71248647_sensoradapter_CUS52D_for_CYA251_CUA250.pdf
-