Specificaţii pe scurt
-
Input
Modbus RS485
Modbus RS232
Modbus TCP
Sakura V1
Whessoe WM550
Enraf GPU/ BPM
Saab TRL/2
Varec Mark/Space
SI6280/6290
Tokyo Keiso FW9000 -
Output
OPC classic
Modbus RS485
Modbus RS232
Modbus TCP
Tankvision Professional NXA85
Tankvision LMS NXA86B
Enraf GPU RS232
Domeniu de aplicare
Tankvision Multi Scan NXA83B is an Tank Gauging system with completley integrated software for operation via remote access and standard web browser. It scans parameters from tank gauges and performs tank calculations. Tankvision Multi Scan allows legacy protocol management as well as gradual upgrades for more flexibility. Due to its modular structure it is ideally suited for medium size tank farms with only a few tanks, but also for large refineries with hundreds of tanks.
Tankvision Multi Scan NXA83B is suitable for medium size tank farms as well as large refineries with hundreds of tanks.
Suited for tank farms with various protocols used for communicating with the installed field devices and/or redundancy needs
Provides data to host systems (such as PLC or DCS) via Modbus and/or OPC
Ambient temperature: 0 to 55°C (32 to 131°F)
Approved for custody transfer applications according to PTB
Avantaje
Precise inventory informations
Step-by-step site upgrade
High system availability
User access through the entire Network
Simplified site approval procedures
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
TI Tankvision Multi Scan NXA83B
Tank Gauging
EN RO 23/06/202509/12/202114/07/202113/02/201908/07/2016Limbă:
Engleză
Versiune:
23/06/2025
Dimensiune fişier:
769.2 KB
Nume fişier:
TI01150GEN_0725-00.pdf
-
-
-
Instrucțiuni de operare (BA)
BA Tankvision Multi Scan NXA83B
Tank Gauging
EN RO 13/04/202619/06/202329/09/202211/02/202213/02/2019Limbă:
Engleză
Versiune:
13/04/2026
Dimensiune fişier:
17.5 MB
Nume fişier:
BA01291GEN_0826-00.pdf
-
-
-
Instrucțiuni de operare (BA)
BA Tankvision Multi Scan NXA83B
Tank Gauging
EN RO 01/07/202619/06/202311/02/202208/07/201615/10/2015Limbă:
Engleză
Versiune:
01/07/2026
Dimensiune fişier:
10.1 MB
Nume fişier:
BA01292GEN_0826-00.pdf
-
-
-
Instrucțiuni de operare (BA)
BA Tankvision Multi Scan NXA83B
Web Client System Operation
EN RO 19/06/202311/02/202213/02/201908/07/201615/10/2015Limbă:
Engleză
Versiune:
19/06/2023
Dimensiune fişier:
2.4 MB
Nume fişier:
BA01297GEN_0623-00.pdf
-
-
-
Instrucțiuni de operare (BA)
Tankvision Multi Scan NXA83B
Operating Instructions
OPC Tank Data ServerEN RO 19/06/202314/02/202213/02/201908/07/201615/10/2015Limbă:
Engleză
Versiune:
19/06/2023
Dimensiune fişier:
2.3 MB
Nume fişier:
BA01289GEN_0623-00.pdf
-
-
-
Instrucțiuni de operare (BA)
BA Tankvision Multi Scan NXA83B
Tank Gauging
EN RO 27/07/202619/06/202311/02/202213/02/201908/07/2016Limbă:
Engleză
Versiune:
27/07/2026
Dimensiune fişier:
2.4 MB
Nume fişier:
BA01296GEN_0726-00.pdf
-
-
-
Instrucțiuni de operare (BA)
Tankvision Multi Scan NXA83B
Operating Instructions
Operation (local display operation manual)EN RO 19/06/202310/02/202213/02/201908/07/201615/10/2015Limbă:
Engleză
Versiune:
19/06/2023
Dimensiune fişier:
2.2 MB
Nume fişier:
BA01288GEN_0623-00.pdf
-
-
-
Instrucțiuni de operare (BA)
BA Tankvision Multi Scan NXA83B
Tank Gauging
EN RO 15/09/202519/06/202310/02/202213/02/201908/07/2016Limbă:
Engleză
Versiune:
15/09/2025
Dimensiune fişier:
820.2 KB
Nume fişier:
BA01290GEN_0725-00.pdf
-
-
-
Instrucțiuni de operare (BA)
BA Tankvision Professional NXA85 Tankvision Multi Scan NXA83B
Tank Gauging
Limbă:
Engleză
Versiune:
18/02/2026
Dimensiune fişier:
1.2 MB
Nume fişier:
BA02605GEN_0126-00.pdf
-
-
-
Instrucțiuni de instalare (EA)
Input board, output board
Tankvision Multi Scan NXA83B
EN RO 16/10/202027/01/2018Limbă:
Engleză
Versiune:
16/10/2020
Dimensiune fişier:
1.3 MB
Nume fişier:
EA01242GA2_0220.pdf
-