Detectarea precisă a nivelului punctual este esenţială pentru asigurarea unor procese industriale sigure şi eficiente în cadrul tuturor industriilor. Principiul vibronic de măsurare oferă o soluţie robustă pentru identificarea fiabilă a prezenţei sau absenţei lichidelor sau substanţelor solide în vrac la un nivel definit, de exemplu, pentru a preveni umplerea excesivă.
Această tehnologie operează utilizând o furcă de reglare excitată piezoelectric, care vibrează la frecvenţa sa naturală de rezonanţă în aer. Atunci când intră în contact cu un lichid, oscilaţia este amortizată, iar atunci când intră în contact cu substanţe solide în vrac, frecvenţa de rezonanţă se deplasează. Aceste schimbări sunt detectate cu precizie şi sunt convertite într-un semnal de comutare pentru controlul procesului.
Principiul vibronic de măsurare funcţionează independent de proprietăţile fluidului, cum ar fi conductivitatea, densitatea, presiunea sau temperatura. De asemenea, nu este afectat de spumă, turbulenţă sau bule, asigurând o funcţionare fiabilă chiar şi în condiţii dificile.
Pentru a afla cum funcţionează principiul vibronic de măsurare, vizionaţi videoclipul.
Prezentare generală a avantajelor oferite de Liquiphant şi Soliphant
- Principiul universal de măsurare pentru lichide şi substanţe solide în vrac.
- Detecţie precisă indiferent de proprietăţile fluidului.
- Nu este afectat de spumă, turbulenţă sau bule.
- Instalare şi utilizare simple.
- Design robust cu necesar minim de întreţinere.
Zilnic, o varietate extrem de mare de fluide este umplută, dar şi evacuată din rezervoarele de depozitare. Astfel de fluide sunt, de exemplu, apa potabilă, sucurile de fructe, uleiurile şi combustibilii, acizii, saramurile, dar poate fi vorba inclusiv de solide, precum cereale, peleţi din plastic sau pulberi. Deoarece aceste produse poate avea proprietăţi complet diferite, este disponibilă o varietate mare de principii de măsurare pentru detectarea lor. De exemplu, măsurarea nivelului punctual în lichide sau substanţe solide în vrac, conform principiului vibronic, denumit şi principiul furcii de reglare.
Furca de reglare, pe care John Shore a proiectat-o cu peste 300 de ani în urmă, a reprezentat baza pentru principiul vibronic inventat de Endress+Hauser în 1967. Acest principiu utilizează corelaţia directă dintre oscilaţia şi amortizarea în fluide. Să analizăm mai atent modul în care această metodă de măsurare funcţionează.
Instrumentele Vibronic monitorizează nivelurile punctuale din rezervoare, containere şi conducte. Un senzor în formă de furcă de reglare este excitat la frecvenţa sa de rezonanţă. Principiul vibronic de măsurare în lichide se bazează pe deplasarea rezonantă a unui sistem de oscilaţie excitat piezoelectric. Există două unităţi piezoelectrice: unitatea Bimorph din dotarea instrumentelor standard şi unitatea Stack din dotarea instrumentelor acoperite.
Unitatea Bimorph constă din două discuri: un disc piezoelectric şi un disc ceramic, care sunt interconectate. La aceeaşi tensiune, discurile piezoelectrice sunt comprimate, iar discul ceramic este îndoit. La tensiuni diferite, discurile piezoelectrice se extind din nou. Acest lucru provoacă oscilaţii ale furcii. Totuşi, unitatea Stack stivuieşte şi fixează suprapus mai multe discuri piezoelectrice cu polarizare schimbătoare.
De asemenea, şi aplicarea unui tensiuni alternative corespunzătoare provoacă oscilarea discurilor piezoelectrice. Pe măsură ce discurile piezoelectrice se extind, membrana este îndoită spre exterior. Capetele furcii de reglare, care sunt fixate pe membrană, sunt îndepărtate unele de celelalte. Pe măsură ce discul piezoelectric se contractă din nou, membrana este îndoită spre interior. Capetele furcii de reglare fixate pe acesta sunt trase împreună unele spre celelalte. Pe măsură ce dinţii furcii sunt acoperiţi într-un rezervor, iar nivelul lichidului creşte, frecvenţa de rezonanţă a furcii de reglare se modifică.
Imersarea în lichid reducea frecvenţa. Această schimbare a frecvenţei este analizată şi convertită într-un semnal de comutare. În cazul efectuării de măsurări în solide, este utilizată numai unitatea piezoelectrică de stivuire. Pe măsură ce substanţele solide în vrac acoperă furca, oscilaţia este amortizată. Această modificare este amplitudinea oscilaţiei. Modificarea este analizată şi convertită într-un semnal de comutare.
Principiul vibronic de măsurare marca Endress+Hauser permite detectarea nivelului punctual, neafectată de proprietăţile fizice ale fluidului, cum ar fi conductivitatea, constanta dielectrică, modificările densităţii, presiunii sau temperaturii. Detectarea nivelului punctual nu este afectată nici măcar de turbulenţe, de formarea de spumă sau de lichidele care formează bule.
Noi avem câte o soluţie adecvată pentru orice aplicaţie. Endress+Hauser.