Title

Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.

Controlul de siguranţă al materialelor brute

Utilizarea analizei Raman de către Melamin pentru identificarea substanţelor chimice

Melamin a încheiat un parteneriat cu Endress+Hauser pentru a analiza solvenţii introduşi în rezervoarele de material brut pentru producţia răşinii. Prin implementarea tehnologiei analitice avansate a procesului, Melamin îşi poate atinge obiectivul de afaceri principal: siguranţă operaţională sporită şi înregistrarea unei performanţe ridicate a instalaţiei. Măsurarea în linie Raman înlocuieşte identificarea de laborator offline a substanţelor chimice înainte ca materialul să fie transferat din camion în rezervoarele de depozitare, eliminând manevrarea consumatoare de timp şi a potenţiala eroare umană.

Avantaje:

  • Siguranţă operaţională sporită şi înregistrarea performanţei ridicate a instalaţiei

  • Eliminarea manevrării consumatoare de timp şi a potenţialei erori umane

Peter Maležič, Manager producţie

Instrumentaţia de control al procesului Endress+Hauser a îmbunătăţit performanţa instalaţiei noastre. Spectroscopia Raman asigură transferul sigur şi precis al solvenţilor din camioane în rezervoarele corecte.

Peter Maležič, Inginer producţie,
Melamin

Provocarea

Amestecarea diferitelor tipuri de substanţe chimice poate cauza contaminarea sau reacţiile exotermice din cauza incompatibilităţii, ceea ce poate duce la producerea unei explozii. Prin urmare, este esenţial să automatizaţi identificarea materialelor introduse pentru a preveni amestecul de substanţe chimice imiscibile.

Soluţia noastră

Melamin a încheiat un parteneriat cu Endress+Hauser pentru a analiza solvenţii introduşi în rezervoarele de material brut pentru producţia răşinii:

  • Temperatura substanţelor chimice este monitorizată folosind un senzor iTHERM ModuLine TM131

  • Un comutator de nivel punctual Liquiphant FTL50 declanşează apoi analiza spectroscopiei Raman odată ce se confirmă că conducta este umplută cu substanţa chimică

  • Un analizator Raman Rxn2-785 nm cu patru canale a fost instalat într-o cameră de comandă pentru zone ATEX

  • Sonde Raman Rxn-40 sunt instalate în linie cu staţia de descărcare din camion