Raman spectroscopy - advanced optical analysis technology
Boost plant safety, ensure product quality, and optimize operations. Raman spectroscopy measures the composition and molecular structure of your samples from lab-to-process in real time.
532 nm, 785 nm, 1000 nm
Metal: C276 alloy, 316L stainless steel, or Grade 2 titanium
Window: High-purity sapphire
ATEX, CSA, IECEx, UKCA, JPEx
The Raman Rxn-40 probe is a sealed immersion probe for in situ Raman spectroscopy of liquid-phase samples in a laboratory or process plant setting. The process connection for the Raman Rxn-40 can be swaged, compression-mounted, flange-mounted, or installed in an Endress+Hauser flow cell, and is NeSSI compatible. These versatile options allow for direct insertion in slip-streams, drain-values, reactors, circulation loops, blend headers, and inlet or outlet pipework.
Chemical: reaction monitoring, blending, catalysis, feed and final product monitoring
Polymer: polymerization reaction monitoring, extrusion monitoring, polymer blending
Oil & Gas: fuel blending, fuel characterization
Pharmaceutical: API reaction monitoring, crystallization, polymorph, blending
Customizable to your process
Robust design with a range of process connections
In situ/no transfer lines or fast-loops required
Faster, simpler installation
Support for a range of chemical processes and corrosivity requirements
Ensures safety and meets regulatory requirements
Suitable for hazardous/classified environments
Produse de specialitate
Excelenţă tehnică
Simplitate
Variabil
| Colecții FLEX | Excelenţă tehnică | Simplitate |
|---|---|---|
Colecție Fundamental Îndepliniți-vă nevoile esențiale de măsurare |
Excelenţă tehnică
|
Simplitate
|
Selecţie Lean Gestionați-vă cu ușurință procesele de bază |
Excelenţă tehnică
|
Simplitate
|
Colecție Extended Optimizați-vă procesele cu tehnologii inovatoare |
Excelenţă tehnică
|
Simplitate
|
Colecție Xpert Stăpâniţi cele mai dificile aplicaţii |
Excelenţă tehnică
|
Simplitate
Variabil |
System design and specifications for the Raman Rxn-40 probe
| EN | RO | ||
|
28/10/2025
|
|
|
|
|
13/12/2024
|
|
|
|
|
08/12/2023
|
|
|
|
|
10/08/2023
|
|
|
|
|
03/08/2022
|
|
|
|
Limbă: |
Engleză |
|
Versiune: |
28/10/2025 |
|
Dimensiune fişier: |
1.2 MB |
|
Nume fişier: |
TI01655CEN_0625.pdf |
Commissioning, operation, and maintenance details
for the Raman Rxn-40 probe
| EN | RO | ||
|
31/10/2025
|
|
|
|
|
02/12/2024
|
|
|
|
|
10/08/2023
|
|
|
|
|
03/08/2022
|
|
|
|
|
28/09/2021
|
|
|
|
Limbă: |
Engleză |
|
Versiune: |
31/10/2025 |
|
Dimensiune fişier: |
1.6 MB |
|
Nume fişier: |
BA02181CEN_0525.pdf |
Quick start guide for the Raman Rxn-40 probe
| EN | RO | ||
|
02/12/2024
|
|
|
|
|
10/08/2023
|
|
|
|
|
03/08/2022
|
|
|
|
|
28/09/2021
|
|
|
|
Limbă: |
Engleză |
|
Versiune: |
02/12/2024 |
|
Dimensiune fişier: |
1.4 MB |
|
Nume fişier: |
KA01555CEN_0424.pdf |
Hazardous area certifications and installation instructions
for the Raman Rxn-40 probe
| EN | RO | ||
|
21/06/2024
|
|
|
|
|
08/08/2023
|
|
|
|
|
03/08/2022
|
|
|
|
|
07/10/2021
|
|
|
|
Limbă: |
Engleză |
|
Versiune: |
21/06/2024 |
|
Dimensiune fişier: |
1.3 MB |
|
Nume fişier: |
XA02749CEN_0424.pdf |
Découvrez comment les systèmes de spectroscopie Raman
sont installés en toute sécurité dans des zones explosibles.
Cet article explique les risques d’ignition optique,
les concepts de protection et comment ATEX, IECEx
et les normes nordaméricaines influent sur la conception
et l’installation conformes des systèmes Raman.
|
Limbă: |
French |
|
Versiune: |
19/08/2026 |
|
Dimensiune fişier: |
2 MB |
|
Nume fişier: |
PU01633CFR_0126-HD-ecran-ppp.pdf |
Comment la spectroscopie Raman influence
les décisions essentielles tant que des options
sont encore disponibles
|
Limbă: |
French |
|
Versiune: |
19/08/2026 |
|
Dimensiune fişier: |
691.9 KB |
|
Nume fişier: |
PU01635CFR_0126-HD-ecran-ppp.pdf |
Comment des sites industriels sont passés
du premier signal à la création de valeur opérationnelle,
sans ralentir la production
|
Limbă: |
French |
|
Versiune: |
19/08/2026 |
|
Dimensiune fişier: |
933.2 KB |
|
Nume fişier: |
PU01636CFR_0126-HD-ecran-ppp.pdf |
An overview brochure about our Raman Rxn5 analyzer (including
the Raman Rxn-30 probe, the Rxn-40 probe,), a Raman spectroscopy
analyzer system for gas phase measurements powered by Kaiser Raman
technology.
|
Limbă: |
Engleză |
|
Versiune: |
07/01/2025 |
|
Dimensiune fişier: |
499.4 KB |
|
Nume fişier: |
PU01444CEN_0225.pdf |
Ein Leitfaden zu unseren Anwendungshinweisen zur
Raman-Spektroskopie für die Life-Science-Industrie
(Raman Rxn2-Analysator, Raman Rxn4-Analysator,
Rxn-10-Sonde, Rxn-20-Sonde, Rxn-45-Sonde,
Rxn-46-Sonde und Zubehör für Sondenoptiken
(blO-Optic, Raman- Single Use-Optiksystem
/ SUB, Immersionsoptik, berührungslose Optik)
|
Limbă: |
Germană |
|
Versiune: |
24/09/2025 |
|
Dimensiune fişier: |
1.4 MB |
|
Nume fişier: |
PU01447CDE_0222_Raman-Anwendungsleitfaden_LSI_web.pdf |
This brief helps polymerization experts in R&D and production decide
whether Raman spectroscopy can influence real process production
decisions.
|
Limbă: |
Engleză |
|
Versiune: |
23/04/2026 |
|
Dimensiune fişier: |
1.1 MB |
|
Nume fişier: |
PU01634CEN_0126.pdf |