Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
Procesele de curăţare la faţa locului necesită o monitorizare fiabilă a temperaturii pentru a asigura condiţii igienice şi o calitate constantă a produselor. iTHERM TrustSens permite autocalibrarea de linie în timpul ciclurilor de curăţare la faţa locului, reducând eforturile asociate calibrării manuale şi eliminând duratele de întrerupere a producţiei. În acelaşi timp, asigură o documentaţie complet trasabilă, pregătită pentru audit, şi reduce semnificativ riscul apariţiei unor abateri nedetectate ale senzorului.
Beneficiile: eforturi reduse de calibrare şi fiabilitate sporită în procesele de curăţare la faţa locului
0%
risc de abatere nedetectată a senzorului
100%
conformitate cu cerinţele de reglementare şi de asigurare a calităţii
iTHERM TrustSens de la Endress+Hauser introduce o abordare fundamental diferită a calibrării în aplicaţiile de curăţare la faţa locului. Prin integrarea funcţiei de autocalibrare direct în termometru, operatorii beneficiază de o fiabilitate superioară a măsurării temperaturii, deoarece validarea preciziei se realizează frecvent, în timpul ciclurilor normale de curăţare, spre deosebire de calibrarea periodică tradiţională. Verificarea continuă în timpul funcţionării reduce riscul de apariţie a unor abateri nedetectate ale senzorului şi permite extinderea intervalelor de calibrare fără a compromite conformitatea cu cerinţele de reglementare şi de asigurare a calităţii.
Provocarea: monitorizarea fiabilă a temperaturii în procesele de curăţare la faţa locului fără opriri pentru calibrare
Senzorii de temperatură instalaţi în punctele critice de control trebuie să furnizeze permanent măsurători precise şi fiabile pentru a asigura eficienţa procesului de curăţare la faţa locului şi conformitatea cu cerinţele de reglementare. Metodele convenţionale de calibrare impun, de regulă, îndepărtarea senzorului din proces şi întreruperea producţiei, ceea ce conduce la creşterea efortului de întreţinere, a duratelor de nefuncţionare şi a costurilor asociate. În plus, deriva senzorului poate rămâne nedetectată între două intervale de calibrare, generând riscuri potenţiale pentru calitatea produsului şi siguranţa procesului.
Procesele de curăţare la faţa locului includ mai multe etape, printre care fazele de curăţare alcalină şi acidă la temperaturi ridicate, urmate de etape de clătire cu apă rece:
Profilul de temperatură într-un proces de curăţare la faţa locului
Aceste faze sunt caracterizate prin variaţii rapide şi repetate ale temperaturii, în special pe conductorul de întoarcere aferent procesului de curăţare la faţa locului, generate de alternanţa dintre agenţii de curăţare fierbinţi şi fazele de clătire cu apă rece. Monitorizarea temperaturii corecte de curăţare în acest punct este esenţială pentru a garanta îndepărtarea eficientă a reziduurilor din întregul sistem.
Punct de măsurare al senzorilor de temperatură: pe conductorul de întoarcere
Temperaturi de proces: între 20 şi 70 °C (între 68 şi 158 °F)
Variaţii rapide de temperatură în timpul fazelor de clătire şi răcire
Repetarea frecventă a ciclurilor de curăţare la faţa locului, în funcţie de programul de producţie
Soluţia: termometru RTD de linie, cu autocalibrare
iTHERM TrustSens TM371 (versiune în sistem metric) sau TM372 (versiune în sistem imperial) a fost conceput special pentru a răspunde acestor provocări în aplicaţii igienice şi reglementate. Dispozitivul nu se limitează la compararea a două valori de temperatură, ci utilizează un senzor de referinţă cu punct fix fizic, bazat pe efectul Curie.
Pentru aplicaţiile de curăţare la faţa locului, este utilizat punctul de calibrare la temperatură scăzută de 39 °C (102 °F), care se încadrează în intervalul tipic de temperatură al proceselor de curăţare la faţa locului. Scăderea temperaturii din timpul fazelor de clătire reprezintă cea mai frecventă condiţie repetitivă întâlnită în procesele de curăţare la faţa locului. Autocalibrarea este declanşată atunci când temperatura traversează punctul de calibrare şi procesul respectă profilul de temperatură descris în documentaţia tehnică şi ilustrat în figura de mai jos.
Condiţii de proces necesare pentru o autocalibrare reuşită
Utilizați sistemele de evacuare a apelor uzate în limitele legale, cu sisteme de monitorizare complete și fiabile, pentru a beneficia de valori continue și de un răspuns rapid în caz de contaminare.
Măsurarea concentrațiilor de hidrogen din conductele de gaz natural
Măsurare rapidă și continuă, cu un sistem de spectroscopie Raman, a concentrațiilor de hidrogen din conductele de gaz natural asigură un amestec sigur, respectarea calității și un control dinamic – fără consumabile sau faclă
Analiza calității biometanului pentru injectarea sigură și conformă a gazului
Asigurați o calitate fiabilă a biometanului cu măsurători online rapide și precise ale concentrațiilor de H₂S, punctului de condens al apei și parametrilor critici pentru injectarea sigură în rețea și operațiuni eficiente.
Protejați membranele cu osmoză inversă cu un sistem de monitorizare online a calității apei pentru desalinizare
Monitorizare online fiabilă a calității apei pentru protecția membranelor RO (Reverse Osmosis – osmoză inversă), reducerea eforturilor de curățare și prelungirea duratei de viață a membranelor utilizate în aplicații de desalinizare și reutilizare a apei
Detecţia scurgerilor din rezervoarele criogenice (GNL, etilenă, GPL şi amoniac)
Detectaţi la timp scurgerile din rezervorul criogenic şi menţineţi controlul. Endress+Hauser asigură monitorizarea continuă şi extrem de fiabilă a temperaturii pentru a proteja persoanele, bunurile şi infrastructura critică.
Utilizăm module cookie pentru a optimiza experienţa dumneavoastră de navigare şi pentru a colecta date statistice în vederea optimizării funcţionalităţii site-ului web şi pentru a vă oferi reclame sau conţinuturi personalizate.
Prin selectarea opţiunii „Acceptare totală”, vă oferiţi consimţământul privind utilizarea modulelor cookie.
Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să citiţi Politica noastră privind modulele cookie .