Specificaţii pe scurt
-
Accuracy
+/- 6 mm (0.24 in)
-
Process temperature
-60...+400°C
(-76...+752°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...160 bar
(Vacuum...2320 psi) -
Max. measurement distance
Standard: 20 m (65 ft)
Planar antenna in stilling well: 38 m (125 ft) -
Main wetted parts
316L
Domeniu de aplicare
Micropilot FMR54 is prepared for the use in high temperature and high pressure applications and with the specially designed planar antenna it is particularly suited for stilling well applications. The FMR54 free space radar is used for continuous, non-contact level measurement of liquids, pastes and slurries. The measurement is not affected by changing media, temperature changes, gas blankets or vapors.
Horn antenna or planar antenna which is particularly suited for stilling well applications.
Process connection: Flange
Temperature: -196 to +400°C (-76 to +752°F)
Pressure: -1 to +160bar (-14.5 to +2,320psi)
Maximum measuring range: 20m (66ft)
Accuracy: ±6mm
C-band: 6GHz
International explosion protection certificates, overfill prevention WHG, SIL, 5-point linearity protocol
Avantaje
Hardware and software developed according to IEC 61508 up to SIL3 (in homogeneous redundancy)
HistoROM data management concept for fast and easy commissioning, maintenance and diagnostics
Highest reliability even in the presence of obstructions in the vessel due to new Multi-Echo Tracking evaluation
Reliable measurement even for changing product and process conditions
Heartbeat Technology for a cost-effective and safe plant operation during the entire life cycle
Seamless integration into control or asset management systems and intuitive, menu-guided operation concept (on-site or via the control system)
World's easiest proof test concept for SIL and WHG saves time and cost
Clipuri video
Colecție Extended
-
Produse superioare
- Extrem de funcțional și convenabil
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
Predecesor
-
-
Informaţii tehnice (TI)
Micropilot FMR53, FMR54 Informaţii tehnice
Măsurarea nivelului la lichide
EN RO 14/03/202524/07/202012/04/201801/09/201715/12/2016Limbă:
Română
Versiune:
25/06/2014
Dimensiune fişier:
5.1 MB
Nume fişier:
TI01041FRO_0414.pdf
-
-
-
Instrucţiuni de operare (BA)
Micropilot FMR53, FMR54 FOUNDATION Fieldbus Operating Instructions
Free space radar
EN RO 12/04/201815/12/201616/07/201526/06/2013Limbă:
Engleză
Versiune:
12/04/2018
Dimensiune fişier:
4.8 MB
Nume fişier:
BA01122FEN_0418.pdf
-
-
-
Instrucţiuni de operare (BA)
Micropilot FMR53, FMR54 Instrucțiuni de operare
măsurarea nivelului la lichide
EN RO 12/04/201821/09/201715/12/201628/04/201601/12/2014Limbă:
Română
Versiune:
15/04/2013
Dimensiune fişier:
4.8 MB
Nume fişier:
BA01050FRO_0213.pdf
-
-
-
Instrucţiuni de operare (BA)
Micropilot FMR53, FMR54 PROFIBUS PA Operating Instructions
Free space radar
EN RO 12/04/201815/12/201601/12/201415/04/2013Limbă:
Engleză
Versiune:
12/04/2018
Dimensiune fişier:
3.7 MB
Nume fişier:
BA01126FEN_0418.pdf
-
-
-
Parametru dispozitiv (GP)
Micropilot FMR50, FMR51, FMR52, FMR53, FMR54, FMR56, FMR57 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
Free space radar
EN RO 30/10/201415/04/2013Limbă:
Engleză
Versiune:
30/10/2014
Dimensiune fişier:
3.9 MB
Nume fişier:
GP01018FEN_0214.pdf
-
-
-
Parametru dispozitiv (GP)
Micropilot FMR50, FMR51, FMR52, FMR53, FMR54, FMR56, FMR57 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
Free space radar
EN RO 16/07/201501/07/2013Limbă:
Engleză
Versiune:
16/07/2015
Dimensiune fişier:
2.8 MB
Nume fişier:
GP01017FEN_0215.pdf
-
-
-
Parametru dispozitiv (GP)
Micropilot FMR5x HART Description of Device Parameters
Free space radar
EN RO 28/04/201630/10/201415/04/201330/01/201314/12/2012Limbă:
Engleză
Versiune:
28/04/2016
Dimensiune fişier:
2.5 MB
Nume fişier:
GP01014FEN_0516.pdf
-
-
-
Instrucţiuni scurte (KA)
Micropilot FMR53, FMR54 FOUNDATION Fieldbus
Radar de măsurare în spaţiu liber
EN RO 01/08/202212/04/201801/07/2013Limbă:
Română
Versiune:
01/08/2022
Dimensiune fişier:
1.4 MB
Nume fişier:
KA01126FRO_0322-00.pdf
-
-
-
Instrucţiuni scurte (KA)
Micropilot FMR53, FMR54 PROFIBUS PA
Radar de măsurare în spaţiu liber
EN RO 01/08/202212/04/201812/02/201515/04/2013Limbă:
Română
Versiune:
01/08/2022
Dimensiune fişier:
1.4 MB
Nume fişier:
KA01130FRO_0422-00.pdf
-
-
-
Instrucţiuni scurte (KA)
Micropilot FMR53, FMR54 HART
Radar de măsurare în spaţiu liber
EN RO 01/08/202212/04/201822/09/201712/02/201515/04/2013Limbă:
Română
Versiune:
01/08/2022
Dimensiune fişier:
1.5 MB
Nume fişier:
KA01101FRO_0622-00.pdf
-