Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
Instrumentele noastre din gama Fundamental beneficiază de o garanție extinsă de 5 ani, un semn clar al încrederii noastre în fiabilitatea și performanța lor pe termen lung.
În cazul unei solicitări de reparație în perioada de garanție, vă puteți baza pe un proces rapid de soluționare și un efort administrativ minim, oferindu-vă siguranță atunci când contează cel mai mult și ajutându-vă să vă continuați activitățile fără întreruperi.
Condiții de garanție
Garanția extinsă este supusă anumitor condiții. Pentru detalii complete, vă rugăm să consultați Termenii și Condițiile Generale (TGC) aplicabile local, pe pagina dedicată fiecărei țări de pe site-ul nostru.
Connect your sensor directly - without a cable - to the transmitter. Thanks to contactless data transmission, the measured value is not affected by humidity, dust, etc.
The Liquiline Compact CM72 is a small transmitter for Memosens sensors. It is the right choice for you if installation space is limited and you don't need the flexibility of a multiparameter device. Together with the sensor, it fits into most assemblies and couldn't be easier to install. The measuring parameter and measuring range are already defined during the ordering process, making the CM72 immediately ready for use with a high degree of safety against operating errors.
Liquiline Compact CM72 can be used in all industries and their utilities and supports all sensors with the blue Memosens plug-in head:
pH sensors
ORP sensors
Conductivity sensors
Oxygen sensors
The measurement parameter and range are specified when ordering and can not be changed afterwards.
The 2-wire device features the following interface:
4...20 mA
With its international explosion protection approvals, such as IECEx, ATEX, and CSA, CM72 is suitable for hazardous area use.
Avantaje
Space-saving installation: The two-wire device fits inside an assembly and does not require its own power supply.
Fast start-up: Thanks to its fixed configuration, the CM72 does not have to be commissioned and can quickly start its work.
Benefit from all the advantages of Memosens technology: Memosens sensors offer you the safest data transmission, the highest measured value availability and total ease of use.
On-site diagnostics: The status of the transmitter and the connected sensor are indicated with a red/green LED.
Suitable for all locations: Whether your measuring point is exposed to dust, vapor, rain, snow, heat or cold, the CM72 will always be exactly the right transmitter for you.
The monitoring solution provides the Visp fish farm with stable, reliable oxygen control, enabling optimal conditions for fish and reducing effort and risk.
Proline Teqwave MW 300 delivers stable real-time data taken directly from the process, reduces maintenance work, and allows quicker intervention if changes to the process are required.
Kerry DCF produce produse tartinabile și produse pe bază de unt pentru piața de retail. Compania și-a dorit să automatizeze testul pentru determinarea consumului chimic de oxigen din efluenții tratați, pentru a economisi timp și a optimiza procesul.
Memosens CPS11E ensures precise pH monitoring in biodiesel production, improving product quality, process stability and sensor lifetime under harsh conditions.
Transmiţătoare compacte pentru senzori Memosens ATEX: II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga II 1G Ex ia IIC T6/T4 Ga + II 2D Ex ia IIIC T85oC/T135oC Db IECEx: Ex ia IIC T4/T6 Ga Ex ia IIC T6/T4 Ga + Ex ia IIIC T85oC/T135oC Db
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Utilizăm module cookie pentru a optimiza experienţa dumneavoastră de navigare şi pentru a colecta date statistice în vederea optimizării funcţionalităţii site-ului web şi pentru a vă oferi reclame sau conţinuturi personalizate.
Prin selectarea opţiunii „Acceptare totală”, vă oferiţi consimţământul privind utilizarea modulelor cookie.
Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să citiţi Politica noastră privind modulele cookie .