Title

Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
imagine produs dispozitiv de măsurare particule DUSTHUNTER T50

DUSTHUNTER T50
dispozitiv de măsurare particule

Transmisometru pentru monitorizarea concentraţiei de praf

IDT50
Please Wait (spinning wheel)
Se încarcă preţul
Preţurile sunt temporar indisponibile
Price on request

Specificaţii pe scurt

  • Measuring principle

    Transmittance measurement

  • Measured variables

    Transmittance, opacity, relative opacity, extinction, dust concentration

  • Process temperature

    –40 °C ... +600 °C

  • Measuring range

    Transmittance :100 ... 50 % / 100 ... 0 %
    Opacity: 0 ... + 50 % / 0 ... 100 %
    Relative opacity: 0 ... + 50 % / 0 ... 100 %
    Extinction: 0 ... + 0.3 / 0 ... 1
    Dust concentration: 0 ... + 200 mg/m³ / 0 ... 10,000 mg/m³
    The measurement depends on measuring distance and dust properties

Domeniu de aplicare

DUSTHUNTER T50 este un dispozitiv de măsurare economic destinat măsurării prafului la concentraţii medii până la ridicate în gaze peste punctul de rouă. Transmitanţa este valoarea de măsurare de bază. Opacitatea şi extincţia pot fi calculate şi afişate la fel ca şi concentraţia de praf după calibrarea gravimetrică.

  • Monitorizarea emisiilor la sistemele de încălzire

  • Monitorizarea concentraţiilor de praf în amonte de sistemele de filtrare

  • Măsurările concentraţiei de praf în fabricile de ciment


Caracteristicile dispozitivului:

  • Pentru concentraţii de praf medii până la ridicate

  • Verificare automată şi amănunţită a punctului zero şi a punctului de referinţă

  • Pentru distanţe de măsurare mici până la medii

Avantaje

  • Instalare, punere în funcţiune şi utilizare uşoare

  • Măsurarea nu depinde de viteza gazului, umiditate sau concentraţia de particule

  • Automonitorizare pentru întreţinere redusă

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products