Title

Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
Product picture thermocouple cable probe TSC310

iTHERM CableLine TSC310
Cable probe

Metric TC thermometer with connecting cable for use in many process and laboratory applications

TSC310
Please Wait (spinning wheel)
Se încarcă preţul
Preţurile sunt temporar indisponibile
Price on request
Garanție 5 ani

Performanță pe termen lung

Instrumentele noastre din gama Fundamental beneficiază de o garanție extinsă de 5 ani, un semn clar al încrederii noastre în fiabilitatea și performanța lor pe termen lung.

În cazul unei solicitări de reparație în perioada de garanție, vă puteți baza pe un proces rapid de soluționare și un efort administrativ minim, oferindu-vă siguranță atunci când contează cel mai mult și ajutându-vă să vă continuați activitățile fără întreruperi.

Condiții de garanție

Garanția extinsă este supusă anumitor condiții. Pentru detalii complete, vă rugăm să consultați Termenii și Condițiile Generale (TGC) aplicabile local, pe pagina dedicată fiecărei țări de pe site-ul nostru.

Specificaţii pe scurt

  • Accuracy

    class 2 acc. to IEC 60584

  • Response time

    t50 = 1 s
    t90 = 2 s

  • Max. process pressure (static)

    at 20 °C: 25 bar (363 psi)

  • Operating temperature range

    Type K:
    max. 1.100 °C
    (max. 2.012 °F)
    Type J:
    max. 750 °C
    (max. 1.382 °F)

  • Max. immersion length on request

    up to 100.000,00 mm (3.937,01'')

Domeniu de aplicare

The thermocouple (TC) cable probe is easy to install and provide a high operational safety due to reliable and accurate temperature measurement in common processes. The probe is specially suited to temperature measurement in machinery, laboratory equipment and plants in gaseous or liquid medium like air, water, oil, etc. Without additional thermowell the probe sheath is directly in contact with the process medium. This enables to detect rapid temperature changes fast and accurate.

The resistance thermometer is specially suited to temperature measurement in machinery, power stations and plants in gaseous or liquid media like air, steam, water and oil.

Avantaje

  • High flexibility through user-specific insertion lengths and variable process connections

  • Fast response time

  • Different types of thermocouples according to DIN EN 60584 and ASTM E230/ANSI MC96.1: type J (Fe-CuNi), type K (NiCr-Ni)

  • Types of protection for use in hazardous locations: Intrinsic Safety (Ex ia) and non-Sparking (Ex nA)

  • NEPSI approval (Ex ia)

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Produse simple

  • Ușor de ales, instalat și administrat

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse clasice

  • Fiabile, robuste și ușor de întreținut

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse superioare

  • Extrem de funcțional și convenabil

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse de specialitate

  • Conceput pentru aplicatii solicitante

Excelenţă tehnică

Simplitate

Variabil

Colecții FLEX Excelenţă tehnică Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Fundamental

Îndepliniți-vă nevoile esențiale de măsurare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Selecţie Lean

Gestionați-vă cu ușurință procesele de bază

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Extended

Optimizați-vă procesele cu tehnologii inovatoare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Xpert

Stăpâniţi cele mai dificile aplicaţii

Excelenţă tehnică
Simplitate

Variabil